Type | ![]() | ![]() | 颜色 | A形状 | B形状 | |
轴承 | ||||||
钢 (SUJ2) | 不锈钢 (SUS440C) | |||||
UMBBK | UMSBK | 聚氨酯 | 肖氏A95 | 黑色 | 内径: d3~25 外径: D10~65A | 内径: d8~25 外径: D30~65 |
UMBBKW | UMSBKW | 白色 | ||||
UMBB | UMSB | 肖氏A90 | 黑色 | |||
UMBW | UMSW | 白色 | ||||
UMBG | UMSG | 肖氏A70 | 黑色 | |||
UMBGW | UMSGW | 白色 | ||||
UMBL | - | 肖氏A50 | 黑色 | |||
UMBLW | - | 白色 | ||||
UMBD | - | 制电性聚氨酯 | 肖氏A90 | 灰色 | ||
SUMBB | SUMSB | 硅胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 |
体积固有电阻率 | 2.1×108Ω・cm |
表面电阻率 | 4.0×109Ω |
使用案例① | 产品作用 |
■绕线机的压线机构 | 聚氨酯耐磨性优良,使用寿命较长 聚氨酯硬度选择宽泛,可根据实际需要的压合力选择不同的硬度。 |
![]() | |
使用案例② | 产品作用 |
■工件传送辅助 | 轴承携带外螺纹,拆卸便宜。 轴承带有聚氨酯,可保护工件不划伤。 |
![]() | |
使用案例③ | 产品作用 |
■涂胶机构 | 当粘结剂含化学药性时,可选择硅橡胶。 可选择硬度较软的聚氨酯,增大卷纸和工件之间的粘合面。 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:FXAA10-25-F18 |
价格说明
型式 | ![]() |
容许负载N(kgf) | B | D1 | r (min.) |
安装尺寸 | 使用轴承 | |||||||
![]() |
![]() |
聚氨酯 | 硅胶 | Ds | R1 (max.) |
|||||||||
肖氏A95 | 肖氏A90 | 肖氏A70 | 肖氏A50 | 肖氏A70 | (min.) | (max.) | ||||||||
聚氨酯 UMBBK UMSBK UMBBKW UMSBKW UMBB UMSB UMBW *UMSW UMBG *UMSG UMBGW *UMSGW UMBL UMBLW 制电性聚氨酯 UMBD 硅胶 SUMBB *SUMSB |
3 | 10 | 38(3.8) | 28(2.8) | 9(0.9) | 4(0.4) | 7(0.7) | 3 | 7 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
12 | 53(5.4) | 34(3.5) | 10(1) | 6(0.6) | 9.8(1) | |||||||||
*4 | 13 | 66(6.7) | 44(4.5) | 13(1.3) | 7(0.7) | 13(1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | W684AX50ZZ | ||
16 | 79(8.1) | 59(6) | 16(1.6) | 6(0.6) | 18(1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | ||
*5 | 16 | 79(8.1) | 16(1.6) | 6.6 | 6.9 | WBC5-13ZZ | ||||||||
20 | 102(10.4) | 78(8) | 20(2) | 9(0.9) | 24(2.4) | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ | |||
*6 | 20 | 114(11.7) | 23(2.3) | 15(1.5) | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ | ||||
28 | 218(22.2) | 157(16) | 44(4.5) | 39(4) | 47(4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ | ||
*8 | 28 | 208(21.2) | 42(4.3) | 35(3.6) | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608ZZ | |||||
30A | - | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 608ZZ | ||||||||
10 | 30A | 94(9.6) | 51(5.2) | 8 | 26 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | ||||||
40A | - | 274(28) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 9 | 30 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | ||
15 | 40A | 122(12.4) | 96(9.9) | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | |||||
45A | - | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 11 | 35 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | ||
20 | 45A | 130(13.3) | 98(10.1) | 9 | 37 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | ||||
55A | - | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 14 | 47 | 1 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65A | - | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 15 | 52 | 30 | 32 | 6205ZZ |
带*符号的型式仅d4~8适用。
容许负载为参考值。
■B形状
型式 | ![]() |
容许负载N(kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) |
安装尺寸 | 使用轴承 | |||||||
![]() |
![]() |
聚氨酯 | 硅胶 | Ds | R1 (max.) |
||||||||||
肖氏A95 | 肖氏A90 | 肖氏A70 | 肖氏A50 | 肖氏A70 | (min.) | (max.) | |||||||||
聚氨酯 UMBBK UMSBK UMBBKW UMSBKW UMBB UMSB UMBW UMSW UMBG UMSG UMBGW UMSGW UMBL UMBLW 制电性聚氨酯 UMBD 硅胶 SUMBB SUMSB |
8 | 30 | 248(25.3) | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
10 | 30 | 201(20.5) | 94(9.6) | 51(5.2) | 26 | 8 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | ||||||
40 | 412(42) | 274(18) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | |||
15 | 40 | 369(37.6) | 122(12.4) | 96(9.9) | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | ||||
45 | 534(54.5) | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | ||
20 | 45 | 391(39.9) | 130(13.3) | 98(10.1) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | |||
55 | 674(68.7) | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65 | 999(101.9) | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | 6205ZZ |
容许负载为参考值。
Type | ![]() |
![]() |
颜色 | |
轴承 | ||||
钢 (SUJ2) |
不锈钢 (SUS440C) |
|||
UMBBK | UMSBK | 聚氨酯 | 肖氏A95 | 黑色 |
UMBBKW | UMSBKW | 白色 | ||
UMBB | UMSB | 肖氏A90 | 黑色 | |
UMBW | UMSW | 白色 | ||
UMBG | UMSG | 肖氏A70 | 黑色 | |
UMBGW | UMSGW | 白色 | ||
UMBL | - | 肖氏A50 | 黑色 | |
UMBLW | - | 白色 | ||
UMBD | - | 制电性聚氨酯 | 肖氏A90 | 灰色 |
SUMBB | SUMSB | 硅胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 |
Alteration | Code | Spec. |
![]() |
DC | 外径尺寸变更 以1mm为单位变更D尺寸。 ![]() 指定方法 DC18 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|