P | V | M(细牙螺纹) |
3 | 5 | M 3xP0.35 |
4 | 6 | M 4xP0.5 |
5 | 7 | M 5xP0.5 |
6 | 8 | M 6xP0.75 |
8 | 10 | M 8xP1.0 |
10 | 13 | M10xP1.0 |
12 | 15 | M13xP1.0 |
15 | 17 | M15xP1.0 |
17 | 20 | M17xP1.0 |
20 | 24 | M20xP1.0 |
Type | ![]() | ![]() | |
轴 | 衬层 | ||
USMH | S45C | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 |
USMM | 肖氏A70 | ||
USML | 肖氏A50 |
自然色 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
P | V | M(细牙螺纹) |
3 | 5 | M 3xP0.35 |
4 | 6 | M 4xP0.5 |
5 | 7 | M 5xP0.5 |
6 | 8 | M 6xP0.75 |
8 | 10 | M 8xP1.0 |
10 | 13 | M10xP1.0 |
12 | 15 | M13xP1.0 |
15 | 17 | M15xP1.0 |
17 | 20 | M17xP1.0 |
20 | 24 | M20xP1.0 |
![]() | 型式 | |||||||||||
![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||
USMH20 | - | 180 | - | P10 | - | S30 | - | B25 | - | T1 |
Type | ![]() | ![]() | |
轴 | 衬层 | ||
USMH | S45C | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 |
USMM | 肖氏A70 | ||
USML | 肖氏A50 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 选择 | 指定单位1mm | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
USMH USMM USML | 10 | 50~100 | 3 | 3≤S≤P×5 | (P≤6时) B≤S-2 (P=8・10时) B≤S-3 (P≥12时) B≤S-5 | 1~30 | |||||||||
15 | 50~150 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
20 | 50~200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
30 | 50~300 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | |||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
![]() | 型式 | - | d | - | L | - | F | - | P | - | S | - | B | - | T | - | (DKC·UDC) | |
USH15 USMH20 | - | 8 | - - | 80 120 | - | F5 | - | P8 | - | S8 | - | B5 | - | T4 | - - | DKC UDC |
Alteration | Code | Spec | |
变更外径公差 ![]() | DKC | 变更D尺寸公差。 D公差+0.05 0 指定方法 DKC |
Alteration | Code | Spec | |
变更为制电性聚氨酯 (聚氨酯颜色: 灰色) | UDC | 仅USH·USMH型变更为制电性聚氨酯。 指定方法UDC 体积固有电阻率 2.1xM108Ω·cm 表面电阻率 4.0xM109Ω (温度30℃/湿度60%) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|