Type | ![]() | ![]() | |
轴 | 衬层 | ||
USH | 相当于SUJ2 高频淬火 (深度0.8~2mm) 58HRC~ | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 |
USM | 肖氏A70 | ||
USL | 肖氏A50 |
自然色 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
![]() | 型式 | |||||||
![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||
USH20 | - | 8 | - | 150 | - | F10 |
Type | ![]() | ![]() | |
轴 | 衬层 | ||
USH | 相当于SUJ2 高频淬火 (深度0.8~2mm) 58HRC~ | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 |
USM | 肖氏A70 | ||
USL | 肖氏A50 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||
USH USM USL | 10 | 5 | 6 | 50~100 | 5≤F≤d×2 2F<L | |||||
15 | 6 | 8 | 10 | 50~150 | ||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50~200 | |||||
25 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||
30 | 15 | 20 | 50~300 | |||||||
35 | 15 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|