产品概述
聚氨酯烧结在芯材外周上,形成高强度的包胶滚轮。适用于各种工件的运送及滑动的滚轮。滚轮外侧有压纹,不易滑动。
产品特点
特点1:聚氨酯层直接烧结在芯材外周上,不易脱落。
特点2:基于优异的机械强度,被广泛的运用在防止玻璃,亚克力等脆物紧运送时发生的伤痕和裂纹。
特点3:聚氨酯不易传递振动以及声音。
特点4:聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
尺寸图
规格概述
|
|
UMKH | A5052 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A90 |
UMKM | 肖氏A70 |
UMKL | 肖氏A50 |

材质颜色请以实物为准。 聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。

聚氨酯烧结在芯材外周上。
■聚氨酯减震材颜色表

聚氨酯具有变色特性,以上颜色仅供参考。
使用案例
机构名称:
简易分度转台
机构功能:
采用通过气缸压紧驱动源的结构,维护时使分度转台处于自由状态。
聚氨酯滚轮作用:
为了将马达的驱动力传递到转台上,选择外周烧结聚氨酯的滚轮可便面在工件表面留下伤痕的同时,实现工件的位移。
了解详细信息,请点击
No.000163 简易分度转台注意事项
①材质颜色请以实物为准,聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。
②关于聚氨酯的变色
聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
③聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
④水解后产品的状态变化
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
·聚氨酯硬度下降
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
⑤聚氨酯尺寸变化
聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
相关文件
相关产品