硬度 | 相当于 |
肖氏 A95 | 高尔夫球 |
肖氏 A90 | 棒球 |
肖氏 A70 | 垒球 |
肖氏 A50 | 橡皮擦 |
肖氏 A30 | 自行车内胎 |
肖氏 A15 | 魔芋冻 |
材质 | 标准聚氨酯 |
厚度 | 5mm |
宽度 | 30mm |
长度 | 40mm |
Type | ![]() | ![]() (衬层) | ![]() | 长度L | |
芯材 | 轴承 | ||||
RORLA | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 | - | 100~500 |
RORLAK | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A95 | |||
RORLAU | 肖氏A90 | ||||
RORLAG | 肖氏A70 | ||||
RORLAH | 肖氏A50 | ||||
RORLM | 钢 | 无电解镀镍 | - | ||
RORLS | 不锈钢(SUS304) | - | - | ||
RORLSU | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 | |||
RORLSG | 肖氏A70 | ||||
RORLSH | 肖氏A50 |
自然色 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
型式 | ![]() T选择 | ![]() | ![]() 选择 | 适用 轴承 | D1 | B | d1 | |||||
![]() | ![]() | 铝合金 | 钢 | 不锈钢 | ||||||||
仅芯材 RORLA RORLM RORLS 聚氨酯烧结品 RORLAK RORLAU RORLAG RORLAH RORLSU RORLSG RORLSH | 20 | 3 5 10 | 6 | 100 | 150 | 200 | B696ZZ | 15 | 5 | 11 | 12 | 13 |
8 | B688ZZ | 16 | ||||||||||
30 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 | B698ZZ | 19 | 6 | 15 | - | - | ||||
*18A | B608ZZ | 22 | 7 | - | 15.8 | 18 | ||||||
10 | B6900ZZ | 22 | 6 | 15 | ||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | ||||||||||
*2 35 | 10 | B6900ZZ | 22 | 6 | 17 | 18.1 | ||||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | |||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | 22 | ||||||||
40 | 8 | B628ZZ | 24 | 8 | 17 | 18.7 | 20 | |||||
10 | B6000ZZ | 26 | ||||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | |||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
20 | B6804ZZ | 32 | 22 | 22.7 | 22 | |||||||
50 | 10 | B6200ZZ | 30 | 9 | 17 | 18 | ||||||
12 | B6001ZZ | 28 | 8 | 22 | ||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | 17 | ||||||||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | 27 | 30 | 28 | ||||||
25 | B6905ZZ | 42 | ||||||||||
60 | 12 | B6201ZZ | 32 | 10 | 22 | - | - | |||||
15 | B6002ZZ | 9 | ||||||||||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | |||||||||
25 | B6905ZZ | 42 | 32 | |||||||||
30 | B6906ZZ | 47 | ||||||||||
80 | 25 | B6205ZZ | 52 | 15 | 41 | |||||||
30 | B6006ZZ | 55 | 13 | |||||||||
35 | B6907ZZ | 10 |
Type | ![]() | ![]() (衬层) | ![]() | |
芯材 | 轴承 | |||
RORLA | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 | - |
RORLAK | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A95 | ||
RORLAU | 肖氏A90 | |||
RORLAG | 肖氏A70 | |||
RORLAH | 肖氏A50 | |||
RORLM | 钢 | 无电解镀镍 | - | |
RORLS | 不锈钢(SUS304) | - | - | |
RORLSU | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 | ||
RORLSG | 肖氏A70 | |||
RORLSH | 肖氏A50 |
Alterations | Code | 变更L尺寸 | |
变更L尺寸 | LC | ![]() | 指定方法LC151 (将L变更为LC) LC=制订单位1mm ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|