硬度 | 相当于 |
肖氏 A95 | 高尔夫球 |
肖氏 A90 | 棒球 |
肖氏 A70 | 垒球 |
肖氏 A50 | 橡皮擦 |
肖氏 A30 | 自行车内胎 |
肖氏 A15 | 魔芋冻 |
材质 | 标准聚氨酯 |
厚度 | 5mm |
宽度 | 30mm |
长度 | 40mm |
Type | ![]() | ![]() (衬层) | ![]() | 长度L |
芯材 | ||||
ROLNLA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | - | 100~500 |
ROLNAU | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 | ||
ROLNAG | 肖氏A70 | |||
ROLNAH | 肖氏A50 | |||
ROLNLM | 钢 | 无电解镀镍 | - | |
ROLNLS | SUS304 | - | - |
自然色 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
型式 | 聚氨酯厚度![]() | ![]() 选择 | ![]() 选择 | d1 | D1 | B | M | ||
![]() | ![]() | 铝合金 | 钢 不锈钢 | ||||||
仅为芯材 ROLNLA ROLNLM ROLNLS 聚氨酯烧结品 ROLNAU ROLNAG ROLNAH | 30 | 3 5 10 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 | 15 | 15.8 (18) | 22 | 10 | M4 |
10 | |||||||||
12 | |||||||||
*35 | 10 | 17 | 18.1 (18) | 27 | M4 | ||||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
40 | 12 | 17 | 22.7 (22) | 33 | M4 | ||||
15 | M5 | ||||||||
20 | 22 | 22.7(22) | M6 | ||||||
50 | 15 | 17 | 30 (28) | 40 | M5 | ||||
20 | 27 | M6 | |||||||
25 | |||||||||
60 | 20 | 22 | - | 45 | M6 | ||||
25 | 32 | ||||||||
30 | |||||||||
80 | 25 | 41 | - | 55 | 15 | M8 | |||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
*100 | 30 | 76 | - | 85 | 20 | M8 | |||
35 | |||||||||
40 |
Type | ![]() | ![]() (衬层) | ![]() |
芯材 | |||
ROLNLA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | - |
ROLNAU | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 | |
ROLNAG | 肖氏A70 | ||
ROLNAH | 肖氏A50 | ||
ROLNLM | 钢 | 无电解镀镍 | - |
ROLNLS | SUS304 | - | - |
Alterations | 变更L尺寸 | |
Spec. | ![]() | 指定方法LC151 (将L变更为LC) LC=制订单位1mm ![]() |
Code | LC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|