产品概述
将聚氨酯、泡沫聚氨酯、氯丁橡胶海绵压入芯材外周,适用于各种工件的运送及滑动的滚轮。
产品特点
特点1:将聚氨酯、泡沫聚氨酯、氯丁橡胶海绵压入芯材外周,比烧结品便宜。
特点2:聚氨酯基于优异的机械强度,被广泛的运用在防止玻璃,亚克力等脆物紧运送时发生的伤痕和裂纹。
特点3:聚氨酯不易传递振动以及声音。
特点4:聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
特点5:橡胶在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。
特点6:氯丁橡胶耐化学稳定性好,加工性能良好。
■特性表
尺寸图
■聚氨酯的负载(标准)
*上述数值仅为参考标准,而非保证值。

该产品将聚氨酯压入芯材,因此,受偏差负载的影响,聚氨酯部分可能会打滑,另外聚氨酯部分和芯材也有可能会错位。

经时间迁移,聚氨酯可能会变色,但对特性等并无影响。
规格概述
|
|
RORUSP | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A90 | 钢 |
RORUAP | 铝合金5056 |
RORMSP | 相当于SUS304 | 泡沫聚氨酯(绿色) | 肖氏A65 |
RORMAP | 铝合金5056 |
RORSSP | 相当于SUS304 | 氯丁橡胶海绵 | 肖氏A25 |
RORSAP | 铝合金5056 |

材质颜色请以实物为准。 聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。

聚氨酯、泡沫聚氨酯、氯丁橡胶海绵压入芯材外周。

有关轴承的详细尺寸,请参阅
小径深沟球滚珠轴承 双盖形 商品。
深沟滚珠轴承 双盖式 商品。

此产品不保证轴承品牌。
■聚氨酯减震材颜色表

聚氨酯具有变色特性,以上颜色仅供参考。
使用案例
机构名称:托盘垂直转移机构
机构功能:
将输送机上的工件举升并转换输送方向。
聚氨酯滚轮作用:
承接由马达滚轮传送来的工件。通过包覆的聚氨酯层,保护工件不受伤。
了解详细信息,请点击
No.000216 托盘垂直转移机构注意事项
①聚氨酯粘结在轴承,在恶劣工况下,可能发生脱胶。如对聚氨酯附着力有更高要求,请选用
烧结型聚氨酯滚轮②材质颜色请以实物为准,聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。
③关于聚氨酯的变色
聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
④聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
⑤水解后产品的状态变化
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
·聚氨酯硬度下降
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
⑥聚氨酯尺寸变化
聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
相关文件
相关产品
尺寸图
规格表
聚氨酯 |
氯丁橡胶海绵 |
25 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
6 |
15 |
10 |
5 |
B696ZZ×2 |
RORUSP |
RORSSP |
RORUAP |
RORSAP |
30 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
8 |
19 |
15 |
6 |
B698ZZ×2 |
泡沫聚氨酯 |
|
35 |
|
25 |
30 |
40 |
50 |
10 |
22 |
18 |
6 |
B6900ZZ×2 |
RORMSP |
|
40 |
|
25 |
30 |
40 |
50 |
12 |
28 |
24 |
8 |
B6001ZZ×2 |
RORMAP |
|
50 |
|
25 |
30 |
40 |
50 |
15 |
32 |
28 |
9 |
B6002ZZ×2 |
材质规格
RORUSP |
相当于SUS304 |
聚氨酯(自然色) |
肖氏A90 |
钢 |
RORUAP |
铝合金5056 |
RORMSP |
相当于SUS304 |
泡沫聚氨酯(绿色) |
肖氏A65 |
RORMAP |
铝合金5056 |
RORSSP |
相当于SUS304 |
氯丁橡胶海绵 |
肖氏A25 |
RORSAP |
铝合金5056 |
追加工
变更为制电性聚氨酯
(聚氨酯颜色:灰色) |
UDC |
将聚氨酯肖氏A90
变更为制电性聚氨酯。
指定方法 UDC
体积固有电阻率 2.1×108Ω·cm
表面电阻率 4.0×109Ω
(温度30℃/湿度60%)
泡沫聚氨酯型不适用 |
变更轴承材质 |
SB |
将轴承的材质
变更为不锈钢
氯丁橡胶海绵不适用 |
聚氨酯的负载(标准)
*上述数值仅为参考标准,而非保证值。
该产品将聚氨酯压入芯材,因此,受偏差负载的影响,聚氨酯部分可能会打滑,另外聚氨酯部分和芯材也有可能会错位。
经时间迁移,聚氨酯可能会变色,但对特性等并无影响。