Type | ![]() 主体 | 轴承 | |
直柱型 | 双侧法兰 | ||
RORPOS | RORPOWF | 聚缩醛 | 钢 |
RORPHS | RORPHWF | 不锈钢 | |
RORPES | RORPEWF | 超高分子量 聚乙烯 | 钢 |
RORPJS | RORPJWF | 不锈钢 | |
RORPSS | - | 聚丙烯 | 钢 |
RORPQS | - | 不锈钢 | |
RORMCS | RORMCWF | MC尼龙 | 钢 |
Type | 轴承 | ![]() | ||
直柱型 | 带轴承型 | 芯材 | 树脂 | |
ROASP | RORASP | 钢 | SUS304 | 聚缩醛 |
ROAAP | RORAAP | A5052 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
![]() | 型式 | |||||||||||
![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||
(切削型) | RORPOS60 | - | L75 | |||||||||
RORPOWF80 | - | D60 | - | L90 | - | E10 | - | G10 | ||||
(压入型) | ROASP | 40 | - | 12 | - | 50 | ||||||
RORAAP | 30 | - | 40 |
Type | ![]() 主体 | 轴承 | |
直柱型 | 双侧法兰 | ||
RORPOS | RORPOWF | 聚缩醛 | 钢 |
RORPHS | RORPHWF | 不锈钢 | |
RORPES | RORPEWF | 超高分子量 聚乙烯 | 钢 |
RORPJS | RORPJWF | 不锈钢 | |
RORPSS | - | 聚丙烯 | 钢 |
RORPQS | - | 不锈钢 | |
RORMCS | RORMCWF | MC尼龙 | 钢 |
Type | 轴承 | ![]() | ||
直柱型 | 带轴承型 | 芯材 | 树脂 | |
ROASP | RORASP | 钢 | SUS304 | 聚缩醛 |
ROAAP | RORAAP | A5052 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | 适用 轴承 | D | D1 | d | B | (dh) | ||
![]() | ![]() | ||||||||
RORPOS RORPES RORPSS RORMCS | RORPHS RORPJS RORPQS | 20 | 15~ 100 | 696ZZ×2 | 20 | 15 | 6 | 5 | 10 |
30 | 20~ 100 | 698ZZ×2 | 30 | 19 | 8 | 6 | 15 | ||
30-10 | 6900ZZ×2 | 30 | 22 | 10 | 6 | 15 | |||
30-12 | 6901ZZ×2 | 30 | 24 | 12 | 6 | 18 | |||
40 | 6900ZZ×2 | 40 | 22 | 10 | 6 | 18 | |||
40-12 | 6901ZZ×2 | 40 | 24 | 12 | 6 | 18 | |||
40-15 | 6902ZZ×2 | 40 | 28 | 15 | 7 | 24 | |||
40-20 | 6804ZZ×2 | 40 | 32 | 20 | 7 | 24 | |||
50 | 30~100 | 6001ZZ×2 | 50 | 28 | 12 | 8 | 24 | ||
60 | 6002ZZ×2 | 60 | 32 | 15 | 9 | 28 | |||
80 | 6002ZZ×2 | 80 | 32 | 15 | 9 | 28 |
型式 | 指定单位1mm | 适用 轴承 | F | D1 | d | B | (dh) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
RORPOWF RORPEWF RORMCWF | RORPHWF RORPJWF | 40 | 30~35 | 20~ 50 | 5~10 | 5~10 | 6900ZZ×2 | 40 | 22 | 10 | 6 | 18 |
50 | 35~45 | 40~100 | 5~10 | 5~10 | 6001ZZ×2 | 50 | 28 | 12 | 8 | 24 | ||
60 | 40~55 | 40~100 | 5~20 | 5~20 | 6002ZZ×2 | 60 | 32 | 15 | 9 | 28 | ||
80 | 40~75 | 40~100 | 5~20 | 5~20 | 6002ZZ×2 | 80 | 32 | 15 | 9 | 28 |
型式 | ![]() (仅指定直柱型) | ![]() 选择 | 带轴承型 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | d | D1(H7) | dh | B | 使用轴承 | |||||||||||||
直柱型 ROASP ROAAP | 带轴承型 RORASP RORAAP | *20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | |||||
25 | 8 | 10 | 12 | *15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 | |||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | *15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 | ||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | *20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 | |||||
*仅直柱型可指定D20。 | 40 | 10 | 12 | 15 | 20 | *20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 | ||||
*带*符号的L尺寸仅为直柱型。 | 50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|