聚氨酯滚轮 带槽型
商品
评价
详情
  • 聚氨酯滚轮 带槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

聚氨酯滚轮 带槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
聚氨酯烧结在芯材外周上,形成高强度的包胶滚轮。适用于各种工件的运送及滑动的滚轮。滚轮带槽可以用作传送带的夹持。
产品特点
特点1:聚氨酯层直接烧结在芯材外周上,不易脱落。
特点2:基于优异的机械强度,被广泛的运用在防止玻璃,亚克力等脆物紧运送时发生的伤痕和裂纹。
特点3:聚氨酯不易传递振动以及声音。
特点4:聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
尺寸图
■无轴承型■带轴承型
polyurethaneBearing属于非金属弹性体
L≤d×3时,从单一方向加工d孔。
L>d×3时,从两侧加工d孔,形状如下图所示。有时可能没有退刀槽加工。
米思米聚氨酯滚轮退刀槽加工尺寸详细规格说明
规格概述
Type 材质 硬度
无轴承型带轴承型芯材衬层轴承
ROUAMRORUAM铝合金5056聚氨酯(自然色)肖氏A90
ROUSM-相当于SUS304
材质颜色请以实物为准。 聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。
聚氨酯烧结在芯材外周上。

■聚氨酯减震材颜色表
自然色
聚氨酯颜色色差黄变变化
聚氨酯具有变色特性,以上颜色仅供参考。
使用案例
使用案例产品作用
米思米聚氨酯滚轮带槽型详细案例解说带槽滚轮用作传送带的夹持。
注意事项
①材质颜色请以实物为准,聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。
②关于聚氨酯的变色
    聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
新制聚氨酯黄变聚氨酯
米思米聚氨酯密封垫属于弹性体的优力胶米思米聚氨酯密封垫属于弹性体的优力胶

③聚氨酯水解特性
    如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
    建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。

④水解后产品的状态变化
    ·聚氨酯表面成黏糊状
    ·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
    ·聚氨酯硬度下降
    ·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
水解聚氨酯
水解后的聚氨酯
⑤聚氨酯尺寸变化
    聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
电子汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 ENGINEERING PLASTICS BEARING
智能手机半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 GUIDE ROLLERS半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 CONVEYOR ROLLERS PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE
相关文件
关于米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择
点击聚氨酯·橡胶·海绵特性表
点击聚氨酯·橡胶材质选型表
相关产品
树脂轴环 标准型带聚氨酯止动螺栓 直杆型聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型
树脂轴环具体规格参数带聚氨酯止动螺栓 直杆型规格参数聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型具体规格参数
代表型号: CLJJ10-16-20.0代表型号: UST8-40 代表型号: UMRHW40
优点: 内外径,高度可选,价格更优优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 优点: 适用于传送重载工件
尺寸图
■无轴承型■带轴承型
polyurethaneBearing属于非金属弹性体
L≤d×3时,从单一方向加工d孔。
L>d×3时,从两侧加工d孔,形状如下图所示。有时可能没有退刀槽加工。
米思米聚氨酯滚轮退刀槽加工尺寸详细规格说明
规格表
订货范例 型式
 
 TypeD-d-L-F-T
 ROUSM30-8-L30-F10-T5
 RORUAM40-L40-F8-T3

■材质规格表
Type 材质 硬度
无轴承型带轴承型芯材衬层轴承
ROUAMRORUAM铝合金5056聚氨酯(自然色)肖氏A90
ROUSM-相当于SUS304

■尺寸规格表
■无轴承型
型式dH7选择指定单位1mm
TypeDLFT
ROUAM
ROUSM
258101215~500~46
(F+T≤L-2)
308101215
351012152020~50
4010121520
501215202525~1000~96
(F+T≤L-2)
60121520253030~100
801520253040~100

■带轴承型
型式指定单位1mmdD1H7dhB适用
轴承
TypeDLFT
RORUAM2520~500~46
(F+T≤L-2)
615105696ZZ×2
30819156698ZZ×2
3525~5010221866900ZZ×2
4012282486001ZZ×2
5025~1002~96
(F+T≤L-2)
15322896002ZZ×2

追加工
米思米滚轮 聚氨酯厚度选择型追加工规格的详细解说 型式-d-L-F-T-(MC·DC·SB)
 ROUSM30-8-L30-F10-T5-MC
 RORUAM30-L40-F10-T5-SB

Alterations
追加螺纹孔加工
变更槽深
变更轴承材质
Code
MC
DC
SB
Spec.
米思米滚轮 聚氨酯厚度选择型追加工规格的详细解说2处追加90°螺纹孔加工。
DM
25·303
35·404
50·60·805

指定方法 MC
仅无轴承型适用
米思米滚轮 聚氨酯厚度选择型追加工规格的详细解说
无轴承型: D-2MDC≥d+6
带轴承型: D-2MDC≥dh+6
以1mm为指定单位变更槽深。
指定方法 DC5
变更轴承的材质为不锈钢。
指定方法 SB
仅带轴承型适用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用场景中会受到较大的轴向负载,应该选择哪款聚氨酯滚轮产品?
有聚氨酯烧结轴承滚轮和聚氨酯粘结轴承滚轮。如在轴向负载较大,或恶劣工况下,聚氨酯粘结轴承滚轮可能发生脱胶。如对聚氨酯附着力有更高要求,请选用烧结型聚氨酯滚轮
和之前买的对比,这次耐磨性变差,硬度也有变化。
聚氨酯为热固成型,硬度公差一般在肖氏±5°,所以耐磨性存在微小差异。
主要影响是实际使用方法和工况的变化。
聚氨酯是否可以用酒精擦拭?
可以,只可涂抹少量酒精进行擦拭。
聚氨酯属于不耐化学药剂的材质,容易受到腐蚀。可以少量涂抹酒精后尽快擦干或者自然放置,其他高腐蚀性化学药剂即使少量也不可涂抹。
聚氨酯随着硬度的上升,摩擦力是否也随之上升?
不会,聚氨酯属于弹性体,相反硬度越低,摩擦力越高。
这此批次的色差很大,对使用有影响吗?是否可以颜色统一?
聚氨酯本身有黄变的特性,会有色差不同的情况发生,颜色无法统一,但不影响本身性能以及正常使用。