L尺寸选择型 | 聚氨酯厚度T选择·L尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ||
两端带固定螺纹孔型 | 一端带固定螺纹孔 | 两端带固定螺纹孔型 | 芯材 | 衬层 | |
RONUS | ROEKUS | ROENUS | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A90 |
RONUA | ROEKUA | ROENUA | 铝合金5056 | ||
RONGS | ROEKGS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A70 | |
RONGA | ROEKGA | ROENGA | 铝合金5056 | ||
RONHA | ROEKHA | ROENHA | 铝合金5056 | 肖氏A50 | |
RONSS | - | - | 相当于SUS304 | 硅胶 | 肖氏A70 |
RONSA | - | - | 铝合金5056 | ||
RONTS | - | - | 相当于SUS304 | 耐热聚氨酯(红褐色) 使用温度:~110℃ | 肖氏A90 |
自然色 |
![]() |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 使用滚轮止动螺丝型用作卡片配页机的工件传送滚轮。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | T | B | M | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
RONUS RONUA RONGS RONGA | RONHA RONSS RONSA RONTS | 20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 3 | 8 | M3 | ||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | M4 | |||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
50 | 12 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 10 | M5 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 指定单位10mm | ![]() 选择 | B | M | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
一端带固定螺纹孔型 ROEKUS ROEKUA ROEKGS ROEKGA ROEKHA | 两端带固定螺纹孔型 ROENUS ROENUA ROENGA ROENHA | 40 | 10 | 12 | 15 | 30~50 | 5 | 10 | M5 | |||
50 | 10 | 12 | 15 | 30~100 | 5 10 | |||||||
60 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
80 | 15 | 20 | 25 | 12 | M6 | |||||||
100 | 20 | 25 | 30 |
L尺寸选择型 | 聚氨酯厚度T选择·L尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ||
两端带固定螺纹孔型 | 一端带固定螺纹孔 | 两端带固定螺纹孔型 | 芯材 | 衬层 | |
RONUS | ROEKUS | ROENUS | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A90 |
RONUA | ROEKUA | ROENUA | 铝合金5056 | ||
RONGS | ROEKGS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A70 | |
RONGA | ROEKGA | ROENGA | 铝合金5056 | ||
RONHA | ROEKHA | ROENHA | 铝合金5056 | 肖氏A50 | |
RONSS | - | - | 相当于SUS304 | 硅胶 | 肖氏A70 |
RONSA | - | - | 铝合金5056 | ||
RONTS | - | - | 相当于SUS304 | 耐热聚氨酯(红褐色) 使用温度:~110℃ | 肖氏A90 |
Alteration | Code | Spec. |
变更为制电性聚氨酯 (聚氨酯颜色:深灰色) | UDC | 将聚氨酯肖氏A90变更为制电性聚氨酯。 指定方法 UDC 体积固有电阻率 2.1×108Ω·cm 表面电阻率 4.0×109Ω (温度30℃/湿度60%) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|