Type | ![]() | ![]() |
ROLJ | 钢 | 无电解镀镍 |
ROLJM | ||
ROLJT |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 使用带轴配管滚轮适用于工件的运送及滑动。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 指定单位10mm | ![]() ![]() 指定单位1mm | ![]() ![]() 选择 | ![]() ![]() 指定单位1mm | d1 | D1 | B | t容差 | d2容差 | 适用扣环 | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
ROLJ ROLJM ROLJT | 50 | 15 | 100~800 | 5~45 | 5 | 6 | 5≤P<E-5 5≤S<F-5 | 40 | 43 | 25 | 1.15 | +0.14 0 | 14.3 | 0 -0.11 | JIS C型15 | |||||||
20 | 5~60 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.35 | 19 | 0 -0.21 | JIS C型20 | ||||||||||||
25 | 5~75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1.35 | 23.9 | JIS C型25 | ||||||||||||
60 | 20 | 5~60 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 49.5 | 53 | 30 | 1.35 | 19 | JIS C型20 | |||||||||
25 | 5~75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1.35 | 23.9 | JIS C型25 | ||||||||||||
30 | 5~90 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1.65 | 28.6 | JIS C型30 | |||||||||||||
80 | 25 | 5~75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 68.6 | 72 | 40 | 1.35 | 23.9 | JIS C型25 | ||||||||
30 | 5~90 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1.65 | 28.6 | JIS C型30 | |||||||||||||
35 | 5~100 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1.65 | 33 | 0 -0.25 | JIS C型35 |
Type | ![]() | ![]() |
ROLJ | 钢 | 无电解镀镍 |
ROLJM | ||
ROLJT |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|