Type | ![]() | ![]() | 轴承 | |||
无轴承型 | 带轴承型 | |||||
直柱型 | 直柱型 | 圆弧型 | 芯材 | 衬层 | ||
ROEUHS | ROERUHS | - | 相当于SUS304 | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A95 | 钢 |
ROEUHA | ROERUHA | - | 铝合金5056 | |||
ROEUS | ROERUS | ROECRUS | 相当于SUS304 | 肖氏A90 | ||
ROEUA | ROERUA | ROECRUA | 铝合金5056 | |||
ROEGS | ROERGS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A70 | ||
ROEGA | ROERGA | ROECRGA | 铝合金5056 | |||
- | ROERHS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A50 | ||
- | ROERHA | ROECRHA | 铝合金5056 |
自然色 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 指定单位10mm | ![]() 选择 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
无轴承直柱型 ROEUHS ROEUHA ROEUS ROEUA ROEGS ROEGA | 20 | 8 | 20~100 | 5 | |||||||
25 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20~150 | ||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 10 | ||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30~100 (d≦15时,30~150) | ||||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||
80 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
100 | 20 | 25 | 30 | 40 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 指定单位10mm | ![]() 选择 | D1 | dh | B | 适用 轴承 | ||
![]() | ![]() | ||||||||
带轴承直柱型 ROERUHS ROERUHA ROERUS ROERUA ROERGS ROERGA ROERHS ROERHA | 带轴承圆弧型 ROECRUS ROECRUA ROECRGA ROECRHA | 40 | 8 | 20~200 | 5 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 |
10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 | |||||
50 | 10 | 30~200 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 | |||
12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 | |||||
15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 | |||||
60 | 12 | 5 10 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 | |||
15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 | |||||
20 | 5 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZ×2 | ||||
80 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 | ||||
20 | 5 10 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZ×2 | ||||
25 | 47 | 41 | 12 | 6005ZZ×2 | |||||
100 | 20 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZ×2 | ||||
25 | 47 | 41 | 12 | 6005ZZ×2 | |||||
30 | 55 | 48 | 13 | 6006ZZ×2 |
Type | ![]() | ![]() | 轴承 | |||
无轴承型 | 带轴承型 | |||||
直柱型 | 直柱型 | 圆弧型 | 芯材 | 衬层 | ||
ROEUHS | ROERUHS | - | 相当于SUS304 | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A95 | 钢 |
ROEUHA | ROERUHA | - | 铝合金5056 | |||
ROEUS | ROERUS | ROECRUS | 相当于SUS304 | 肖氏A90 | ||
ROEUA | ROERUA | ROECRUA | 铝合金5056 | |||
ROEGS | ROERGS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A70 | ||
ROEGA | ROERGA | ROECRGA | 铝合金5056 | |||
- | ROERHS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A50 | ||
- | ROERHA | ROECRHA | 铝合金5056 |
Alterations | 追加螺纹孔加工 |
Code | MC |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|