d | 全长 L尺寸 | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
8 | 无避让加工 | 8 | 8 | 16 | 16 | - | |
10 | 无避让加工 | 10 | 10 | 20 | - | ||
12 | 无避让加工 | 12 | 24 | 24 | |||
15 | 无避让加工 | 15 | 30 | ||||
20 | 无避让加工 | 40 | |||||
25 | 无避让加工 | 25 | |||||
30 | 无避让加工 | 30 |
Type | 材质 | 表面处理 (衬层) | 轴承 | 硬度 | ||
直柱型 | 圆弧型 | |||||
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | L尺寸选择型 | 芯材 | |||
RORB | - | ROCRB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 钢 | - |
RORM | - | ROCRM | 无电解镀镍 | - | ||
RORS | - | ROCRS | 相当于SUS304 | - | 钢 | - |
RORA | - | ROCRA | A5052 | 本色阳极氧化处理 | 钢 | - |
RORUS | ROFRUS | ROCRUS | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 钢 | 肖氏A90 |
RORUZ | - | - | 不锈钢 | |||
RORUA | ROFRUA | ROCRUA | A5052 | 钢 | ||
RORGS | - | - | 相当于SUS304 | 钢 | 肖氏A70 | |
RORGA | ROFRGA | ROCRGA | A5052 | 钢 | ||
RORHS | - | ROCRHS | 相当于SUS304 | 钢 | 肖氏A50 | |
RORHA | ROFRHA | - | A5052 | 钢 | ||
RORSS | ROFRSS | ROCRSS | 相当于SUS304 | 硅胶(浅灰色) | 钢 | 肖氏A70 |
RORSA | - | - | A5052 | |||
RORJS | - | - | 相当于SUS304 | 肖氏A50 | ||
RORJA | - | - | A5052 | |||
RORWS | - | - | 相当于SUS304 | 硅胶(白色) | 肖氏A70 | |
RORTS | - | - | 相当于SUS304 | 耐热性聚氨酯(红褐色) 使用温度: ~110℃ | 肖氏A90 | |
RORTA | - | - | A5052 | |||
RORNS | - | - | 相当于SUS304 | NBR橡胶(黑色) | 肖氏A60 | |
RORNA | - | - | A5052 |
自然色 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
水解聚氨酯 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
d | 全长 L尺寸 | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
8 | 无避让加工 | 8 | 8 | 16 | 16 | - | |
10 | 无避让加工 | 10 | 10 | 20 | - | ||
12 | 无避让加工 | 12 | 24 | 24 | |||
15 | 无避让加工 | 15 | 30 | ||||
20 | 无避让加工 | 40 | |||||
25 | 无避让加工 | 25 | |||||
30 | 无避让加工 | 30 |
型式 | ||||
TypeD | - | L | ||
RORB30 | - | 30 | ||
ROFRSS40 | - | 38 |
Type | 材质 | 表面处理 (衬层) | 轴承 | 硬度 | ||
直柱型 | 圆弧型 | |||||
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | L尺寸选择型 | 芯材 | |||
RORB | - | ROCRB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 钢 | - |
RORM | - | ROCRM | 无电解镀镍 | - | ||
RORS | - | ROCRS | 相当于SUS304 | - | 钢 | - |
RORA | - | ROCRA | A5052 | 本色阳极氧化处理 | 钢 | - |
RORUS | ROFRUS | ROCRUS | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 钢 | 肖氏A90 |
RORUZ | - | - | 不锈钢 | |||
RORUA | ROFRUA | ROCRUA | A5052 | 钢 | ||
RORGS | - | - | 相当于SUS304 | 钢 | 肖氏A70 | |
RORGA | ROFRGA | ROCRGA | A5052 | 钢 | ||
RORHS | - | ROCRHS | 相当于SUS304 | 钢 | 肖氏A50 | |
RORHA | ROFRHA | - | A5052 | 钢 | ||
RORSS | ROFRSS | ROCRSS | 相当于SUS304 | 硅胶(浅灰色) | 钢 | 肖氏A70 |
RORSA | - | - | A5052 | |||
RORJS | - | - | 相当于SUS304 | 肖氏A50 | ||
RORJA | - | - | A5052 | |||
RORWS | - | - | 相当于SUS304 | 硅胶(白色) | 肖氏A70 | |
RORTS | - | - | 相当于SUS304 | 耐热性聚氨酯(红褐色) 使用温度: ~110℃ | 肖氏A90 | |
RORTA | - | - | A5052 | |||
RORNS | - | - | 相当于SUS304 | NBR橡胶(黑色) | 肖氏A60 | |
RORNA | - | - | A5052 |
型式 | D | L 选择 | d | D1(H7) | dh | B | 适用轴承 | |||||||||
Type | No. | |||||||||||||||
直柱型 | 圆弧型 | (20) | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 | ||
仅为芯材 RORB RORM RORS RORA 聚氨酯 RORUS RORUZ RORUA RORGS RORGA RORHS RORHA | 硅胶 RORSS RORSA RORJS RORJA RORWS 耐热聚氨酯 RORTS RORTA NBR RORNS RORNA | 仅为芯材 ROCRB ROCRM ROCRS ROCRA 聚氨酯 ROCRUS ROCRUA ROCRGA ROCRHS 硅胶 ROCRSS | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 | ||
30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 | |||||
35A | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 22 | 15 | 7 | 608ZZ×2 | ||||||
35 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 | |||||||||||
40A | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 26 | 18 | 8 | 6000ZZ×2 | ||||||
40 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 | |||||||||||
50A | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 12 | 32 | 24 | 10 | 6201ZZ×2 | |||||
50 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 |
型式 | D | L 指定单位1mm | d | D1(H7) | dh | B | 适用轴承 | ||
Type | No. | ||||||||
聚氨酯 ROFRUS ROFRUA ROFRGA ROFRHA | 硅胶 ROFRSS | 25 | 25 | 21~49 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 |
30 | 30 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 | |||
35A | 35 | 26~49 | 8 | 22 | 18 | 7 | 608ZZ×2 | ||
35 | 10 | 6 | 6900ZZ×2 | ||||||
40A | 40 | 10 | 26 | 18 | 8 | 6000ZZ×2 | |||
40 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 | ||||
50A | 50 | 26~99 | 12 | 32 | 24 | 10 | 6201ZZ×2 | ||
50 | 15 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 |
型式 | - | L | - | (UDC·SB) | ||
RORNS40 | - | 50 | - | SB |
Alterations | Code | Spec. |
变更为制电性聚氨酯 (聚氨酯颜色:灰色) | UDC | 将聚氨酯肖氏A90变更为制电性聚氨酯。 指定方法 UDC 体积固有电阻率 2.1M108Ω·cm 表面电阻率 4.0M109Ω (温度30℃/湿度60%) |
Alterations | Code | Spec. |
变更轴承材质 | SB | 将轴承的材质 变更为不锈钢。 指定方法SB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|