Type | 材质 | 表面处理 (衬层) | 硬度 | |||
直柱型 | 圆弧型 | |||||
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | 芯材 | ||
ROLB | - | - | - | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
ROLM | - | - | - | 无电解镀镍 | - | |
ROLS | - | ROCS | - | 相当于SUS304 | - | - |
ROLA | - | ROCA | - | 铝合金5056 | 本色阳极氧化处理 | - |
ROKS | - | - | - | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A95 |
ROKA | - | - | - | 铝合金5056 | 肖氏A95 | |
ROUS | ROFUS | ROCUS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A90 | |
ROUA | ROFUA | ROCUA | ROFCUA | 铝合金5056 | 肖氏A90 | |
ROGS | - | ROCGS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A70 | |
ROGA | ROFGA | ROCGA | - | 铝合金5056 | ||
ROHS | ROFHS | ROCHS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A50 | |
ROHA | ROFHA | ROCHA | - | 铝合金5056 | ||
ROMS | - | - | - | 相当于SUS304 | 制电性聚氨酯(灰色) | 肖氏A90 |
ROMA | - | - | - | 铝合金5056 | ||
ROSS | ROFSS | ROCSS | - | 相当于SUS304 | 硅胶(浅灰色) | 肖氏A70 |
ROSA | - | - | - | 铝合金5056 | ||
ROJA | - | - | - | 铝合金5056 | 肖氏A50 | |
ROTS | - | - | - | 相当于SUS304 | 耐热聚氨酯(红褐色) 使用温度:~110℃ | 肖氏A90 |
ROTA | - | - | - | 铝合金5056 | ||
RONA | - | - | - | 铝合金5056 | NBR(黑色) | 肖氏A60 |
自然色 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
水解聚氨酯 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
型式 | dH7 选择 | L 选择 | |||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
直柱型 仅为芯材 ROLB ROLM ROLS ROLA 圆弧型 仅为芯材 ROCS ROCA | 聚氨酯 ROKS ROKA ROUS ROUA ROGS ROGA ROHS ROHA ROMS ROMA 聚氨酯 ROCUS ROCUA ROCGS ROCGA ROCHS ROCHA | 硅胶 ROSS ROSA ROJA 耐热聚氨酯 ROTS ROTA NBR RONA 硅胶 ROCSS | 20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | ||||||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 100 | ||||||||
80 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
型式 | dH7 选择 | L 指定单位1mm | ||||||||
Type | D | |||||||||
20 | 8 | 16~49 | ||||||||
直柱型 聚氨酯 ROFUS ROFUA ROFGA ROFHS ROFHA | 硅胶 ROFSS | 25 | 8 | 10 | 12 | |||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | 21~49 | |||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||
圆弧型 | ||||||||||
聚氨酯 ROFCUA | 50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 26~99 | ||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31~99 | ||||
80 | 15 | 20 | 25 | 30 | 41~99 |
Type | 材质 | 表面处理 (衬层) | 硬度 | |||
直柱型 | 圆弧型 | |||||
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | 芯材 | ||
ROLB | - | - | - | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
ROLM | - | - | - | 无电解镀镍 | - | |
ROLS | - | ROCS | - | 相当于SUS304 | - | - |
ROLA | - | ROCA | - | 铝合金5056 | 本色阳极氧化处理 | - |
ROKS | - | - | - | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A95 |
ROKA | - | - | - | 铝合金5056 | 肖氏A95 | |
ROUS | ROFUS | ROCUS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A90 | |
ROUA | ROFUA | ROCUA | ROFCUA | 铝合金5056 | 肖氏A90 | |
ROGS | - | ROCGS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A70 | |
ROGA | ROFGA | ROCGA | - | 铝合金5056 | ||
ROHS | ROFHS | ROCHS | - | 相当于SUS304 | 肖氏A50 | |
ROHA | ROFHA | ROCHA | - | 铝合金5056 | ||
ROMS | - | - | - | 相当于SUS304 | 制电性聚氨酯(灰色) | 肖氏A90 |
ROMA | - | - | - | 铝合金5056 | ||
ROSS | ROFSS | ROCSS | - | 相当于SUS304 | 硅胶(浅灰色) | 肖氏A70 |
ROSA | - | - | - | 铝合金5056 | ||
ROJA | - | - | - | 铝合金5056 | 肖氏A50 | |
ROTS | - | - | - | 相当于SUS304 | 耐热聚氨酯(红褐色) 使用温度:~110℃ | 肖氏A90 |
ROTA | - | - | - | 铝合金5056 | ||
RONA | - | - | - | 铝合金5056 | NBR(黑色) | 肖氏A60 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
MC | 2处追加90°螺纹孔加工。
指定方法 MC |
Alterations | Code | Spec. |
变更为制电性聚氨酯 (聚氨酯颜色:灰色) | UDC | 将聚氨酯肖氏A90(ROFUS·ROFUA·ROFCUA)变更为制电性聚氨酯。 指定方法 UDC 体积固有电阻率 2.1×108Ω·cm 表面电阻率 4.0×109Ω (温度30℃/湿度60%) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|