Type | 组合类型 | ![]() | ![]() | |||
①磁铁部 | ②固定座部 | ①磁铁部 | ②固定座部 | |||
标准型 | MDQ | 直交型 | 烧结钕磁铁 | A5056 | 防放气体处理 | 耐腐蚀阳极氧化处理 |
MDY | 平行型 |
型式 | d 选择 |
D1 | D2 | H | W | ℓ | M | *容许扭矩(N·m) | |||||||
标准扭矩 | |||||||||||||||
Type | D | MDQ | MDY | ||||||||||||
直交型 MDQ 平行型 MDY |
16 | 6 | 8 | 13 | 12 | 19.5 | 8 | 5 | M3 | 0.013 | 0.032 | ||||
22 | 8 | 10 | 12 | 18 | 17 | 23.5 | 12 | 0.050 | 0.105 | ||||||
26 | 10 | 12 | 15 | 22 | 20 | 25.5 | 14 | 0.068 | 0.186 | ||||||
35 | 12 | 15 | 20 | 32 | 29 | 34.0 | 22 | M4 | 0.245 | 0.558 |
Type | 组合类型 | ![]() |
![]() |
|||
①磁铁部 | ②固定座部 | ①磁铁部 | ②固定座部 | |||
标准型 | MDQ | 直交型 | 烧结钕磁铁 | A5056 | 防放气体处理 | 耐腐蚀阳极氧化处理 |
MDY | 平行型 |