型式 | - | L | - | 公称速度 |
MOR38 | - | 300 | - | 10 |
型式 | L 选择 | 公称速度 选择 | |
Type | D | ||
MOR | 38 | 300 400 500 | 10 15 20 |
42.7 | |||
57 |
D | 公称 速度 | 电源 | 额定电流 | d | G | W | F | 速度(m/min) | 切向力(N) | 扭矩(N・cm) | 滚轮强度(N) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | L300 | L400 | L500 | ||||||||||||
额定值 | 启动 | 额定值 | 启动 | 额定值 | 启动 | 额定值 | 启动 | |||||||||||||
38 | 10 | 三相 200V 50/60Hz 输入 16/12W | 0.055/0.050(A) | 12 | 18 | 8 | 16 | 10.4 | 13.1 | 16.7 | 37.3 | 12.4 | 31.3 | 31.8 | 70.9 | 23.6 | 59.6 | 343 | 294 | 294 |
15 | 14.2 | 16.1 | 12.3 | 39.6 | 9.2 | 30.9 | 23.3 | 75.3 | 17.5 | 58.7 | ||||||||||
20 | 22.2 | 25.2 | 7.8 | 25.3 | 5.8 | 19.7 | 14.9 | 48.0 | 11.1 | 37.4 | ||||||||||
42.7 | 10 | 三相 200V 50/60Hz 输入 18/17W | 0.065/0.062(A) | 12.3 | 14.0 | 14.2 | 30.7 | 14.2 | 23.4 | 30.3 | 65.5 | 30.3 | 50.1 | 490 | 441 | 392 | ||||
15 | 18.2 | 20.7 | 9.6 | 20.8 | 9.6 | 15.9 | 20.5 | 44.4 | 20.5 | 33.9 | ||||||||||
20 | 24.8 | 28.3 | 7.0 | 15.2 | 7.0 | 11.6 | 15.0 | 32.5 | 15.0 | 24.8 | ||||||||||
57 | 10 | 三相 200V 50/60Hz 输入 33/27W | 0.120/0.100(A) | 15 | 23 | 11.2 | 13.3 | 44.5 | 83.1 | 37.0 | 74.8 | 126.8 | 236.8 | 105.4 | 213.1 | 980 | 980 | 784 | ||
15 | 12.4 | 14.8 | 40.2 | 75.1 | 33.5 | 67.6 | 114.5 | 214.1 | 95.4 | 192.6 | ||||||||||
20 | 17.0 | 20.2 | 29.4 | 55.0 | 24.5 | 49.5 | 83.7 | 156.7 | 69.8 | 141.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|