Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
60度:钢丝绳用 | 90度:槽钢用 | 滑轮(线材用) | 扣环 | 轴承 | ||
VMRN | VMQN | - | S45C | - | 弹簧钢 | 钢 |
VMRB | VMQB | 四氧化三铁保护膜 | ||||
VMRG | VMQG | 无电解镀镍 | 不锈钢 | |||
VMRA | - | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |||
VMRP | - | 聚缩醛 | - | |||
VMRM | - | 导电性MC尼龙 | ||||
- | - | SMRN | MC尼龙 | 弹簧钢 |
使用方法案例图 | 导向轮使用说明 |
![]() | 通过导向轮与槽钢的配合使用,可以对工件起到输送的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() | d | P | dh | T | S | B | r | 适用 线材直径 | 使用轴承 | ||||
![]() | ![]() | 60度·滑轮 | 90度 | |||||||||||
钢丝绳用型 VMRN VMRB VMRG VMRA VMRP VMRM | 槽钢用型 VMQN VMQB VMQG | 滑轮(线材用)型 SMRN | (20) | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | - | - | 623ZZ |
(30) | 5 | 16 | 13 | 2.5 | 5 | - | - | 625ZZ | ||||||
40 | - | 6 | 19 | 16 | 12 | 3 | 6 | - | - | 626ZZ | ||||
30 | 5 | 6 | 19 | 16 | 12 | 3 | 6 | - | - | 626ZZ | ||||
40 | 8 | 24 | 21 | 14 | 8 | - | - | 628ZZ | ||||||
(40) | 7 | 5 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | - | - | 628ZZ | |||
(50) | 10 | 26 | 23 | - | - | 6000ZZ | ||||||||
*50 | 9 | - | 10 | 26 | 23 | 14 | 3 | 8 | 2.2 | 4 | 6000ZZ | |||
60 | - | - | ||||||||||||
*60 | 10 | 10 | 26 | 23 | 16 | 4 | 8 | 3.3 | 6 | 6000ZZ | ||||
*60 | 10A | 10 | 26 | 23 | 18 | 5 | 8 | 4.4 | 8 | |||||
60 | 11 | - | 10 | 26 | 23 | 16 | 4 | 8 | - | - | ||||
![]() ![]() | (60) | 6 | 10 | 26 | 23 | 16 | 4 | 8 | - | - | ||||
*60 | - | 12 | 28 | 25 | 20 | 6 | 8 | 5.5 | 10 | 6001ZZ | ||||
(100) | 6 | 12 | 28 | 25 | 16 | 4 | 8 | - | - |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
60度:钢丝绳用 | 90度:槽钢用 | 滑轮(线材用) | 扣环 | 轴承 | ||
VMRN | VMQN | - | S45C | - | 弹簧钢 | 钢 |
VMRB | VMQB | 四氧化三铁保护膜 | ||||
VMRG | VMQG | 无电解镀镍 | 不锈钢 | |||
VMRA | - | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |||
VMRP | - | 聚缩醛 | - | |||
VMRM | - | 导电性MC尼龙 | ||||
- | - | SMRN | MC尼龙 | 弹簧钢 |
轴承精度JIS B1514 0级
轴承采用压入式
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
请参考表面处理和防锈方法
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|