Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
平型 | 双法兰型 | 锥头型 | 扣环 | 轴承 | ||
FTMRN | HMRN | TMRN | S45C | - | 弹簧钢 | 钢 |
FTMRB | - | - | 四氧化三铁保护膜 | |||
FTMRG | - | - | 无电解镀镍 | 不锈钢 | ||
FTMRA | HMRA | - | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
FTMRP | HMRP | 聚缩醛 | - |
使用方法案例图 | 导向轮使用说明 |
![]() | 通过导向轮与槽钢的配合使用,可以对工件起到输送的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | 双法兰型 | 锥型 | d | P | dh | T | S | B | 适用 轴承 | ||||
Type | D | 槽宽V | F 指定单位0.5mm | Z 指定单位0.5mm | |||||||||
平型 FTMRN FTMRB FTMRG FTMRA FTMRP | 双法兰型 HMRN HMRA HMRP | 锥型 TMRN | 15 | 4 | 0.5~2.0 | - | 3 | 10 | 8 | 9 | 2.5 | 4 | 623ZZ |
20 | 4 | 13 | 11 | 10 | 5 | 624ZZ | |||||||
30 | 5 | 16 | 13 | 625ZZ | |||||||||
(30) | - | - | 6 | 19 | 16 | 12 | 3 | 6 | 626ZZ | ||||
*20 | 5 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ | |||
30 | - | 5 | 16 | 13 | 625ZZ | ||||||||
40 | 6 | 19 | 16 | 11 | 6 | 626ZZ | |||||||
(40) | - | - | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||||
*30 | 6 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |||
40 | - | 6 | 19 | 16 | 11 | 6 | 626ZZ | ||||||
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||||||
(50) | - | - | 10 | 26 | 23 | 6000ZZ | |||||||
*40 | 8 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |||
![]() ![]() | *50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | |||||
*(60) | 10 | 26 | 23 | 6000ZZ | |||||||||
(100) | - | - | - | 12 | 28 | 25 | 16 | 4 | 6001ZZ |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
平型 | 双法兰型 | 锥头型 | 扣环 | 轴承 | ||
FTMRN | HMRN | TMRN | S45C | - | 弹簧钢 | 钢 |
FTMRB | - | - | 四氧化三铁保护膜 | |||
FTMRG | - | - | 无电解镀镍 | 不锈钢 | ||
FTMRA | HMRA | - | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
FTMRP | HMRP | 聚缩醛 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|