使用方法案例图 | 平皮带轮使用说明 |
![]() | 通过平皮带用滑轮,平皮带用惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带用惰轮还可以起到张紧皮带的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() | 指定单位1mm | 仅带肋槽直柱型 指定单位0.1mm | 仅圆弧型 可选 | d1 | 轴承尺寸 | F | |||||
![]() | ![]() | L | X | Y | Z | H | No. | D1 | B | |||
直杆型 ROFAN ROFAF 带肋槽直柱型 ROFAM 圆弧型 ROFAC ![]() D尺寸30以上的规格适用。 | 15 | (5) | 直柱型 圆弧型 25~100 带肋槽直柱型 50~100 ![]() | - | - | - | 0.3 0.5 0.8 | 7 | B675ZZ | 8 | 2.5 | - |
(6) | 9 | B676ZZ | 10 | 3 | ||||||||
20 | (6) | 10 | B686ZZ | 13 | 5 | - | ||||||
(8) | 10 | B678ZZ | 12 | 3.5 | ||||||||
25 | 6 | 10 | B696ZZ | 15 | 5 | 26 | ||||||
(8) | B688ZZ | 16 | ||||||||||
30 | 8 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 2.0~4.5 | 15 | B698ZZ | 19 | 6 | 31 | |||
(10) | B6900ZZ | 22 | ||||||||||
(12) | B6901ZZ | 24 | ||||||||||
35 | 10 | 4.0~6.0 | 17 | B6900ZZ | 22 | 6 | 36 | |||||
12 | B6901ZZ | 24 | ||||||||||
(15) | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
40 | 8 | 4.0~7.0 | 17 | B628ZZ | 24 | 8 | 41 | |||||
10 | B6000ZZ | 26 | ||||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | |||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
(20) | 4.0~6.0 | 22 | B6804ZZ | 32 | ||||||||
50 | 10 | 4.0~7.0 | 17 | B6200ZZ | 30 | 9 | 51 | |||||
12 | 22 | B6001ZZ | 28 | 8 | ||||||||
15 | 17 | B6902ZZ | 7 | |||||||||
20 | 27 | B6904ZZ | 37 | 9 | ||||||||
(25) | B6905ZZ | 42 | ||||||||||
60 | 12 | 22 | B6201ZZ | 32 | 10 | 61 | ||||||
15 | B6002ZZ | 9 | ||||||||||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | |||||||||
25 | 32 | B6905ZZ | 42 | |||||||||
30 | B6906ZZ | 47 | ||||||||||
80 | 25 | 41 | B6205ZZ | 52 | 15 | 81 | ||||||
30 | B6006ZZ | 55 | 13 | |||||||||
35 | B6907ZZ | 10 |
Alterations | 法兰切割 | 单侧切割法兰 | 单侧无法兰 | 变更法兰厚度 |
Code | FC | KLC | KFC | TC |
Spec. | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm | 去除图中右侧的法兰。 | 将法兰厚度加工为0.5。 L尺寸缩短1mm。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|