使用方法案例图 | 平皮带轮使用说明 |
![]() | 通过平皮带用滑轮,平皮带用惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带用惰轮还可以起到张紧皮带的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
![]() | 请按照选型步骤![]() ![]() | |||||||||||
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||||||
ROBAC30 | - | NK10 | - | L62 | - | H0.3 | ||||||
型式(![]() ![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |||
ROBAM40 | 15 | - | L82 | - | X7.8 | - | Y6.0 | - | Z5.0 |
型式 | ![]() | 指定单位1mm | 仅圆弧型 可选 | 仅带肋槽直柱型 指定单位0.1mm | 键长度 | M | ℓ | F | |||||
圆孔 +螺纹孔 | 键槽孔 +螺纹孔 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | K | ||||
圆弧型 ROBAC ROBACF 带肋槽直柱型 ROBAM ![]() 型仅D尺寸30以上的规格适用。 | 15 | 8 | N8 | 圆弧型 25~100 带肋槽直柱型 50~100 ![]() D=60・80规格, 选择键槽孔时 60~100 | 0.3 0.5 0.8 | - | - | - | 25 | M4 | M3 | 3.5 | - |
20 | 8 | N8 | 25 | - | |||||||||
10 | N10 ・ NK10 | ||||||||||||
25 | 8 | N8 | 25 | 26 | |||||||||
10 | N10·NK10 | ||||||||||||
30 | 8 | N8 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~7.0 | 25 | 31 | ||||||
10 | N10·NK10 | ||||||||||||
12 | N12 | 4.0~6.0 | 30 | ||||||||||
35 | 10 | N10 ・ NK10 | 4.0~7.0 | 25 | 36 | ||||||||
12 | N12 | 30 | |||||||||||
15 | N15 | M4 | |||||||||||
40 | 12 | N12 | 30 | M3 | 41 | ||||||||
15 | N15 | M4 | |||||||||||
20 | N20 | M5 | |||||||||||
50 | 15 | N15 | 30 | M5 | M4 | 4 | 51 | ||||||
20 | N20 | M5 | |||||||||||
25 | N25 | M5 | |||||||||||
60 | 20 | N20 | 30 | M6 | M5 | 4.5 | 61 | ||||||
25 | N25 | M6 | |||||||||||
30 | N30 | ||||||||||||
80 | 25 | N25 | 30 | M8 | M6 | 6 | 81 | ||||||
30 | N30 | ||||||||||||
35 | - | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|