产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用平皮带轮和平皮带进行设计。
通过平皮带轮和平皮带的摩擦配合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1: 米思米平皮带用滑轮,适用于传动和输送设计
特点2: 米思米平皮带用滑轮,有普通的直柱型,法兰型,有效抑制跑偏的圆弧型,以及有效防止跑偏的带肋键槽型,适用用于各种设计需求。
特点3: 米思米平皮带用滑轮,拥有聚氨酯类产品,适合各种应用环境。
特点4: 米思米平皮带用滑轮轴孔尺寸为H7公差,行业标准。
尺寸图
规格概述
|
|
HBPG | HBPCG | - | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
HBPM | HBPCM | 无电解镀镍 |
HBPA | HBPCA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
HBPS | HBPCS | SUS304 | - |
- | - | HBPUS | 聚氨酯肖氏A70 |
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
使用方法
■平皮带轮的用途
|
| 通过平皮带用滑轮,平皮带用惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带用惰轮还可以起到张紧皮带的作用。 |
使用案例
| ■机构名称 2列平皮带输送机
■机构功能 自动输送、手动作业的设备等用托盘搬运时使用的输送机
■平皮带用滑轮的作用 通过驱动用平皮带用滑轮和从动用平皮带用惰轮带动平皮带进行传送作业。
了解详情,请点击2列平皮带输送机 |
相关行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
请参考
表面处理和防锈方法②皮带槽T尺寸的公差精度为±0.2mm,请确认平皮带宽度公差后选择滑轮型号。
③轴孔规格圆孔+螺纹孔,键槽+螺纹孔时,不附带固定螺丝。
相关文件
相关产品