Type | ![]() | ![]() | ![]() |
MBWAC | 铝合金 | 本色阳极 氧化处理 | 2 个止动螺丝 (SCM435 四氧化三铁保护膜 ) |
MBWS | SUS304 | - | 2个止动螺丝 (SUS304) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
圆皮带用滑轮 螺丝固定型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: MBR60-2-N12 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: MBT5-150 | ||
推荐理由:有U形槽型和梯形槽型 | 推荐理由:带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由:规格丰富、品质优异 |
型式 | ![]() | ![]() | S | D | D1 | D2 | L | ℓ | B | M (粗牙螺纹) | 附件 止动螺丝 | 适用 圆皮带直径 | |
![]() | ![]() | P(H7)指定单位1mm | |||||||||||
MBWAC MBWS | 15 | 1.1 | 3~8 | 4 | 12 | 17 | 13 | 14 | 3 | 5.8 | M3 | M3×3 | 2 |
20 | 4~10 | 16 | 22 | 18 | |||||||||
30 | 4~12 | 20 | 32 | 28 | |||||||||
20 | 1.6 | 3~10 | 5 | 16 | 22 | 17 | 16 | 3 | 5.8 | M3 | M3×3 | 3 | |
30 | 5~12 | 20 | 32 | 27 | |||||||||
40 | 42 | 37 | |||||||||||
45 | 5~20 | 30 | 47 | 42 | |||||||||
23 | 2.1 | 5~12 | 6 | 20 | 25 | 19 | 18 | 3 | 5.8 | M3 | M3×3 | 4 | |
28 | 30 | 24 | |||||||||||
30 | 32 | 26 | |||||||||||
40 | 42 | 36 | |||||||||||
45 | 5~18 | 25 | 47 | 41 | 20 | 4 | 7.8 | M4 | M4×3 | ||||
48 | 5~20 | 30 | 50 | 44 | |||||||||
28 | 2.6 | 5~12 | 7 | 20 | 30 | 23 | 20 | 3 | 5.8 | M3 | M3×3 | 5 | |
40 | 5~20 | 30 | 42 | 35 | 22 | 4 | 7.8 | M4 | M4×3 | ||||
50 | 52 | 45 | |||||||||||
28 | 3.1 | 5~12 | 8 | 22 | 30 | 22 | 22 | 3 | 5.8 | M3 | M3×3 | 6 | |
38 | 5~20 | 30 | 40 | 32 | 24 | 4 | 7.8 | M4 | M4×3 | ||||
48 | 50 | 42 | |||||||||||
50 | 52 | 44 | |||||||||||
60 | 62 | 54 | |||||||||||
75 | 77 | 69 | |||||||||||
100 | 102 | 94 | |||||||||||
50 | 4.1 | 5~20 | 10 | 30 | 52 | 42 | 30 | 5 | 9.8 | M5 | M5×4 | 8 | |
60 | 62 | 52 | |||||||||||
100 | 102 | 92 | |||||||||||
60 | 5.1 | 5~20 | 12 | 34 | 62 | 50 | 34 | 5 | 9.8 | M5 | M5×4 | 10 | |
100 | 102 | 90 | |||||||||||
140 | 142 | 130 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
MBWAC | 铝合金 | 本色阳极 氧化处理 | 2 个止动螺丝 (SCM435 四氧化三铁保护膜 ) |
MBWS | SUS304 | - | 2个止动螺丝 (SUS304) |
Alterations | 外径切割 |
Code | DC |
Spec. | 切割D₁尺寸,减小外径。 指定方法 DC ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|