圆皮带用滑轮 螺丝固定型
商品
评价
详情
  • 圆皮带用滑轮 螺丝固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆皮带用滑轮 螺丝固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
圆皮带用滑轮是通过固定螺丝与轴连接的旋转类零件。有U形槽型与不易打滑的梯形槽型。
与圆皮带配合广泛运用在轻型物体的传送,角度传递等用途。
产品特点
圆皮带用滑轮可分为固定螺丝型、夹持型、双联型。
固定螺丝型特点:通过固定螺丝与轴连接的类型。有U形槽型与不易打滑的梯形槽型两种。

U形槽与梯形槽的差异点
U形槽型与滑轮的接触面仅有1处,而梯形槽与滑轮的接触面有3处,因此提高了滑移扭矩。

夹持型特点:只需紧固螺丝即可轴连接到轴上。无需对轴进行加工。
双联型特点:可在皮带交错安装时使用。
尺寸图
固定螺丝型滑轮尺寸规格图
规格概述
■材质表
梯形槽U形槽 材质 表面处理
A形B形A形B形
MBRDFMBRDMBRFMBRS45C四氧化三铁保护膜
MBRDFMMBRDMMBRFMMBRM无电解镀镍
-MBRDS-MBRSSUS304-
MBRDFAMBRDAMBRFAMBRA铝合金本色阳极氧化处理
“”梯形槽可以防止圆皮带打滑。
“”不附带固定螺丝。
“”有关键槽尺寸,请参考键槽的详细尺寸
“”如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
 请参考金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
使用案例
圆皮带输送机搬运轻型物件设备名称:圆皮带输送机

特点1:为了搬运薄板等板状及轻量物品,采用圆皮带与滑轮,惰轮的配合进行传送
特点2:为了防止圆皮带的弯曲将惰轮配置在等距离间隔
特点3:选定适用于轻量物品的搬运、耐磨耗性・耐油性好的聚氨酯圆传送带
特点4:输送机框通过铝框及加工品各2个构成
特点5:可以正向逆向翻转使用的输送机构造
了解详细信息,请点击圆皮带输送机案例
应用行业
食品 半导体 智能手机
食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池
相关文件
圆皮带选型请参考圆皮带的选型方法

关于金属材料及其表面处理请参考金属材料及其表面处理的防锈性能及保养

关于键槽的尺寸,请参考键槽的详细尺寸
相关产品
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 平皮带 带防跑偏肋 聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品
自由端产品 中空绳索型
高扭矩同步带日本品质2GT,3GT 平皮带防跑偏型 日本皮带 圆皮带 自由端型 接头型 日本品质
代表型号: GBN2002GT-60 代表型号: HBLTDS350-4.23 代表型号: MBT5-150
尺寸图
圆皮带用滑轮尺寸规格图
规格表
型式皮带
半径
R轴孔规格・内径选择D1D2hWTLDm适用
皮带直径
指定单位1mm选择
TypeP.D.梯形U形槽H・P(H7)N(新JIS)C(旧JIS)
梯形槽

A
MBRDF
MBRDFM
MBRDFA


B
MBRD
MBRDM
MBRDS
MBRDA





U形槽

A
MBRF
MBRFM
MBRFA


B
MBR
MBRM
MBRS
MBRA
1514~6·6.35·7--171312.2511312M32
204~6·6.35·7~12221816
308・10・NK10322820
404238
201.54~6·6.35·7~12822171.53.31016316M33
305~6·6.35·7~128・10・NK10322720
404237
455~6·6.35·7~208~20
(8~
15)
10474220525M4
606257
1825~6·6.35·7~12(8)-201424.41016316M34
238・10・NK10251920
283024
303226
404236
455~6·6.35·7~208~20
(8~15)

NK10
10474120525M4
485044
606256
808276
282.55~6·6.35·7~128・10・NK10-30232.55.51016320M35
405~6·6.35·7~208~20
(8~15)

NK10
10423520525M4
485043
505245
606255
757770
808275
2835~6·6.35·7~128・10・NK10-302236.61016320M36
384032205M4
485~6·6.35·7~208~20
(8~15)

NK10
10504225
505244
586052
606254
757769
808274
959789
10010294
5045~6·6.35·7~208~20
NK10
10
12
15
524248.81224630M4
(M5)
*1
8
606252
808272
10010292
120122112
6055~6·6.35·7~208~20
NK10
10
12
15
62505111527630M4
(M5)
*1
10
808270
10010290
120122110
140142130
“”轴孔规格H、P时,轴孔径也可选择6.35。
“”( )为B形尺寸。
“”带*符号的尺寸仅为B形。
“”有关键槽的尺寸,请参考键槽的详细尺寸
“”选购新JIS键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10,键槽宽4mm(高1.8mm)的规格时,请指定NK10。
“”*1 轴孔直径15以上时为M5。
材质规格
梯形槽U形槽 材质 表面处理
A形B形A形B形
MBRDFMBRDMBRFMBRS45C四氧化三铁保护膜
MBRDFMMBRDMMBRFMMBRM无电解镀镍
-MBRDS-MBRSSUS304-
MBRDFAMBRDAMBRFAMBRA铝合金本色阳极氧化处理
“”梯形槽可以防止圆皮带打滑。
“”不附带固定螺丝。
“”有关键槽尺寸,请参考键槽的详细尺寸
“”如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
 请参考金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
追加工
Alteration外径切割
CodeDC
Spec.切割D₁尺寸,减小外径。
指定方法 DC
圆皮带用滑轮尺寸规格图皮带半径/R
适用DC
1P.D.+0.8
1.5P.D.+1.2
2P.D.+1.6
2.5P.D.+1.8
仅适用于皮带半径/R1·1.5·2·2.5的产品
外径切割的加工面可能不进行表面处理。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
圆皮带滑轮梯形槽与U形槽有什么区别吗?
U形槽型与滑轮的接触面仅有1处,而梯形槽与滑轮的接触面有3处,因此提高了滑移扭矩,可防止圆皮带打滑。
配合使用的圆皮带的外径如何测量比较合适?
建议使用厚度计或者定压游标卡尺进行圆皮带的测量,适合皮带直径规格请查看规格表。
为什么收到的产品缺少固定螺丝,是漏发了吗?
针对此款产品是不附带固定螺丝的,还请参考规格表进行固定螺丝的购买。