类型 | 颜色 | ![]() | 耐热温度 |
标准型 | 橙色 | 聚氨酯 | 50℃ |
高张力型 | 绿色 | 80℃ | |
防静电型 | 黑色 | 50℃ |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 平皮带 带防跑偏肋 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: GBN2002GT-60 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: MBRD40-1.5-H6.35 |
型式 | L(周长) 指定单位 1mm | 滑轮最小P.D. | 5%张力(N) | |||
Type | d | 标准型 | 高张力型 | 标准型 | 高张力型 | |
标准型 MBT 高张力型 MBTH | 2 | 100~2000 | 15 | 20 | 1.9 | 2.8 |
3 | 100~3000 | 20 | 30 | 4.1 | 6.2 | |
4 | 100~4000 | 30 | 40 | 7.4 | 11.1 | |
5 | 135~5000 | 40 | 50 | 12.5 | 18.7 | |
6 | 140~6000 | 50 | 60 | 16.6 | 24.9 | |
8 | 190~6000 | 70 | 80 | 29.4 | 44.1 | |
10 | 250~6000 | 90 | 100 | 46.2 | 69.3 |
型式 | L(周长) 指定单位 1mm | 滑轮最小P.D. | 8%张力 (N) | |
Type | d | |||
防静电型 MBTD | 3 | 200~3000 | 30 | 13 |
4 | 200~4000 | 40 | 22 | |
5 | 200~5000 | 50 | 33 |
类型 | 颜色 | ![]() | 耐热温度 |
标准型 | 橙色 | 聚氨酯 | 50℃ |
高张力型 | 绿色 | 80℃ | |
防静电型 | 黑色 | 50℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|