Type | 主体 | |
![]() | ![]() | |
MLM | S45C | - |
MLMB | 四氧化三铁保护膜 | |
MLMP | 无电解镀镍 | |
MLHS | SUS304 | - |
价格说明
型式 | D | D1 | P.C.D. | L2 | L3 | T | T2 | 锁紧螺栓 | ||
Type | d | M×L | 个数 | |||||||
MLM MLMB* (四氧化三铁保护膜) MLMP (无电解镀镍) MLHS* (不锈钢) | 5 | 16 | 18.5 | 11.7 | 13 | 8 | 1.8 | 1.2 | M3×10 | 4 |
6 | 19 | 21.5 | 14 | 14.3 | 9 | 2.0 | 1.3 | M4×12 | ||
8 | 21 | 23.5 | 15.4 | 14.6 | 9.3 | 2.0 | 1.3 | |||
10 | 23 | 25.5 | 17.5 | 14.8 | 9.5 | |||||
11 | 24 | 26.5 | 18.4 | 15.8 | ||||||
12 | 26 | 28.5 | 20.2 | 18.0 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | M4×15 | 6 | |
14 | 28 | 30.5 | 22.2 | |||||||
15 | 29 | 31.5 | 23.2 | 19.0 | 11.5 | |||||
16 | 30 | 33.0 | 24.2 | 19.6 | 12.0 | 1.6 | ||||
17 | 31 | 33.5 | 25.2 | 20.1 | 12.5 | 8 | ||||
18 | 32 | 34.5 | 26.2 | |||||||
19 | 33 | 35.5 | 27.2 | |||||||
20 | 38 | 42.0 | 30.8 | 24.1 | 15.3 | 3.0 | 1.8 | M5×18 | ||
22 | 40 | 44.0 | 32.8 | |||||||
24 | 42 | 46.0 | 34.8 | 25.1 | 16.3 | |||||
25 | 43 | 47.0 | 35.8 | 26.1 | 17.3 | |||||
28 | 46 | 50.0 | 38.8 | 26.6 | 3.5 | 10 | ||||
30 | 48 | 52.0 | 40.8 | |||||||
32 | 50 | 54.0 | 42.8 | 27.6 | 18.3 | |||||
35 | 57 | 62.0 | 48.4 | 30.0 | 19.5 | 4.0 | 2.0 | M6×20 | 8 | |
38 | 60 | 65.0 | 51.4 | 30.5 | 20.0 | 10 | ||||
40 | 62 | 67.0 | 53.4 | 31.0 | 20.5 | |||||
42 | 64 | 69.0 | 55.4 | |||||||
45 | 67 | 72.0 | 58.4 | 31.5 | 21.0 | |||||
48 | 70 | 75.0 | 61.4 | 32.0 | 4.5 | 12 | ||||
50 | 72 | 77.0 | 63.4 | 32.5 | 21.5 | 14 | ||||
55 | 77 | 83.0 | 68.4 | |||||||
60 | 82 | 87.0 | 73.4 | 33.5 | 22.0 | 5.0 | 15 | |||
65 | 87 | 92.0 | 78.4 | |||||||
70 | 97 | 103.0 | 86.2 | 36.1 | 24.0 | M8×25 | 14 |
Type | 主体 | |
![]() | ![]() | |
MLM | S45C | - |
MLMB | 四氧化三铁保护膜 | |
MLMP | 无电解镀镍 | |
MLHS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|