食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | 自由端同步齿形带 聚氨酯 氯丁橡胶 | 加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: GBN2002GT-60 | 代表型号: TBO-H100-1100 | 代表型号: LTBJA-AT5150-800 | ||
推荐理由: 齿隙小、适用于高精度定位 | 推荐理由: 皮带长度可自由选择 | 推荐理由: 齿面贴布设计可降低噪音 |
型式 | - | 孔数 | - | 孔规格・ 公称直径 | - | L | - | P | ||||
Type | - | 皮带种类 | 皮带公称宽度 | |||||||||
TBCF | - | S5M | 250 | - | 4H | - | M4 | - | L48 | - | P31.5 |
型式 | 孔数 | 选择 | L (指定单位1mm) | P (指定单位0.5mm) | W | A | B | T1 | h | |||
Type | 皮带种类 | 皮带公称宽度 | 孔规格 | 公称直径 | ||||||||
TBCF | MXL | 025 | 4H 6H 8H | N(通孔) M(螺纹孔) | 3 | 6~17 | 11 | 6.4 | 26 | 18 | 4 | 0.60 |
037 | 3 | 14~15 | 9.5 | 22 | ||||||||
050 | 3・4 | 17~19 | 12.7 | 26 | ||||||||
XL | 025 | 3 4 5 | 6~57 | 11~17 | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 1.30 | |||
031 | 12~18 | 7.9 | 25 | |||||||||
037 | 14~19 | 9.5 | 26 | |||||||||
050 | 17~23 | 12.7 | 30 | |||||||||
L | 050 | 6~115 | 17~25 | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 2.05 | ||||
075 | 24~31 | 19.1 | 38 | |||||||||
100 | 30~39 | 25.4 | 46 | |||||||||
150 | 43~51 | 38.1 | 58 | |||||||||
H | 075 | 6~156 | 24~31 | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 2.55 | ||||
100 | 30~39 | 25.4 | 46 | |||||||||
150 | 43~51 | 38.1 | 58 | |||||||||
200 | 55~63 | 50.8 | 70 | |||||||||
S2M | 040 | 3 | 6~17 | 8~9 | 4 | 26 | 16 | 4 | 0.90 | |||
060 | 3 | 10~11 | 6 | 18 | ||||||||
100 | 3・4 | 14~17 | 10 | 24 | ||||||||
S3M | 060 | 3 | 6~30 | 10~11 | 6 | 39 | 18 | 1.25 | ||||
100 | 3 | 14~15 | 10 | 22 | ||||||||
150 | 3・4 | 19~21 | 15 | 28 | ||||||||
S5M | 100 | 3 4 5 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 2.00 | |||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||
250 | 29~35 | 25 | 42 | |||||||||
S8M | 150 | 6~95 | 19~27 | 15 | 104 | 34 | 8 | 3.00 | ||||
250 | 29~37 | 25 | 44 | |||||||||
300 | 34~43 | 30 | 50 | |||||||||
400 | 44~53 | 40 | 60 | |||||||||
MA3 | 070 | 6~30 | 11~13 | 7 | 39 | 20 | 4 | 1.1 | ||||
100 | 14~17 | 10 | 24 | |||||||||
150 | 19~22 | 15 | 29 | |||||||||
MA5 | 100 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.7 | ||||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||
250 | 29~35 | 25 | 42 | |||||||||
MA8 | 150 | 6~95 | 19~27 | 15 | 104 | 34 | 8 | 2.8 | ||||
200 | 24~32 | 20 | 39 | |||||||||
250 | 29~38 | 25 | 45 | |||||||||
400 | 44~53 | 40 | 60 | |||||||||
T5 | 100 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.40 | ||||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||
200 | 24~31 | 20 | 38 | |||||||||
250 | 29~36 | 25 | 43 | |||||||||
T10 | 150 | 6~121 | 19~27 | 15 | 130 | 34 | 8 | 2.70 | ||||
200 | 24~33 | 20 | 40 | |||||||||
250 | 29~37 | 25 | 44 | |||||||||
300 | 34~43 | 30 | 50 | |||||||||
400 | 44~53 | 40 | 60 | |||||||||
500 | 54~63 | 50 | 70 | |||||||||
AT5 | 100 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.40 | ||||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||
AT10 | 150 | 6~121 | 19~27 | 15 | 130 | 34 | 8 | 2.70 | ||||
200 | 24~33 | 20 | 40 | |||||||||
250 | 29~37 | 25 | 44 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|