免键轴衬简易型(带定心功能)
商品
评价
详情
  • 免键轴衬简易型(带定心功能)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

免键轴衬简易型(带定心功能)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概况
只需紧固螺栓,即可简单、牢固固定轴和联轴部(带轮、链轮、齿轮等)的摩擦联接件。
将螺栓的紧固力通过锥面转换为对内径侧与外径侧的表面压力,固定联轴部和轴。
产品特点
特长
①无需键槽加工,圆轴、圆孔可直接使用。
产品特点1

②仅用螺栓联接,可轻松进行安装拆卸。
产品特点2

③可在组装的同时在任意位置进行对位。
产品特点3

④使用键时键槽会产生松动,但免键轴衬不会产生间隙,因此适用于反复正转、逆转的场所。
产品特点4
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)

尺寸图
使用案例
使用范例

使用范例1
①涂抹润滑剂 请擦拭轴表面的脏污,并涂抹一层润滑油或润滑脂。 ※请勿使用含有钼类减磨剂的润滑油或润滑脂。
②定位 临时组装免键轴衬与联轴部,并将其插入轴中进行定位。
③拧紧螺栓 请利用扭矩扳手,按对角线顺序紧固锁紧螺栓。
首先轻轻地(按规定紧固扭矩的1/2)紧固螺栓,然后按规定的紧固扭矩进行紧固。
④紧固螺栓 最后用规定的紧固扭矩按圆周方向依次进行紧固。

使用范例2
①拆卸螺栓 请在圆周方向上按顺序松动锁紧螺栓。
②拆卸免键轴衬 请将螺栓插入拆卸螺纹孔中,并均匀地拧入。
注意事项
注意事项
①免键轴衬的内衬套(主体)和外衬套(环、侧圈)在运输过程中稍有振动,其锥面部分就可能相互楔合。
安装时请先拧松螺栓、螺帽,分解主体,解除锥面的楔合后再进行组装。
②如在安装至轮孔或插入轴之前紧固螺栓,会导致免键轴衬变形而无法使用。
③锁紧螺栓请务必使用附件螺栓。
规格概述
选择指南
米思米提供的免键轴承种类丰富,选择多样且便利
选型指南
相关产品
免键高扭矩同步带轮免键链轮
免键同步带轮免键链轮
特长
不需要键槽等轴加工。
由于不需要轴加工,因此不会降低轴的强度。
易于进行定位。
特长
键槽中齿的位置与键的位置是固定的,但使用免键链轮即可自由调整齿的位置,简便地进行对位。
使用方法
步骤① 确认轴的外径·轮孔部内径
请根据配合使用的轴外径、轮孔部内径选择合适的免键轴衬。
·轴外径 ds=免键衬套内径 d
·轮体内径 Dh=免键衬套外径 D
此外,轴和轮孔的安装面公差和表面粗糙度请务必遵照下列规格。否则会导致无法安装。
使用方法1

步骤② 确认安装空间
组装免键轴衬时请使用扭矩扳手。
请在考虑组装空间的基础上权衡使用。
使用方法2

步骤③ 确认材质·表面处理
米思米的免键轴衬可选择材质和表面处理。潮湿、结露等水分较多的场所推荐使用无电解镀镍或不锈钢。提供的材质和表面处理因产品系列而异,敬请注意。

步骤④ 确认免键轴衬的容许输入负
请计算施加在免键轴衬上的扭矩和负载,确认是否低于各产品系列所设的容许值。
·免键衬套输入扭矩值 < 免键衬套容许最大扭矩
·施加在免键轴衬上的轴向负载 < 免键轴衬容许轴向负载
注意 轴或轮孔带有键槽时,槽宽如果在JIS规格范围内即可以使用,但容许扭矩、容许轴向负载将减小15~20%。

步骤⑤ 确认轴、轮孔的刚性
·轴 请确认所用轴材料的屈服应力,并选择各产品系列所设轮孔侧面压力×1.2以上的材质。
·轮孔 请确认所用轮孔材料的屈服应力,并选择各产品系列所设轮孔侧面压力×1.2以上的材质。
此外,针对代表性材质已计算出了联轴部的最小外径,请参照各产品系列的轮孔最小外径表。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
(单位:mm)

尺寸图
规格表
 
型式DD1P.C.D.TB锁紧螺栓重量
(g)
TypedM×L个数
MLR

MLRP
(无电解镀镍)

MLRS
(不锈钢)
5122315.5910M3×8436
634
8152819.51112M4×10461
101831.522.5578
122033.524.586
142235.526.594
152338.528.51314M5×124135
162439.529.5140
172540.530.5146
1826463316M6×144221
19274734228
20284835235
2232523916287
24345441302
25293
28395946206378
30416148396
32436350414
35476754228484
38507057512
40537360560
42557562580
4559846920.530M8×18962
486287721000
506590751090
材质规格
Type主体
材质表面处理
MLRS45C-
MLRPS45C无电解镀镍
MLRSSUS304-
精度基准
免键轴衬  简易型(带定心功能):相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
免键轴衬能与哪些传动部件配合?
可简单安装导向轴和零件(带轮,齿轮,链轮)等配合使用
安装使用后长时间运作是否会产生松动,能否用于反向转动机构?
只需要紧固螺栓,使用时不会发生松动问题,因此用于重复正转,反转的地方特别有效。
如连接部位不安装键,仅使用轴衬的话同轴度能否保证?
只需紧固螺栓就可安装,因此可以实现零件的同轴度。 无需进行费时的轴和联轴部的键加工,组装时的磨合作业,因此总成本降低。
轴衬的紧固原理是什么?
它将螺栓连接的紧固力通过锥面转换为对内径侧面的表面压力,同时不需要费时的轴和连轴部的键加工,组装时的磨合作业,使轴和联轴部牢固连接。
材质方面有几种可供选择?
目前米思米提供三种材质选择:钢、不锈钢、铝合金。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 免键胀套 > 免键轴衬简易型(带定心功能)