食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | 自由端同步齿形带 聚氨酯 氯丁橡胶 | 加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: GBN2002GT-60 | 代表型号: TBO-H100-1100 | 代表型号: LTBJA-AT5150-800 | ||
推荐理由: 齿隙小、适用于高精度定位 | 推荐理由: 皮带长度可自由选择 | 推荐理由: 齿面贴布设计可降低噪音 |
价格说明
型式 | W | A | B | T1 | T2 | T3 | h | L | P | M | d | 附属螺栓 | 安装孔数 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
TBCK (①+②) | XL | 25 | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 4.5 | 2.1 | 1.3 | 56 | 13 | M4 | 4.5 | M4-10 | 6 |
37 | 9.5 | 26 | 16 | ||||||||||||
50 | 12.7 | 30 | 20 | ||||||||||||
L | 50 | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 5.5 | 3.33 | 2.05 | 111 | 21 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | |
75 | 19.1 | 38 | 27 | ||||||||||||
100 | 25.4 | 46 | 34 | ||||||||||||
H | 75 | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 6.5 | 4.15 | 2.55 | 147 | 27 | M5-14 | ||||
100 | 25.4 | 46 | 34 | ||||||||||||
150 | 38.1 | 58 | 46 | ||||||||||||
200 | 50.8 | 70 | 59 | ||||||||||||
S3M | 60 | 6 | 39 | 18 | 4 | 3.5 | 1.94 | 1.25 | 31 | 11 | M3 | 3.4 | M3- 6 | 6 | |
S5M | 100 | 10 | 65 | 26 | 6 | 5.5 | 3.14 | 2 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | M4-10 | ||
150 | 15 | 32 | 22 | ||||||||||||
250 | 25 | 42 | 32 | ||||||||||||
S8M | 150 | 15 | 104 | 34 | 8 | 6.5 | 4.72 | 3 | 84 | 23 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | |
250 | 25 | 44 | 33 | ||||||||||||
300 | 30 | 50 | 38 | ||||||||||||
400 | 40 | 60 | 48 | ||||||||||||
MA3 | 70 | 7 | 39 | 20 | 4 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 31 | 13 | M3 | 3.4 | M3- 6 | 6 | |
100 | 10 | 24 | 16 | ||||||||||||
150 | 15 | 29 | 21 | ||||||||||||
MA5 | 100 | 10 | 65 | 26 | 6 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | M4-10 | ||
150 | 15 | 32 | 22 | ||||||||||||
250 | 25 | 42 | 32 | ||||||||||||
MA8 | 150 | 15 | 104 | 34 | 8 | 6.5 | 4.3 | 2.8 | 84 | 23 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | |
200 | 20 | 39 | 28 | ||||||||||||
250 | 25 | 44 | 33 | ||||||||||||
400 | 40 | 60 | 48 | ||||||||||||
T5 | 100 | 10 | 65 | 26 | 6 | 4.5 | 2.2 | 1.4 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | M4-10 | 6 | |
150 | 15 | 32 | 22 | ||||||||||||
200 | 20 | 38 | 27 | ||||||||||||
250 | 25 | 43 | 32 | ||||||||||||
T10 | 150 | 15 | 130 | 34 | 8 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 111 | 23 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | |
200 | 20 | 40 | 28 | ||||||||||||
250 | 25 | 44 | 33 | ||||||||||||
300 | 30 | 50 | 38 | ||||||||||||
400 | 40 | 60 | 48 | ||||||||||||
500 | 50 | 70 | 58 | ||||||||||||
AT5 | 150 | 15 | 65 | 32 | 6 | 4.5 | 2.6 | 1.4 | 51 | 22 | M4 | 4.5 | M4-10 | 6 | |
AT10 | 200 | 20 | 130 | 40 | 8 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 111 | 28 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | |
250 | 25 | 44 | 33 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|