只需紧固螺栓、就可简单安装导向轴和联轴部(带轮、齿轮、链轮等)。
产品概述
产品特点
【特长】
内轮肩部设有凹口,通过紧固锁紧螺栓使得内衬套与联轴部内孔进行压接,从而积极控制联轴部端面及外径的跳动,具有良好的定心效果。
紧固锁紧螺栓时,轮孔部不会产生轴向移动,且产品无背隙。
规格概述
|
|
MLSL | 5 | 8 | 21.5 | 15 | 4 | 9.5 | M3×10 | 3 | 1.9 | 13 |
6 | 9 | 22.5 | 16 | 15 |
8 | 11 | 24.5 | 18 | 17 |
10 | 13 | 29 | 21 | 5 | 11.5 | M4×18 | 3.9 | 28 |
12 | 15 | 31 | 23 | 31 |
14 | 18 | 36 | 26 | 6 | 14 | 4 | 52 |
15 | 19 | 37 | 27 | 55 |
16 | 20 | 38 | 28 | 57 |
17 | 21 | 39 | 29 | 59 |
19 | 24 | 42 | 32 | 71 |
20 | 25 | 46 | 36 | 7 | 15 | M5×20 | 7.8 | 103 |
22 | 26 | 47 | 37 | 101 |
24 | 28 | 49 | 39 | 106 |
25 | 30 | 51 | 41 | 119 |
28 | 32 | 53 | 43 | 118 |
30 | 35 | 56 | 46 | 135 |
■导向轴及联轴部的推荐公差、表面粗糙度
使用案例
免键轴衬 标准型(带定心功能) 使用案例
注意事项
拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。
尺寸图
只需紧固螺栓、就可简单安装导向轴和联轴部(带轮、齿轮、链轮等)。
规格表
|
|
MLSL | 5 | 8 | 21.5 | 15 | 4 | 9.5 | M3×10 | 3 | 1.9 | 4.2 | 13 |
6 | 9 | 22.5 | 16 | 5.6 | 15 |
8 | 11 | 24.5 | 18 | 8.5 | 17 |
10 | 13 | 29 | 21 | 5 | 11.5 | M4×18 | 3.9 | 18 | 28 |
12 | 15 | 31 | 23 | 23 | 31 |
14 | 18 | 36 | 26 | 6 | 14 | 4 | 37 | 52 |
15 | 19 | 37 | 27 | 39 | 55 |
16 | 20 | 38 | 28 | 42 | 57 |
17 | 21 | 39 | 29 | 45 | 59 |
19 | 24 | 42 | 32 | 49 | 71 |
20 | 25 | 46 | 36 | 7 | 15 | M5×20 | 7.8 | 97 | 103 |
22 | 26 | 47 | 37 | 110 | 101 |
24 | 28 | 49 | 39 | 121 | 106 |
25 | 30 | 51 | 41 | 124 | 119 |
28 | 32 | 53 | 43 | 141 | 118 |
30 | 35 | 56 | 46 | 149 | 135 |
■导向轴及联轴部的推荐公差、表面粗糙度
材质规格