食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
同步齿形带 T5 T10型 | 自由端同步齿形带 聚氨酯 氯丁橡胶 | 加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:TTBU375T5-100 | 代表型号:TBO-H100-1100 | 代表型号:LTBJA-AT5150-800 | ||
推荐理由:可实现清洁的传动 | 推荐理由:皮带长度可自由选择 | 推荐理由:齿面贴布设计可降低噪音 |
型式 | |||||||||
Type | 公称规格 | - | L | - | P | - | H | - | K 孔加工公称直径 |
BTG BTGZ | 150 200A | - - | 300 1200 | - | P160 | - | H8 | - | K5 |
型式 | L 指定单位10mm | P(孔距) 指定单位5mm | H 孔数 | K 孔加工公称直径选择 | 适用皮带型号 | A | B | C | D | E | |
Type | 公称规格 | ||||||||||
BTG (无孔) BTGZ (单列沉孔) | 100 | 200~1800 | - | - | - | T5100・AT5100 | 12 | 8.6 | 20 | 10 | 1.4 |
150 | 50~500 | 2~10 | 4・5・6 | T5150・AT5150 | 17 | 23 | |||||
150A | T10150・AT10150 | 9 | 12 | 3 | |||||||
200 | T5200 | 22 | 8.6 | 30 | 10 | 1.4 | |||||
200A | T10200・AT10200 | 9 | 12 | 3 | |||||||
250 | T10250・AT10250 | 27 | 35 | ||||||||
250B | T5250 | 8.6 | 10 | 1.4 | |||||||
300 | T10300 | 32 | 9 | 42 | 12 | 3 | |||||
400 | T10400 | 43 | 53 | ||||||||
500 | T10500 | 53 | 63 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|