Type | 种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | ||
LTBJ | 标准型 | 聚氨酯(接头加工用) | T5·T10·L·H·S5M·S8M:芳族聚酸胺芯线 AT5·AT10: 钢线 | - |
LTBN | 背面贴布型 | 尼龙帆布 | ||
LTBR | 两面贴布型 |
皮带种类 | 齿距 | 2θ(°) | H | h | i | L | 单位重量 g/m(宽度: 10mm) | ||
标准型 | 背面贴布型 | 两面贴布型 | |||||||
L | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.91 | 1.69 | 3.25 | 29.1 | 28.8 | - |
H | 12.7 | 40° | 4.36 | 2.29 | 2.07 | 4.4 | 36.2 | 33.8 | - |
T5 | 5 | 40° | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 19 | - | 20 |
T10 | 10 | 40° | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 37.7 | 34.5 | 32.5 |
AT5 | 5 | 50° | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 32 | - | - |
AT10 | 10 | 50° | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | 58.6 | - | - |
皮带种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | 单位重量 g/m(宽度: 10mm) |
标准型 | |||||||
S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 1.81 | 1.5 | 29 |
S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 2.95 | 2.35 | 45.2 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
自由端同步齿形带 聚氨酯 氯丁橡胶 | 平皮带 带防跑偏肋 普通用 | 同步齿形带连接用齿板 过压防止型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:TBO-H100-1100 | 代表型号:HBLTDS350-4.23 | 代表型号:TBCK-XL025 | ||
优点:可自由指定齿数,适用于往复运动 | 优点:可确保皮带直进性和横向力安全性的皮带 | 优点:可防止皮带过紧 |
皮带种类 | 齿距 | 2θ(°) | H | h | i | L | 单位重量 g/m(宽度: 10mm) | ||
标准型 | 背面贴布型 | 两面贴布型 | |||||||
L | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.91 | 1.69 | 3.25 | 29.1 | 28.8 | - |
H | 12.7 | 40° | 4.36 | 2.29 | 2.07 | 4.4 | 36.2 | 33.8 | - |
T5 | 5 | 40° | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 19 | - | 20 |
T10 | 10 | 40° | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 37.7 | 34.5 | 32.5 |
AT5 | 5 | 50° | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 32 | - | - |
AT10 | 10 | 50° | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | 58.6 | - | - |
皮带种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | 单位重量 g/m(宽度: 10mm) |
标准型 | |||||||
S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 1.81 | 1.5 | 29 |
S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 2.95 | 2.35 | 45.2 |
型式 | ![]() 下限~上限 | 皮带宽度(mm) | 容许张力(N) | 可加工型号 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | LTBJ | LTBN | LTBR | |||
LTBJ (标准型) LTBN (背面贴布型) LTBR (两面贴布型) | L | 50 | 74~1049 | 12.7 | 92 | - | ||
75 | 19.1 | 138 | - | |||||
100 | 25.4 | 184 | - | |||||
150 | 38.1 | 276 | - | |||||
H | 75 | 56~ 787 | 19.1 | 163 | - | |||
100 | 25.4 | 216 | - | |||||
150 | 38.1 | 324 | - | |||||
200 | 50.8 | 432 | - | |||||
S5M | 100 | 140~2000 | 10 | 60 | - | - | ||
150 | 15 | 90 | - | - | ||||
250 | 25 | 150 | - | - | ||||
S8M | 150 | 88~1250 | 15 | 117 | - | - | ||
250 | 25 | 196 | - | - | ||||
300 | 30 | 235 | - | - | ||||
400 | 40 | 313 | - | - | ||||
T5 | 100 | 140~2000 | 10 | 29 | - | |||
150 | 15 | 43 | - | |||||
200 | 20 | 58 | - | |||||
250 | 25 | 72 | - | |||||
T10 | 150 | 70~1000 | 15 | 90 | ||||
200 | 20 | 120 | ||||||
250 | 25 | 150 | ||||||
300 | 30 | 180 | ||||||
400 | 40 | 240 | ||||||
500 | 50 | 300 | ||||||
AT5 | 100 | 140~2000 | 10 | 37 | - | - | ||
150 | 15 | 55 | - | - | ||||
AT10 | 150 | 70~1000 | 15 | 117 | - | - | ||
200 | 20 | 156 | - | - | ||||
250 | 25 | 195 | - | - |
Type | 种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | ||
LTBJ | 标准型 | 聚氨酯(接头加工用) | T5·T10·L·H·S5M·S8M:芳族聚酸胺芯线 AT5·AT10: 钢线 | - |
LTBN | 背面贴布型 | 尼龙帆布 | ||
LTBR | 两面贴布型 |
皮带类型 | 齿面 | 背面 | ||
配对材料 | 贴布型 | 标准型 | 贴布型 | 标准型 |
铁 | 0.34 | 0.65 | 0.29 | 0.75 |
不锈钢 | 0.22 | 0.68 | 0.17 | 0.69 |
铝合金 | 0.19 | 0.42 | 0.15 | 0.5 |
超高分子量聚乙烯 | 0.18 | 0.31 | 0.17 | 0.32 |
聚四氟乙烯 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|