Type | ![]() | |
主体 | 芯线 | |
TBOG·HTBOG·PTBOG | 氯丁橡胶(黑色) | 玻璃线 |
TBO·HTBO·TTBO | 聚氨酯(白色) | 钢线 |
皮带种类 | 齿距 | 2θ(°) | H | h | i | L | 单位重量 g/m(宽度: 10mm) | |
氯丁橡胶 | 聚氨酯 | |||||||
XL | 5.08 | 50° | 2.25 | 1.25 | 1 | 1.35 | 26.77 | 22.17 |
L | 9.525 | 40° | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 3.2 | 37.8 | 36.22 |
H | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.3 | 2 | 4.4 | 52.36 | 41.22 |
T5 | 5 | 40° | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | - | 22.1 |
T10 | 10 | 40° | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | - | 47.6 |
AT5 | 5 | 50° | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | - | 32 |
AT10 | 10 | 50° | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | - | 58.6 |
皮带种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量 g/m(宽度: 10mm) | |
氯丁橡胶 | 聚氨酯 | ||||||||
S3M | 3 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 1.14 | 0.86 | 0.381 | - | 24.3 |
S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.61(3.20) | 1.91(1.77) | 1.70(1.43) | 0.48 | 38.8 | 34.6 |
S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.30(5.00) | 3.05(2.85) | 2.25(2.15) | 0.686 | 55.2 | 57.6 |
皮带种类 | 齿距 | ℓ | H | h | PLD | r | 单位重量 g/m(宽度: 10mm) | |
氯丁橡胶 | ||||||||
P5M | 5 | 3.25 | 3.6 | 1.81 | 0.571 | 0.5 | 41 | |
P8M | 8 | 5.2 | 5.5 | 2.9 | 0.686 | 0.8 | 56 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
皮带种类 | 材质 | 皮带宽度(mm) | |||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
S3M | 聚氨酯 | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
S5M | 橡胶 | - | 310 | 490 | - | - | - | - | - |
聚氨酯 | 215 | 323 | 539 | ||||||
S8M | 橡胶 | - | - | - | - | 950 | - | - | - |
聚氨酯 | 647 | 1176 | 1412 | 1882 | |||||
T5 | 聚氨酯 | - | 112 | 166 | 225 | 284 | - | - | - |
T10 | 聚氨酯 | - | - | 299 | 397 | 529 | 627 | 862 | 1064 |
AT5 | 聚氨酯 | - | 147 | 221 | - | - | - | - | - |
AT10 | 聚氨酯 | - | - | 469 | 625 | 781 | - | - | - |
皮带种类 | 材质 | 皮带公称宽度(mm) | ||||||
025 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | ||
XL | 橡胶 | - | 45 | 70 | - | - | - | - |
聚氨酯 | 66 | 102 | 142 | |||||
L | 橡胶 | - | - | 95 | 165 | - | - | - |
聚氨酯 | 259 | 387 | 519 | |||||
H | 橡胶 | - | - | - | - | 600 | - | - |
聚氨酯 | 397 | 529 | 799 | 1093 |
加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | 平皮带 带防跑偏肋 普通用 | 同步齿形带连接用齿板 过压防止型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LTBJA-AT5150-800 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: TBCK-XL025 |
型式 | ![]() 下限~上限 | 皮带宽度 (mm) | 容许张力(N) | 适用连接金属件 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 氯丁橡胶 | 聚氨酯 | |||
TBOG (氯丁橡胶) TBO (聚氨酯) | XL | 25 | 30~3937 | 6.4 | - | 66 | TBCK-XL025 |
37 | 9.5 | 47 | 102 | TBCK-XL037 | |||
50 | 12.7 | 70 | 142 | TBCK-XL050 | |||
L | 50 | 30~2099 | 12.7 | 95 | 259 | TBCK-L050 | |
75 | 19.1 | 165 | 387 | TBCK-L075 | |||
100 | 25.4 | - | 519 | TBCK-L100 | |||
H | 75 | 45~1574 | 19.1 | - | 397 | TBCK-H075 | |
100 | 25.4 | - | 529 | TBCK-H100 | |||
150 | 38.1 | - | 799 | TBCK-H150 | |||
200 | 50.8 | - | 1093 | TBCK-H200 | |||
HTBOG (氯丁橡胶) HTBO (聚氨酯) | S3M | 60 | 40~6666 | 6 | - | 127 | TBCK-S3M060 |
100 | 10 | - | 106 | TBCS-S3M100 | |||
150 | 15 | - | 159 | TBCS-S3M150 | |||
S5M | 100 | 50~4000 | 10 | 310 | 215 | TBCK-S5M100 | |
150 | 15 | 490 | 323 | TBCK-S5M150 | |||
250 | 25 | - | 539 | TBCK-S5M250 | |||
S8M | 150 | 60~2500 | 15 | - | 647 | TBCK-S8M150 | |
250 | 25 | 950 | 1176 | TBCK-S8M250 | |||
300 | 30 | - | 1412 | TBCK-S8M300 | |||
400 | 40 | - | 1882 | TBCK-S8M400 | |||
PTBOG (氯丁橡胶) | P5M | 100 | 50~4000 | 10 | 287 | - | TBCK-S5M100 |
150 | 15 | 456 | - | TBCK-S5M150 | |||
250 | 25 | 817 | - | TBCK-S5M250 | |||
P8M | 150 | 60~2500 | 15 | 606 | - | TBCK-S8M150 | |
250 | 25 | 1060 | - | TBCK-S8M250 | |||
TTBO (聚氨酯) | T5 | 100 | 40~4000 | 10 | - | 112 | TBCK-T5100 |
150 | 15 | - | 166 | TBCK-T5150 | |||
200 | 20 | - | 225 | TBCK-T5200 | |||
250 | 25 | - | 284 | TBCK-T5250 | |||
T10 | 150 | 40~2000 | 15 | - | 299 | TBCK-T10150 | |
200 | 20 | - | 397 | TBCK-T10200 | |||
250 | 25 | - | 529 | TBCK-T10250 | |||
300 | 30 | - | 627 | TBCK-T10300 | |||
400 | 40 | - | 862 | TBCK-T10400 | |||
500 | 50 | - | 1064 | TBCK-T10500 | |||
AT5 | 100 | 40~4000 | 10 | - | 147 | TBCK-AT5100 | |
150 | 15 | - | 221 | TBCK-AT5150 | |||
AT10 | 150 | 40~2000 | 15 | - | 469 | TBCK-AT10150 | |
200 | 20 | - | 625 | TBCK-AT10200 | |||
250 | 25 | - | 781 | TBCK-AT10250 |
Type | ![]() | |
主体 | 芯线 | |
TBOG·HTBOG·PTBOG | 氯丁橡胶(黑色) | 玻璃线 |
TBO·HTBO·PTBO | 聚氨酯(白色) | 钢线 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|