超高扭矩同步齿形带 MTS8M型
商品
评价
详情
  • 超高扭矩同步齿形带 MTS8M型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超高扭矩同步齿形带 MTS8M型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1:传动容量大约是普通同步齿形带的2倍,故可实现更高负载的传动及节省空间的设计。
MTS8M与S8M传动容量比较参考
特点2:超高扭矩同步带,拥有高拉伸强度以及带载能力,可以吸收冲击负载,耐久性能佳。

特点3:MTS8M型适合S8M型的同步带轮。

特点4:使用温度参考:MTS8M:-30~90℃
尺寸图
超高扭矩同步齿形带的规格尺寸规格图
规格概述
■材质表
Type 材质
HTBN①橡胶高硬度合成橡胶 硬度88°
②芯线玻璃芯线
③帆布尼龙帆布
■规格表
种类齿距HhiPLD单位重量 g/m(宽度: 10mm)
MTS8M85.25.33.052.250.68645
使用温度参考值 -30℃~90℃(MTS8M型)。
皮带宽度与周长的公差请参考皮带长度、宽度公差
皮带选型请参考同步齿形带的选型方法
MTS8M型的背面橡胶颜色为黑色。
MTS8M型适合S8M型的同步带轮。
米思米不承诺此产品品牌。
产品背面型号为生产厂家型号。
皮带周长为芯线长度。
使用案例
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
TIMING BELT皮带安装在马达和转轴上传递旋转力①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动)
同步齿形带用于传送对象不旋转,定位精度高的反复运动②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动)
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
用两条同步齿形带传送板材输送的案例③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
传送皮带升降,反复定位运动使用方法及案例④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
应用行业
食品半导体智能手机
食品运输传送用途中广泛被使用行业 使用业界 半导体智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗电子电器锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用电子电器家电行业中的使用方法应用行业 锂电池
注意事项
①请勿用力弯折皮带。
皮带严禁弯折
②请勿在直接接触水、溶剂、油、酸、碱、紫外线、臭氧等的环境中使用。
 特别勿使油附着在皮带上,否则会导致皮带产生膨润,明显缩短皮带的使用寿命。
皮带请勿接触水皮带请勿接触酸性液体皮带禁止接触碱皮带禁止接触油性物质不要再强紫外线环境中使用皮带
③请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温,潮湿环境中使用或保管。
④安装,维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后再进行作业。
⑤有可能会夹入杂质时,请务必设置护罩。
相关文件
同步齿形带选型参考资料:
【步骤1】确定设计时的必要条件。请参考同步齿形带的选型方法1
【步骤2】计算设计动力。请参考同步齿形带的选型方法1
【步骤3】通过简易选型表暂定皮带种类。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤4】确定大小带轮的齿数,皮带长度,轴间距。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤5】确定皮带宽度。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤6】确认轴间距的调整量是否有问题。请参考同步齿形带的选型方法3
【步骤7】确认传动容量。请参考同步齿形带的选型方法4
【其他】  皮带使用时的注意事项(过早破损的主因及相应对策)。请参考同步齿形带参考信息
相关产品
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型高扭矩同步齿形带 P2M P3M P5M P8M型高扭矩同步带轮 P5M型
2GT、3GT高扭矩同步带高精度定位高扭矩P型齿同步带米思米高扭矩P5M同步带轮短交期多种类
代表型号: GBN2002GT-60代表型号: PTBN200P2M-60 代表型号: PTPA20P5M150-A-NK10
优点: 齿隙小、适用于高精度定位优点: 适合传动和轻负荷搬送 优点: 高传动力、交期短、多种类

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
超高扭矩同步齿形带的规格尺寸规格图
规格表
型式齿数皮带
周长
(mm)
Type皮带编号皮带
公称宽度
HTBN
(橡胶)
528-MTS8M150
(15mm)

250
(25mm)

300
(30mm)

400
(40mm)
66528
560-MTS8M70560
584-MTS8M73584
600-MTS8M75600
632-MTS8M79632
640-MTS8M80640
656-MTS8M82656
712-MTS8M89712
720-MTS8M90720
760-MTS8M95760
800-MTS8M100800
824-MTS8M103824
848-MTS8M106848
856-MTS8M107856
880-MTS8M110880
896-MTS8M112896
920-MTS8M115920
928-MTS8M116928
944-MTS8M118944
960-MTS8M120960
976-MTS8M122976
1000-MTS8M1251000
1024-MTS8M1281024
1056-MTS8M1321056
1080-MTS8M1351080
1120-MTS8M1401120
1136-MTS8M1421136
1152-MTS8M1441152
1160-MTS8M1451160
1200-MTS8M1501200
1216-MTS8M1521216
1248-MTS8M1561248
1280-MTS8M1601280
1304-MTS8M1631304
1320-MTS8M1651320
1352-MTS8M1691352
1360-MTS8M1701360
1400-MTS8M1751400
1440-MTS8M1801440
1480-MTS8M1851480
1520-MTS8M1901520
1600-MTS8M2001600
1640-MTS8M2051640
1680-MTS8M2101680
1696-MTS8M2121696
1760-MTS8M2201760
1792-MTS8M2241792
1800-MTS8M2251800
1880-MTS8M2351880
1960-MTS8M2451960
2000-MTS8M2502000
2064-MTS8M2582064
2400-MTS8M3002400
2600-MTS8M3252600
2800-MTS8M3502800
材质规格
Type 材质
HTBN①橡胶高硬度合成橡胶 硬度88°
②芯线玻璃芯线
③帆布尼龙帆布
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带使用了极短的时间就出现了破损,是否皮带质量有问题?
同步带为标准品,同批次产品出现个体质量问题的情况极少,客户请参考过早破损的主因及相应对策对使用设备的工况进行排查。
同步带的皮带长度与宽度是否有公差范围?
有的,长度与宽度的公差请参考皮带公差表
同步带的订购型号与实际收到皮带的标签,刻印怎么不一致?
订购型号为米思米的产品型号,皮带上的标签或皮带表面上的印刷型号为皮带厂家型号,因厂家不同会有差异,但对产品本身没有影响。
同步带可以追加工吗?
同步带周长不能追加工,宽度可对应部分追加工。
同步带按照功能主要分哪两种?作用是什么?
同步带主要分传送类和传动类两种,传送类指负载可以放在同步带表面进行传送,传动类指不承载,只起到传递扭矩的作用,类似链条的作用。
同步带哪个齿形的间隙最小?会影响什么?
圆弧齿型间隙最小,可以提高定位精度和刚性等指标。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 同步齿形带/带轮 > 同步齿形带 > 超高扭矩同步齿形带 MTS8M型