Type | 品牌属地 | 材质 | 主体材质颜色 | |
TBN | 日本 | ①齿面保护层 | 尼龙帆布 | 黑色 |
②齿橡胶 | 氯丁橡胶 | |||
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z 形捻交互连续 | |||
TUN | 日本 | ①②主体 | 聚氨酯 | 橙色 |
③芯线 | 芳族聚酸胺纤维 | |||
STUN | 中国台湾省 | ①②主体 | 聚氨酯 | 黑色或米色 |
③芯线 | 芳族聚酸胺纤维 |
TYPE | 种类 | 齿距 | 2θ | Lr | h | H | Rr | Ra | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
TBN | MXL(橡胶) | 2.032 | 40° | 1.14 | 0.51 | 1.10 | 0.13 | 0.13 | 11 |
TUN | MXL(聚氨酯) | 2.032 | 60° | - | 0.46 | 1.22 | - | - | 10 |
STUN | MXL(聚氨酯) | 2.032 | 40° | 1.14 | 0.51 | 1.14 | 0.13 | 0.13 | 10 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
智能手机 | 汽车 | 电子电器 | ||
食品 | 医疗 | 半导体 | ||
实例 | 状态图片 |
①皮带的齿部加强布因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时。 齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时 | |
②皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂时 | |
③皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层时 | |
④皮带侧面因磨损而损伤时 | |
⑤皮带产生缺齿等情况时 | |
⑥皮带背部的磨损严重时 | |
⑦皮带的芯线及皮带自身断裂时 |
高扭矩同步带轮 XL型 | 平皮带 普通用 | 经济型 同步齿形带 MXL | ||
参考型号:ATP16XL025-A-P6.35 | 参考型号:HBLT350-4.23 | 参考型号:C-TBN236MXL025 |
价格说明
Type | 品牌属地 | 材质 | 主体材质颜色 | |
TBN | 日本 | ①齿面保护层 | 尼龙帆布 | 黑色 |
②齿橡胶 | 氯丁橡胶 | |||
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z 形捻交互连续 | |||
TUN | 日本 | ①②主体 | 聚氨酯 | 橙色 |
③芯线 | 芳族聚酸胺纤维 | |||
STUN | 中国台湾省 | ①②主体 | 聚氨酯 | 黑色或米色 |
③芯线 | 芳族聚酸胺纤维 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
TBN (橡胶) | 45MXL | 019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 45 | 91.44 |
48MXL | 48 | 97.54 | ||
50MXL | 50 | 101.60 | ||
52MXL | 52 | 105.66 | ||
53MXL | 53 | 107.70 | ||
54MXL | 54 | 109.73 | ||
55MXL | 55 | 111.76 | ||
56MXL | 56 | 113.79 | ||
57MXL | 57 | 115.82 | ||
59MXL | 59 | 119.89 | ||
60MXL | 60 | 121.92 | ||
61MXL | 61 | 123.95 | ||
63MXL | 63 | 128.02 | ||
65MXL | 65 | 132.08 | ||
67MXL | 67 | 136.14 | ||
68MXL | 68 | 138.18 | ||
70MXL | 70 | 142.24 | ||
71MXL | 71 | 144.27 | ||
72MXL | 72 | 146.30 | ||
73MXL | 73 | 148.34 | ||
75MXL | 75 | 152.40 | ||
76MXL | 76 | 154.43 | ||
77MXL | 77 | 156.46 | ||
78MXL | 78 | 158.50 | ||
79MXL | 79 | 160.53 | ||
80MXL | 80 | 162.56 | ||
82MXL | 82 | 166.62 | ||
83MXL | 83 | 168.66 | ||
85MXL | 85 | 172.72 | ||
87MXL | 87 | 176.78 | ||
88MXL | 88 | 178.82 | ||
90MXL | 90 | 182.88 | ||
91MXL | 91 | 184.91 | ||
92MXL | 92 | 186.94 | ||
93MXL | 93 | 188.98 | ||
94MXL | 94 | 191.01 | ||
95MXL | 95 | 193.04 | ||
96MXL | 96 | 195.07 | ||
97MXL | 97 | 197.10 | ||
98MXL | 98 | 199.14 | ||
99MXL | 99 | 201.17 | ||
100MXL | 100 | 203.20 | ||
101MXL | 101 | 205.23 | ||
102MXL | 102 | 207.26 | ||
103MXL | 103 | 209.30 | ||
105MXL | 105 | 213.36 | ||
106MXL | 106 | 215.39 | ||
108MXL | 108 | 219.46 | ||
110MXL | 110 | 223.52 | ||
112MXL | 112 | 227.58 | ||
114MXL | 114 | 231.65 | ||
115MXL | 115 | 233.68 | ||
118MXL | 118 | 239.78 | ||
120MXL | 120 | 243.84 | ||
121MXL | 121 | 245.87 | ||
122MXL | 122 | 247.90 | ||
123MXL | 123 | 249.94 | ||
125MXL | 125 | 254.00 | ||
126MXL | 126 | 256.03 | ||
127MXL | 127 | 258.06 | ||
128MXL | 128 | 260.10 | ||
129MXL | 129 | 262.13 | ||
130MXL | 130 | 264.16 | ||
131MXL | 131 | 266.19 | ||
132MXL | 132 | 268.22 | ||
134MXL | 134 | 272.29 | ||
135MXL | 135 | 274.32 | ||
138MXL | 138 | 280.42 | ||
140MXL | 140 | 284.48 | ||
142MXL | 142 | 288.54 | ||
144MXL | 144 | 292.61 | ||
146MXL | 146 | 296.67 | ||
148MXL | 148 | 300.74 | ||
150MXL | 150 | 304.80 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
TBN (橡胶) | 155MXL | 019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 155 | 314.96 |
158MXL | 158 | 321.06 | ||
160MXL | 160 | 325.12 | ||
162MXL | 162 | 329.18 | ||
165MXL | 165 | 335.28 | ||
170MXL | 170 | 345.44 | ||
175MXL | 175 | 355.60 | ||
180MXL | 180 | 365.76 | ||
184MXL | 184 | 373.89 | ||
190MXL | 190 | 386.08 | ||
192MXL | 192 | 390.14 | ||
195MXL | 195 | 396.24 | ||
200MXL | 200 | 406.40 | ||
210MXL | 210 | 426.72 | ||
212MXL | 212 | 430.78 | ||
221MXL | 221 | 449.07 | ||
222MXL | 222 | 451.10 | ||
224MXL | 224 | 455.17 | ||
226MXL | 226 | 459.23 | ||
228MXL | 228 | 463.30 | ||
230MXL | 230 | 467.36 | ||
232MXL | 232 | 471.42 | ||
236MXL | 236 | 479.55 | ||
239MXL | 239 | 485.65 | ||
240MXL | 240 | 487.68 | ||
245MXL | 245 | 497.84 | ||
248MXL | 248 | 503.94 | ||
250MXL | 250 | 508.00 | ||
256MXL | 256 | 520.19 | ||
260MXL | 260 | 528.32 | ||
262MXL | 262 | 532.38 | ||
265MXL | 265 | 538.48 | ||
273MXL | 273 | 554.74 | ||
275MXL | 275 | 558.80 | ||
280MXL | 280 | 568.96 | ||
281MXL | 281 | 570.99 | ||
285MXL | 285 | 579.12 | ||
288MXL | 288 | 585.22 | ||
290MXL | 290 | 589.28 | ||
295MXL | 295 | 599.44 | ||
297MXL | 297 | 603.50 | ||
300MXL | 300 | 609.60 | ||
305MXL | 305 | 619.76 | ||
310MXL | 310 | 629.92 | ||
312MXL | 312 | 633.98 | ||
315MXL | 315 | 640.08 | ||
318MXL | 318 | 646.18 | ||
320MXL | 320 | 650.24 | ||
330MXL | 330 | 670.56 | ||
332MXL | 332 | 674.62 | ||
334MXL | 334 | 678.69 | ||
336MXL | 336 | 682.75 | ||
337MXL | 337 | 684.78 | ||
347MXL | 347 | 705.10 | ||
350MXL | 350 | 711.20 | ||
355MXL | 355 | 721.36 | ||
359MXL | 359 | 729.49 | ||
364MXL | 364 | 739.65 | ||
365MXL | 365 | 741.68 | ||
372MXL | 372 | 755.90 | ||
380MXL | 380 | 772.16 | ||
397MXL | 397 | 806.70 | ||
400MXL | 400 | 812.80 | ||
405MXL | 405 | 822.96 | ||
435MXL | 435 | 883.92 | ||
448MXL | 448 | 910.34 | ||
453MXL | 453 | 920.50 | ||
464MXL | 464 | 942.85 | ||
487MXL | 487 | 989.58 | ||
498MXL | 498 | 1011.94 | ||
500MXL | 500 | 1016.00 | ||
516MXL | 516 | 1048.51 | ||
525MXL | 525 | 1066.80 | ||
535MXL | 535 | 1087.12 | ||
550MXL | 550 | 1117.60 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
TUN (聚氨酯) | 77MXL | 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) | 77 | 156.46 |
78MXL | 78 | 158.50 | ||
80MXL | 80 | 162.56 | ||
82MXL | 82 | 166.62 | ||
83MXL | 83 | 168.66 | ||
85MXL | 85 | 172.72 | ||
87MXL | 87 | 176.78 | ||
88MXL | 88 | 178.82 | ||
89MXL | 89 | 180.85 | ||
90MXL | 90 | 182.88 | ||
91MXL | 91 | 184.91 | ||
94MXL | 94 | 191.01 | ||
95MXL | 95 | 193.04 | ||
98MXL | 98 | 199.14 | ||
100MXL | 100 | 203.20 | ||
102MXL | 102 | 207.26 | ||
103MXL | 103 | 209.30 | ||
104MXL | 104 | 211.33 | ||
105MXL | 105 | 213.36 | ||
106MXL | 106 | 215.39 | ||
110MXL | 110 | 223.52 | ||
112MXL | 112 | 227.58 | ||
114MXL | 114 | 231.65 | ||
115MXL | 115 | 233.68 | ||
118MXL | 118 | 239.78 | ||
120MXL | 120 | 243.84 | ||
122MXL | 122 | 247.90 | ||
123MXL | 123 | 249.94 | ||
124MXL | 124 | 251.97 | ||
125MXL | 125 | 254.00 | ||
126MXL | 126 | 256.03 | ||
130MXL | 130 | 264.16 | ||
132MXL | 132 | 268.22 | ||
140MXL | 140 | 284.48 | ||
142MXL | 142 | 288.54 | ||
144MXL | 144 | 292.61 | ||
145MXL | 145 | 294.64 | ||
150MXL | 150 | 304.80 | ||
155MXL | 155 | 314.96 | ||
160MXL | 160 | 325.12 | ||
165MXL | 165 | 335.28 | ||
170MXL | 170 | 345.44 | ||
175MXL | 175 | 355.60 | ||
180MXL | 180 | 365.76 | ||
184MXL | 184 | 373.89 | ||
190MXL | 190 | 386.08 | ||
195MXL | 195 | 396.24 | ||
200MXL | 200 | 406.40 | ||
210MXL | 210 | 426.72 | ||
212MXL | 212 | 430.78 | ||
221MXL | 221 | 449.07 | ||
224MXL | 224 | 455.17 | ||
228MXL | 228 | 463.30 | ||
235MXL | 235 | 477.52 | ||
236MXL | 236 | 479.55 | ||
239MXL | 239 | 485.65 | ||
240MXL | 240 | 487.68 | ||
248MXL | 248 | 503.94 | ||
249MXL | 249 | 505.97 | ||
250MXL | 250 | 508.00 | ||
256MXL | 256 | 520.19 | ||
260MXL | 260 | 528.32 | ||
265MXL | 265 | 538.48 | ||
277MXL | 277 | 562.86 | ||
280MXL | 280 | 568.96 | ||
290MXL | 290 | 589.28 | ||
296MXL | 296 | 601.47 | ||
300MXL | 300 | 609.60 | ||
310MXL | 310 | 629.92 | ||
315MXL | 315 | 640.08 | ||
340MXL | 340 | 690.88 | ||
350MXL | 350 | 711.20 | ||
358MXL | 358 | 727.46 | ||
360MXL | 360 | 731.52 | ||
370MXL | 370 | 751.84 | ||
380MXL | 380 | 772.16 | ||
390MXL | 390 | 792.48 | ||
400MXL | 400 | 812.80 | ||
420MXL | 420 | 853.44 | ||
434MXL | 434 | 881.89 | ||
500MXL | 500 | 1016.00 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
STUN (聚氨酯) | 85MXL | 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) | 85 | 172.72 |
87MXL | 87 | 176.78 | ||
88MXL | 88 | 178.82 | ||
89MXL | 89 | 180.85 | ||
90MXL | 90 | 182.88 | ||
98MXL | 98 | 199.14 | ||
105MXL | 105 | 213.36 | ||
106MXL | 106 | 215.39 | ||
110MXL | 110 | 223.52 | ||
112MXL | 112 | 227.58 | ||
114MXL | 114 | 231.65 | ||
118MXL | 118 | 239.78 | ||
120MXL | 120 | 243.84 | ||
122MXL | 122 | 247.90 | ||
124MXL | 124 | 251.97 | ||
126MXL | 126 | 256.03 | ||
130MXL | 130 | 264.16 | ||
132MXL | 132 | 268.22 | ||
140MXL* | 140 | 284.48 | ||
142MXL | 142 | 288.54 | ||
144MXL | 144 | 292.61 | ||
150MXL | 150 | 304.80 | ||
160MXL | 160 | 325.12 | ||
165MXL | 165 | 335.28 | ||
170MXL | 170 | 345.44 | ||
175MXL | 175 | 355.60 | ||
180MXL | 180 | 365.76 | ||
184MXL | 184 | 373.89 | ||
200MXL | 200 | 406.40 | ||
212MXL | 212 | 430.78 | ||
235MXL | 235 | 477.52 | ||
240MXL | 240 | 487.68 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|