惰轮轴
商品
评价
详情
  • 惰轮轴
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

惰轮轴

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
惰轮轴可用作惰轮等的回转部分的支点,支点用途类似于像合页的轴,被连接件可做回转运动。
产品特点
特点1: 米思米惰轮轴可以配合米思米惰轮产品进行使用。
特点2: 惰轮轴与悬臂销使用方法类似,客户也可以选择悬臂销类产品进行使用。
特点3: 惰轮轴与悬臂销用法类似,可以直接和轴承配合使用。
特点4: 米思米惰轮轴配套2个螺帽和2个弹簧垫圈,适用用于各种设计需求,并且便于客户的现场安装。
特点5: 和惰轮轴配套使用的米思米齿型惰轮,符合行业标准,采购安定,设备维护容易。
尺寸图
米思米棒惰轮轴规格图
【带轮材质】S45C相当材质
【表面处理】四氧化三铁保护膜
【附件】螺帽 2个、弹簧垫圈2个
使用案例
使用米思米惰轮轴进行设计的胶带张力调整机构案例图
■机构名称
胶带张力调整机构

■机构功能
利用直线导轨平顺的升降,可吸收放卷侧与收卷侧的速度差,保持张力恒定的机构。

■惰轮轴的作用
悬臂销与同步带轮配合使用,实现调整胶带张紧力。

了解详情,请点击胶带张力调整机构
相关行业
半导体汽车智能手机
惰轮轴 相关行业惰轮轴 相关行业惰轮轴 相关行业
医疗电子电器机器人
惰轮轴 相关行业惰轮轴 相关行业惰轮轴 相关行业
注意事项
①有关不同尺寸的惰轮轴,请参考悬臂销产品
②如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
请点击金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
相关文件
相关产品
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm平皮带 普通用高扭矩同步带轮 S2M型
米思米平皮带用惰轮米思米平皮带用惰轮米思米高扭矩同步带轮S2M型
代表型号:HBG15-6代表型号:HBLT350-4.23代表型号:HTPA48S2M040-B-N10
优点:短交期,多种类优点:尺寸自由指定优点:短交期,多种类
尺寸图
米思米棒惰轮轴规格图
【带轮材质】S45C相当材质
【表面处理】四氧化三铁保护膜
【附件】螺帽 2个、弹簧垫圈2个
规格表
型式ABD1M1×齿距2M2×齿距EL
WS010S8.5101017M10×1.512M8×1.251447.5
112S9.512122014M10×1.555.5
116S1659.5
122S2265.5
216S10.516151760.5
222S2266.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带轮在使用的过程中,为什么会出现法兰掉落现象?
法兰的作用是为了防止因同步带跑偏掉落而产生的生产事故。所以,法兰掉落的最主要原因就是同步带长时间跑偏,把法兰挤掉落。建议客户定期点检设备同步带状况,避免同步带跑偏。
同步带轮产品怎么无螺纹孔和固定螺丝?
若客户对固定螺丝有要求,建议客户选择轴孔规格P(圆孔+螺纹孔),N·C(键槽孔+螺纹孔)的同步带轮。
同步带使用过程中出现抖动怎么办?
请重新调节同步带轮张紧。一般情况是轴间距过长且张紧力不够,导致皮带运行不稳。
同步带轮产品是否可以不铆接法兰?
可以!一般同步带轮产品是铆接法兰出货!若客户选择米思米追加工规格NFC(不铆接法兰)、RFC·LFC(仅铆接单侧法兰),都可以实现不铆接法兰。
米思米的同步带轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的颜色为什么差不多?
由于米思米的同步带轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的镀层比较薄(2微米左右),所以颜色比较难以分辨。
米思米铝合金材质同步带轮的螺纹孔为什么会锁不紧?
由于铝合金材质相对来说比较软,所以在锁紧过程中若紧固力过大,可能出现滑牙现象。建议客户在拧紧过程中,一旦出现有阻碍感觉,即可停止拧紧动作。
同步带轮轴孔规格H(圆孔)时,同步带轮是怎样进行固定?
一般H(圆孔)是需要进行追加工后才能使用,若客户希望产品直接可以进行固定和使用,请选用米思米P(圆孔+螺纹孔),N·C(键槽孔+螺纹孔)规格的产品。
同步带轮S2M、S3M、P2M、P3M、T5、T10、2GT、3GT等中的数字是代表什么意思?
主要代表皮带的齿距,即相邻两个齿的间距。这也是同步带行业的齿形型号。
选定同步带轮以后怎么选同步带?
首先系列要匹配,比如S2M,S3M,S5M的同步带只能配S2M,S3M,S5M的同步带轮,然后根据同步带轮规格里标明的适用皮带宽度选择相应宽度的同步带,最后根据自己需要的周长选定即可。