使用方法案例图 | 同步带背面张紧用惰轮使用方法 |
在外侧使用背部张紧惰轮时,带轮直径应选择比产品目录中的最小带轮直径大20%以上。 ①在外侧使用张紧惰轮时,应设置在靠近大带轮的位置。 ②机带的弯曲角度应大于140#。 ③张紧惰轮应使用无隆起的平带轮。 ④聚氨酯带请勿使用背面张紧用惰轮。 |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | TPBSN | TPCFN | F | L | S | 轴承尺寸 | 适用惰轮轴 | |||
Type | D | W | W1 | No. | d | B | ||||
TPBSN TPCFN | 38 | 15 | 18 | 42 | 18 | 4.5 | 6200ZZ | 10 | 9 | WS010S |
40 | 20 | 26 | 48 | 26 | 8 | 6201ZZ | 12 | 10 | WS116S・WS122S | |
45 | 25 | 50 | 25 | 7 | 6202ZZ | 15 | 11 | WS216S | ||
46 | 52 | 7.5 | 6201ZZ | 12 | 10 | WS112S・WS116S | ||||
50 | 25 | 31 | 62 | 31 | 10.5 | WS116S・WS122S | ||||
60 | 30 | - | 66 | 36 | 13 | |||||
70 | 28 | - | 80 | 35 | 12 | 6202ZZ | 15 | 11 | WS216S・WS222S |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|