产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮,同步带惰轮和同步带进行设计。
通过同步带轮,同步带惰轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1: S规格同步带惰轮,适用于高扭矩输送设计。
特点2: S规格同步带惰轮传动精度高,传动效率高,可用于高精度输送设计。
特点3: S规格同步带惰轮可在轴间距较长的机构中进行设计使用,可以适用大部分机构设备。
特点4: 米思米同步带惰轮符合行业标准,采购安定,设备维护容易。
特点5: 米思米同步带惰轮有各种材质可以选择,适应各种设计及使用环境。
特点6: 米思米同步带惰轮生产工艺精良,对于细节的把握,让客户选购更放心。
尺寸图


轴承采用压入方式。

轴承精度JIS B1514 0级(压入前)
规格概述
|
|
AHTF | AHTFW | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
- | KHTFW | 硬质阳极氧化处理* |
NHTF | NHTFW | 无电解镀镍 |
SHTF | - | 相当于SUS304 | 不锈钢 | - |
*1硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~。
*2从2014年开始S14M规格的法兰不进行铆接,会另附在订单内一起发货。

如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
详情请点击
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养使用方法
使用案例
■机构名称 皮带张力装置(手动)
■机构功能 1.使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定。
2.多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率
■同步带惰轮的作用 1. | 通过同步带惰轮固定皮带的装配距离 |
| 同时辅助聚氨酯滚轮对皮带进行张紧 |
了解详情,请点击
皮带张力装置案例 相关行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
请点击
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养②从2014年开始,S14M规格的法兰不进行铆接,会另附在订单内一起发货。
相关文件
相关产品
高扭矩同步带轮 S2M型 | | 加长同步齿形带 聚氨酯齿数指定接头加工 | | 高频淬火直齿轮 高硬度轴孔指定型 |
 | |  | |  |
代表型号: | | 代表型号: | | 代表型号: |
尺寸图


轴承采用压入方式。

轴承精度JIS B1514 0级(压入前)
规格表
■尺寸规格表S2M型(中心轴承型)
|
|
AHTF | 40 | S2M040 | 5 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 2.5 | 695ZZ×1 | 13 | 4 |
S2M060 | 6 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ×1 | 15 | 5 |
S2M100 | 11 | 15 | 5 |
48 | S2M040 | 6 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | 696ZZ×1 | 15 | 5 |
S2M060 | 7 | 11 | 3 |
50 | S2M040 | 6 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | 696ZZ×1 | 15 | 5 |
S2M060 | 8 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 |
60 | S2M040 | 10 | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | 5 | 9 | 1.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 |
S2M060 | 7 | 11 | 2.5 |
■尺寸规格表S2M型(两侧轴承型)
|
|
AHTFW NHTFW | 20 | S2M040 | 3 | 12.73 | 12.22 | 16 | 10 | 5 | 9 | 5 | 673ZZ×2 | 6 | 2.5 |
S2M060 | 7 | 11 |
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZ×2 | 7 |
30 | S2M040 | 3 | 19.01 | 18.59 | 22 | 14 | 5 | 9 | 5 | 673ZZ×2 | 6 | 2.5 |
S2M060 | 7 | 11 |
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZ×2 | 7 |
32 | S2M040 | 3 | 20.37 | 19.86 | 25 | 16 | 5 | 9 | 5 | 673ZZ×2 | 6 | 2.5 |
S2M060 | 7 | 11 |
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 9.5 | 694ZZ×2 | 11 | 4 |
36 | S2M040 | 4 | 22.92 | 22.41 | 28 | 18 | 5 | 9 | 6 | 674ZZ×2 | 7 | 2.5 |
S2M060 | 7 | 11 |
S2M100 | 5 | 11 | 15 | 11 | 695ZZ×2 | 13 | 4 |
40 | S2M040 | 4 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6 | 674ZZ×2 | 7 | 2.5 |
S2M060 | 5 | 7 | 11 | 11 | 695ZZ×2 | 13 | 4 |
S2M100 | 6 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 |
48 | S2M100 | 8 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 |
50 | S2M100 | 8 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 |
60 | S2M100 | 8 | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 |
■尺寸规格表S3M型(中心轴承型)
|
|
AHTF NHTF SHTF | 20 | S3M060 | 5 | 19.10 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 3 | 685ZZ×1 | 11* | 5 |
S3M100 | 11 | 15 | 2.5 | 685ZZ×2 |
24 | S3M060 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 7 | 11 | 3.5 | 695ZZ×1 | 13 | 4 |
S3M100 | 11 | 15 | 3.5 | 695ZZ×2 |
25 | S3M060 | 5 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3.5 | 695ZZ×1 | 13 | 4 |
26 | S3M060 | 6 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ×1 | 15 | 5 |
28 | S3M060 | 6 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ×1 | 15 | 5 |
30 | S3M060 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ×1 | 15 | 5 |
S3M100 | 11 | 15 | 4.5 | 626ZZ×1 | 19 | 6 |
32 | S3M060 | 8 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 |
S3M100 | 11 | 15 | 4.5 |
36 | S3M060 | 8 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 |
40 | S3M060 | 10 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 |
44 | S3M060 | 10 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 |
48 | S3M060 | 10 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 |
50 | S3M060 | 10 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 |
60 | S3M060 | 10 | 57.30 | 56.53 | 61 | 46 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 |
*扣环侧的开口部为φ12。
■尺寸规格表S3M型(两侧轴承型)
|
|
AHTFW KHTFW | 20 | S3M060 | 3 | 19.10 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 5 | 673ZZ×2 | 6 | 2.5 |
S3M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZ×2 | 7 |
S3M150 | 5 | 17 | 21 | 9 | 685ZZ×2 | 11 | 5 |
24 | S3M060 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 7 | 11 | 11 | 695ZZ×2 | 13 | 4 |
S3M100 | 11 | 15 |
S3M150 | 17 | 21 |
25 | S3M100 | 6 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 |
S3M150 | 17 | 21 |
26 | S3M100 | 6 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 |
S3M150 | 17 | 21 |
28 | S3M100 | 6 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 |
S3M150 | 17 | 21 |
30 | S3M100 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 |
S3M150 | 17 | 21 |
32 | S3M100 | 8 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 |
S3M150 | 17 | 21 |
36 | S3M100 | 10 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 |
S3M150 | 17 | 21 |
40 | S3M100 | 10 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 |
S3M150 | 17 | 21 |
44 | S3M100 | 10 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 |
S3M150 | 17 | 21 |
48 | S3M100 | 10 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 |
S3M150 | 17 | 21 |
50 | S3M100 | 10 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 |
S3M150 | 17 | 21 |
60 | S3M100 | 10 | 57.30 | 56.53 | 61 | 46 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 |
S3M150 | 12 | 17 | 21 | 25 | 6001ZZ×2 | 28 | 8 |
材质规格
|
|
AHTF | AHTFW | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
- | KHTFW | 硬质阳极氧化处理* |
NHTF | NHTFW | 无电解镀镍 |
SHTF | - | 相当于SUS304 | 不锈钢 | - |
*1硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~。
*2从2014年开始S14M规格的法兰不进行铆接,会另附在订单内一起发货。

如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
详情请点击
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养追加工
|
FC | NFC | LFC·RFC |
切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm | 材质为不锈钢时不适用
法兰外周未进行表面处理。
FC≥(O.D.)+2
FC≤F-2 指定方法 FC28 |
| 发货时不铆接法兰。 (附带法兰) |  |
| 发货时仅铆接扣环侧(RFC)或扣环相反侧(LFC)的单侧法兰。(附带1个法兰) | LFC | RFC |  |
|
|