型式 | 材质 | 表面处理 | |||||||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | 皮带宽度30mm | 皮带宽度40mm | 皮带宽度50mm | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:17 W:22 | A:22 W:27 Y:18 | A:27 W:32 Y :22(23.5) | A:32 W:37 Y:24(25・27) | A:43 W:48 Y:30(31・34) | A:53 W:58 Y: 35(36・39) | ||||||
HTTA□□T10150 | HTTA□□T10200 | HTTA□□T10250 | HTTA□□T10300 | HTTA□□T10400 | HTTA□□T10500 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HTTK□□T10150 | HTTK□□T10200 | HTTK□□T10250 | HTTK□□T10300 | - | - | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
HTTT□□T10150 | HTTT□□T10200 | HTTT□□T10250 | HTTT□□T10300 | HTTT□□T10400 | HTTT□□T10500 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | - |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
代表型号: HBG15-6 | 代表型号: HBLT350-4.23 | 代表型号: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点: 短交期,多种类 | 优点: 尺寸自由指定 | 优点: 短交期,多种类 |
型式 | 带轮 形状 | dH7范围(轴孔径根据表1选择) | P.D. | O.D. | F | E | ||||||||||||
T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | |||||||||||||
Type | 齿数 | 种类·公称宽度 | E形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | |||||
HTTA HTTK HTTT | 16 | T10150 *A:17 *W:22 T10200 *A:22 *W:27 *Y:18 T10250 *A:27 *W:32 *Y:22 (d24~:Y=23.5) T10300 *A:32 *W:37 *Y:24 (d24~32:Y=25) (d35:Y=27) T10400 *A:43 *W:48 *Y:30 (d24~32:Y=31) (d35:Y=34) T10500 *A:53 *W:58 *Y:35 (d24~32:Y=36) (d35:Y=39) | E F | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 |
18 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | |||
20 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | |||
22 | 14~22 | 14~22 | 14~19 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | |||
24 | 14~22 | 14~28 | 14~19 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | |||
25 | 14~22 | 14~28 | 14~19 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 79.58 | 77.7 | 87 | 67 | |||
26 | 14~22 | 14~28 | 14~19 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 82.76 | 80.9 | |||||
28 | 16~22 | 16~32 | 16~19 | 16~32 | 16~30 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 89.13 | 87.25 | 95 | 75 | |||
30 | 16~22 | 16~32 | 16~19 | 16~32 | 16~30 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 95.49 | 93.65 | 104 | 84 | |||
32 | 20・22 | 20~35 | - | 20~35 | 20~30 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 101.86 | 100 | 111 | 90 | |||
34 | 20・22 | 20~35 | 20~35 | 20~30 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 108.22 | 106.40 | 115 | 95 | ||||
36 | 20・22 | 20~35 | 20~40 | 20~30 | 20~40 | 20~35 | 20~40 | 20~35 | 20~40 | 20~35 | 114.59 | 112.75 | 123 | 102 | ||||
40 | 20・22 | 20~35 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 127.32 | 125.45 | 135 | 115 | ||||
44 | 20・22 | 20~35 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 140.06 | 138.2 | 152 | 130 | ||||
48 | 20・22 | 20~35 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 152.79 | 150.95 | 160 | 140 | ||||
50 | 20・22 | 20~35 | - | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 159.15 | 157.30 | 170 | 150 | |||
60 | 20・22 | 20~35 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 190.99 | 189.10 | 200 | 175 |
dH7 | 容许最大扭矩(N・m) | D1 | (L) |
12 | 44.1 | 28.5 | 6.5 |
14 | 63.7 | 30.5 | |
15 | 80.4 | 31.5 | |
16 | 83.3 | 33 | |
17 | 92.2 | 33.5 | |
18 | 95.1 | 34.5 | |
19 | 98.1 | 35.5 | |
20 | 216.0 | 42 | 8 |
22 | 255.0 | 44 | |
24 | 363.0 | 46 | |
25 | 392.0 | 47 | |
28 | 441.0 | 50 | 8.5 |
30 | 500.0 | 52 | |
32 | 530.0 | 54 | |
35 | 883.0 | 62 | 10 |
40 | 1079.0 | 67 | |
45 | 1285.0 | 72 | |
50 | 1706.0 | 77 | 10.5 |
型式 | 材质 | 表面处理 | |||||||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | 皮带宽度30mm | 皮带宽度40mm | 皮带宽度50mm | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:17 W:22 | A:22 W:27 Y:18 | A:27 W:32 Y :22(23.5) | A:32 W:37 Y:24(25・27) | A:43 W:48 Y:30(31・34) | A:53 W:58 Y: 35(36・39) | ||||||
HTTA□□T10150 | HTTA□□T10200 | HTTA□□T10250 | HTTA□□T10300 | HTTA□□T10400 | HTTA□□T10500 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HTTK□□T10150 | HTTK□□T10200 | HTTK□□T10250 | HTTK□□T10300 | - | - | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
HTTT□□T10150 | HTTT□□T10200 | HTTT□□T10250 | HTTT□□T10300 | HTTT□□T10400 | HTTT□□T10500 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|