同步带轮 免键/T10型
商品
评价
详情
  • 同步带轮 免键/T10型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

同步带轮 免键/T10型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
米思米免键同步带轮的特点
特点1: 免键同步带轮,无需键槽加工,圆轴、圆孔可直接使用。
    可减少切削,加工时间,因此可对应对设计的紧急更改。
米思米免键同步带轮,可对应设计的紧急更改

特点2: 免键同步带轮,安装拆卸简便,仅用螺栓链接,可轻松进行安装拆卸。
    无需专用工具,即可轻松进行设备维护。零件可重复利用,因此可有效降低成本。
米思米免键同步带轮,安装拆卸简便

特点3: 免键同步带轮,对位自由,可在组装的同时在任意位置进行对应。
    可在组装的同时控制对应,因此无需在设计阶段进行键和齿的对位。
免键同步带轮,对位自由

特点4: 免键同步带轮,无松动,使用键时键槽会产生松动,但免键轴衬不会产生间隙,因此适用于反复正转、逆转的场所。
    可实现长期的高同轴度联接。适用于伺服马达等反复进行正转,反转的场所。
免键同步带轮,无松动
尺寸图
米思米免键同步带轮T10型规格图
轴孔内有时可能不进行表面处理
衬套有标准型(ST衬套)与短型(SH衬套)2种,参阅衬套详细规格
规格概述
型式  材质 表面处理
皮带宽度15mm皮带宽度20mm皮带宽度25mm皮带宽度30mm皮带宽度40mm皮带宽度50mm带轮法兰衬套带轮法兰衬套
A:17 W:22A:22 W:27A:27 W:32A:32 W:37A:43 W:48A:53 W:58
TTLA□□T10150TTLA□□T10200TTLA□□T10250TTLA□□T10300TTLA□□T10400TTLA□□T10500铝合金7A09铝合金相当于S45C本色阳极氧化处理-
TTLK□□T10150TTLK□□T10200TTLK□□T10250TTLK□□T10300--硬质阳极氧化处理-
TTLN□□T10150TTLN□□T10200TTLN□□T10250TTLN□□T10300--无电解镀镍-
TTPL□□T10150TTPL□□T10200TTPL□□T10250TTPL□□T10300TTPL□□T10400TTPL□□T10500相当于S45CSPCC相当于S45C四氧化三铁保护膜
TTLG□□T10150TTLG□□T10200TTLG□□T10250TTLG□□T10300TTLG□□T10400TTLG□□T10500无电解镀镍
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
使用方法
■免键同步带轮的安装方法
①请擦除轴表面的赃物,并薄薄涂抹润滑油或润滑脂。(请勿使用含有钼类减摩剂的润滑油、润滑脂)
②同样请擦拭同步轮与衬套的接触面,并涂抹润滑油或润滑脂。另外,紧固螺栓的螺纹面,支承面也要涂抹。
③请将同步轮与衬套临时组装后插入轴。(请勿不穿入轴而直接用螺栓紧固衬套)
④定位完成后,请按对角线顺序,先用扭矩扳手轻轻地(规定紧固扭矩的约1/4)紧固螺栓。
⑤请提高紧固扭矩(规定紧固扭矩的约1/2)进行紧固。
⑥再按规定紧固扭矩进行紧固。
⑦请在圆周方向上按顺序对紧固螺栓进行紧固。

■免键同步带轮的拆卸方法
①请在装置完全处于停止状态下进行作业。
②请在圆周方向上按顺序松动紧固螺栓
③请将螺栓插入拆卸螺纹孔,并均匀地拧入。
④重新安装时,请重复“安装”中的步骤。
使用案例
米思米免键同步带轮案例
■机构名称
防尘升降机

■机构功能
提升重型工件的升降机
在粉尘多的场所使用

■免键同步带轮的作用
通过免键同步齿形带使滚珠丝杠旋转,升降滑台

了解详情,请点击防尘升降机
相关行业
智能手机 医疗 电子电器
米思米免键同步带轮适用于智能手机行业 米思米免键同步带轮适用于医疗行业 米思米免键同步带轮适用于电子电器行业
汽车 机器人 锂电池
米思米免键同步带轮适用于汽车行业 米思米免键同步带轮适用于机器人行业 米思米免键同步带轮适用于锂电池行业
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
  请参考表面处理和防锈方法
② 安装免键衬套时,务必在轴表面、带轮与衬套的接触面和紧固螺栓上涂抹润滑油或润滑脂。
  否则将无法牢靠紧固,可能导致轴空转。
③ 衬套插入轴之后,请紧固螺栓。(如果在插入前紧固螺栓,将导致衬套变形。)
④ 拧紧螺栓时需使用扭矩扳手。
⑤ 请勿使用附带的螺栓以外的螺栓。
相关文件
相关产品
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm 平皮带 普通用 高扭矩同步带轮 S2M型
米思米平皮带用惰轮 米思米平皮带用惰轮 米思米高扭矩同步带轮S2M型
代表型号:HBG15-6 代表型号:HBLT350-4.23 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10
优点:短交期,多种类 优点:尺寸自由指定 优点:短交期,多种类
尺寸图
米思米免键同步带轮T10型规格图
轴孔内有时可能不进行表面处理
衬套有标准型(ST衬套)与短型(SH衬套)2种,参阅衬套详细规格
规格表
型式带轮
形状
dH7范围(轴孔径根据表1选择)P.D.O.D.FE
T10150T10200T10250T10300T10400T10500
Type齿数种类·
公称宽度
E
(ST衬套)
F
(SH衬套)
E
(ST衬套)
F
(SH衬套)
E
(ST衬套)
F
(ST衬套)
(SH衬套)
E
(ST衬套)
F
(ST衬套)
(SH衬套)
E
(ST衬套)
F
(ST衬套)
E
(ST衬套)
F
(ST衬套)
TTLA
TTLK
TTLN
TTPL
TTLG
15T10150
*A:17
*W:22
T10200
*A:22
*W:27
T10250
*A:27
*W:32
T10300
*A:32
*W:37
T10400
*A:43
*W:48
T10500
*A:53
*W:58
E

F
121212121212--12~141212~141247.7545.95236
1612~151212~151212~1512~15151512~1712~1512~1712~1550.9349.055840
1812~171212~1712~1712~1712~1715・16・1715・16・1712~1712~1712~1712~1757.355.456145
2012~171212~1712~1712~1712~1715・16・1715・16・1712~2212~1812~2212~1863.6661.86750
2214~25-14~2514~2514~2514~2515~2515~2514~2514~2514~2514~2570.0368.158060
2414~2514~2514~2514~2514~2515~2515~2514~2514~2514~2514~2576.3974.558767
2514~25-14~2514~2514~2514~2515~2515~2514~2514~2514~2514~2579.5877.78767
2614~2514~2514~2514~2514~2515~2515~2514~3514~3514~3514~3582.7680.9
2816~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3589.1387.259575
3016~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3516~4216~3516~4216~3595.4993.6510484
3220~4220~4220~3520~4220~3520~4220~3520~4220~4220~4220~42101.8610011190
3420~4220~4220~3520~4220~3520~4220~3520~4220~4220~4220~42108.23106.411595
3620~4220~4220~3520~4220~3520~4220~3520~4220~4220~4220~42114.59112.75123102
4020~5020~5020~3520~5020~3520~5020~3520~5020~5020~5020~50127.32125.45135115
4420~5020~5020~3520~5020~3520~5020~3520~5020~5020~5020~50140.06138.2152130
4820~5020~5020~3520~5020~3520~5020~3520~5020~5020~5020~50152.79150.95160140
5020~50-20~5020~3520~5020~3520~5020~3520~5020~5020~5020~50159.15157.3170150
6020~5020~5020~3520~5020~3520~5020~3520~5020~5020~5020~50190.99189.1200175
轴孔径请根据表1选择

■表1:轴孔径选择
dH7容许最大扭矩N・mD(L)
ST衬套SH衬套ST衬套SH衬套
124823323110.5
147337353612
1578393637
168342373813
1788453839
1815448434014
19163494542
20171974646
221861104847
242061215049
252161245251
28353141545315.5
303821495756
32412163595816.5
354511736361
38686-70-19
4072571
427577420
4514908424.5
48160087
50166089
材质规格
型式  材质 表面处理
皮带宽度15mm皮带宽度20mm皮带宽度25mm皮带宽度30mm皮带宽度40mm皮带宽度50mm带轮法兰衬套带轮法兰衬套
A:17 W:22A:22 W:27A:27 W:32A:32 W:37A:43 W:48A:53 W:58
TTLA□□T10150TTLA□□T10200TTLA□□T10250TTLA□□T10300TTLA□□T10400TTLA□□T10500铝合金7A09铝合金相当于S45C本色阳极氧化处理-
TTLK□□T10150TTLK□□T10200TTLK□□T10250TTLK□□T10300--硬质阳极氧化处理-
TTLN□□T10150TTLN□□T10200TTLN□□T10250TTLN□□T10300--无电解镀镍-
TTPL□□T10150TTPL□□T10200TTPL□□T10250TTPL□□T10300TTPL□□T10400TTPL□□T10500相当于S45CSPCC相当于S45C四氧化三铁保护膜
TTLG□□T10150TTLG□□T10200TTLG□□T10250TTLG□□T10300TTLG□□T10400TTLG□□T10500无电解镀镍
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
使用无电解镀镍衬套时,最大容许扭矩,容许轴向负载降低20%~30%
追加工
Alterations追加表面处理法兰切割不铆接法兰仅铆接单侧法兰
CodeBMC·BMRFCNFCLFC·RFC
Spec.衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。
(螺栓变更为经防锈处理的螺栓。)
若实施无电解镀镍,容许扭矩会降低20~30%。
BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理)
BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理)
 米思米免键同步带轮T10型规格图 米思米免键同步带轮T10型规格图
LFCRFC
米思米免键同步带轮T10型规格图
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带轮在使用的过程中,为什么会出现法兰掉落现象?
法兰的作用是为了防止因同步带跑偏掉落而产生的生产事故。所以,法兰掉落的最主要原因就是同步带长时间跑偏,把法兰挤掉落。建议客户定期点检设备同步带状况,避免同步带跑偏。
同步带使用过程中出现抖动怎么办?
请重新调节同步带轮张紧。一般情况是轴间距过长且张紧力不够,导致皮带运行不稳。
同步带轮产品是否可以不铆接法兰?
可以!一般同步带轮产品是铆接法兰出货!若客户选择米思米追加工规格NFC(不铆接法兰)、RFC·LFC(仅铆接单侧法兰),都可以实现不铆接法兰。
米思米的同步带轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的颜色为什么差不多?
由于米思米的同步带轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的镀层比较薄(2微米左右),所以颜色比较难以分辨。
选定同步带轮以后怎么选同步带?
首先系列要匹配,比如S2M,S3M,S5M的同步带只能配S2M,S3M,S5M的同步带轮,然后根据同步带轮规格里标明的适用皮带宽度选择相应宽度的同步带,最后根据自己需要的周长选定即可。