型式 | 材质 | 表面处理 | |||||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:11 W:16 | A:17 W:22 Y:14 | A:22 W:27 Y:14(18) | A:27 W:32 Y:14(22・23.5) | ||||||
HTTA□□T5100 | HTTA□□T5150 | HTTA□□T5200 | HTTA□□T5250 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HTTK□□T5100 | HTTK□□T5150 | HTTK□□T5200 | HTTK□□T5250 | 硬质阳极氧化处理* | - |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
代表型号: HBG15-6 | 代表型号: HBLT350-4.23 | 代表型号: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点: 短交期,多种类 | 优点: 尺寸自由指定 | 优点: 短交期,多种类 |
价格说明
型式 | 带轮 形状 | dH7范围(轴孔径根据表1选择) | P.D. | O.D. | F | E | ||||||||
T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |||||||||||
Type | 齿数 | 种类·公称宽度 | E形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | |||||
HTTA HTTK | 24 | T5100 *A:11 *W:16 T5150 *A:17 *W:22 *Y:14 T5200 *A:22 *W:27 *:14 (d12~:Y=18) T5250 *A:27 *W:32 *Y:14 (d12~22:Y=22) (d24~:Y=23.5) | E F | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38.20 | 37.40 | 45 | 30 |
25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39.79 | 39.00 | |||||
26 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 41.38 | 40.60 | 48 | 35 | |||
28 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | |||
30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | |||
32 | 10・12・14 | 10・12・14 | 10 | 10・12・14 | 10・12・14 | 10・12・14 | 10・12・14 | 50.93 | 50.10 | 55 | 40 | |||
34 | 10・12・14 | 10~16 | 10 | 10~16 | 10~16 | 10~16 | 10~16 | 54.11 | 53.25 | 61 | 45 | |||
36 | 10・12・14 | 10~16 | 10 | 10~16 | 10~16 | 10~16 | 10~16 | 57.30 | 56.45 | 61 | 45 | |||
40 | 10・12・14 | 10~19 | 10 | 10~19 | 10~19 | 10~19 | 10~19 | 63.66 | 62.85 | 67 | 50 | |||
44 | 12・14 | 12~22 | - | 12~22 | 12~19 | 12~22 | 12~22 | 70.03 | 69.20 | 74 | 58 | |||
48 | 12・14 | 12~22 | 12~24 | 12~19 | 12~24 | 12~24 | 76.39 | 75.55 | 83 | 63 | ||||
50 | 12・14 | 12~22 | 12~28 | 12~19 | 12~28 | 12~28 | 79.58 | 78.75 | 87 | 67 | ||||
60 | 12・14 | 12~22 | 12~32 | 12~19 | 12~32 | 12~30 | 95.49 | 94.65 | 99 | 80 |
dH7 | 容许最大扭矩(N・m) | D1 | (L) |
8 | 19.6 | 23.5 | 6 |
10 | 27.5 | 25.5 | |
12 | 44.1 | 28.5 | 6.5 |
14 | 63.7 | 30.5 | |
15 | 80.4 | 31.5 | |
16 | 83.3 | 33.0 | |
17 | 92.2 | 33.5 | |
18 | 95.1 | 34.5 | |
19 | 98.1 | 35.5 | |
20 | 216.0 | 42.0 | 8 |
22 | 255.0 | 44.0 | |
24 | 363.0 | 46.0 | |
25 | 392.0 | 47.0 | |
28 | 441.0 | 50.0 | 8.5 |
30 | 500.0 | 52.0 | |
32 | 530.0 | 54.0 |
型式 | 材质 | 表面处理 | |||||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:11 W:16 | A:17 W:22 Y:14 | A:22 W:27 Y:14(18) | A:27 W:32 Y:14(22・23.5) | ||||||
HTTA□□T5100 | HTTA□□T5150 | HTTA□□T5200 | HTTA□□T5250 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HTTK□□T5100 | HTTK□□T5150 | HTTK□□T5200 | HTTK□□T5250 | 硬质阳极氧化处理* | - |
Alterations | 追加表面处理 | 法兰切割 |
Code | BMC·BMR | FC |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (变更为经防锈处理的螺栓。) 若实施无电解镀镍,容许扭矩会降低20~30%。 BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm 法兰外周未进行表面处理。 |
Alterations | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | NFC | LFC·RFC |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|