型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 |
A:11 W:16 | A:17 W:22 | A:22 W:27 | A:27 W:32 | ||||||
TTLA□□T5100 | TTLA□□T5150 | TTLA□□T5200 | TTLA□□T5250 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
TTLK□□T5100 | TTLK□□T5150 | TTLK□□T5200 | TTLK□□T5250 | 硬质阳极氧化处理* | - |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: HBG15-6 | 代表型号: HBLT350-4.23 | 代表型号: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点: 短交期,多种类 | 优点: 尺寸自由指定 | 优点: 短交期,多种类 |
型式 | 带轮 形状 | dH7(轴孔指定单位1mm或选择) | 齿数 | P.D. | O.D. | F | E | |||||
E 形 | ||||||||||||
Type | 齿数 | 种类· 公称宽度 | T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | ||||||
ST衬套 | ST衬套 | ST衬套 | ST衬套 | |||||||||
铝合金 (本色阳极 氧化处理) TTLA | 22 | T5100 *A:11 *W:16 T5150 *A:17 *W:22 T5200 *A:22 *W:27 T5250 *A:27 *W:32 | E | 8 | - | - | 22 | 35.01 | 34.25 | 40 | 27 | |
24 | 8·10 | 10 | - | 24 | 38.20 | 37.40 | 45 | 30 | ||||
25 | 25 | 39.79 | 39.00 | |||||||||
26 | 8·10~12 | 10~12 | 12 | 26 | 41.38 | 40.60 | 48 | 35 | ||||
28 | 28 | 44.56 | 43.75 | |||||||||
30 | 10~12·14·15 | 10~12·14·15 | 30 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | |||||
32 | 10~12·14~17 | 12·14~17 | 32 | 50.93 | 50.10 | 55 | 40 | |||||
34 | 34 | 54.11 | 53.25 | 61 | 45 | |||||||
36 | 36 | 57.30 | 56.45 | 61 | 45 | |||||||
40 | 40 | 63.66 | 62.85 | 67 | 50 | |||||||
44 | 12·14~20 22·24·25 | 12·14~20 22·24·25 | 44 | 70.03 | 69.20 | 74 | 58 | |||||
48 | 12·14~20 22·24·25·28 | 12·14~20 22·24·25·28 | 48 | 76.39 | 75.55 | 83 | 63 | |||||
50 | 12·14~20·22 24·25·28·30·32 | 12·14~20·22 24·25·28·30·32 | 50 | 79.58 | 78.75 | 87 | 67 | |||||
60 | 12·14~20·22·24 25·28·30·32·35 | 12·14~20·22·24 25·28·30·32·35 | 60 | 95.49 | 94.65 | 99 | 80 |
型式 | 带轮 形状 | dH7(轴孔指定单位1mm或选择) | 齿数 | P.D. | O.D. | F | E | |||||
E 形 | ||||||||||||
Type | 齿数 | 种类· 公称宽度 | T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | ||||||
ST衬套 | ST衬套 | ST衬套 | ST衬套 | |||||||||
铝合金 (本色阳极 氧化处理) TTLA | 24 | T5100 *A:11 *W:16 T5150 *A:17 *W:22 T5200 *A:22 *W:27 T5250 *A:27 *W:32 | F | 8 | 8 | 8 | 24 | .38.20 | 39.40 | 45 | 30 | |
25 | 25 | 39.79 | 39.00 | |||||||||
26 | 8 | 8·10 | 8·10 | 26 | 41.38 | 40.60 | 48 | 35 | ||||
28 | 8 | 8·10·11 | 8·10·11 | 28 | 44.56 | 43.75 | ||||||
30 | - | 10~12 | 10~12 | 30 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | ||||
32 | - | 10~12 | 10~12·14 | 32 | 50.93 | 50.10 | 55 | 40 | ||||
34 | - | 10~12 | 10~12·14~18 | 34 | 54.11 | 53.25 | 61 | 45 | ||||
36 | 36 | 57.30 | 56.45 | |||||||||
40 | - | 10~12 | 10~12·14~19 | 40 | 63.66 | 62.85 | 67 | 50 | ||||
44 | - | 12 | 12·14~20 22·24·25 | 44 | 70.03 | 69.20 | 74 | 58 | ||||
48 | - | 12 | 12·14~20 22·24·25·28 | 48 | 76.39 | 75.55 | 83 | 63 | ||||
50 | - | 12 | 12·14~20·22 24·25·28·30·32 | 50 | 79.58 | 78.75 | 87 | 67 | ||||
60 | - | 12 | 12·14~20·22 24·25·28·30·32·35 | 60 | 95.49 | 94.65 | 99 | 80 |
dH7 | 最大扭矩N·m | D | (L) | ||
ST衬套 | SH衬套 | ST衬套 | SH衬套 | ||
8 | 16 | 8.5 | 25.5 | 24.5 | 8.5 |
10 | 39 | 18 | 30 | 29 | 10.5 |
11 | 43 | 20 | 31 | 30 | |
12 | 48 | 23 | 32 | 31 | |
14 | 73 | 37 | 35 | 36 | 12 |
15 | 78 | 39 | 36 | 37 | |
16 | 83 | 42 | 37 | 38 | 13 |
17 | 88 | 45 | 38 | 39 | |
18 | 154 | 48 | 43 | 40 | 14 |
19 | 163 | 49 | 45 | 42 | |
20 | 171 | 97 | 46 | 46 | |
22 | 186 | 110 | 48 | 47 | |
24 | 206 | 121 | 50 | 49 | |
25 | 216 | 124 | 52 | 51 | |
28 | 353 | 141 | 54 | 53 | 15.5 |
30 | 382 | 149 | 57 | 56 | |
32 | 412 | 163 | 59 | 58 | 16.5 |
35 | 451 | 173 | 63 | 61 | |
38 | 686 | - | 70 | - | 19 |
40 | 725 | 71 |
型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 |
A:11 W:16 | A:17 W:22 | A:22 W:27 | A:27 W:32 | ||||||
TTLA□□T5100 | TTLA□□T5150 | TTLA□□T5200 | TTLA□□T5250 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
TTLK□□T5100 | TTLK□□T5150 | TTLK□□T5200 | TTLK□□T5250 | 硬质阳极氧化处理* | - |
Alterations | 追加表面处理 | 更换用带轮(仅带轮) |
Code | BMC·BMR | OP |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (变更为经防锈处理的螺栓。) ![]() BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) | 不组装衬套,仅带轮发货。 |
Alterations | 法兰切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | FC | NFC | LFC·RFC |
Spec. | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|