型式 | ![]() | ![]() | |||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 滑轮 | 法兰 | 衬套 | 滑轮 | 法兰 | 衬套 |
A:16.8 W:22 | A:27.8 W:33 | ||||||
PTLA□□P8M150 | PTLA□□P8M250 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
PTLK□□P8M150 | PTLK□□P8M250 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
PTLN□□P8M150 | PTLN□□P8M250 | 无电解镀镍 | - | ||||
- | PTLM□□P8M250 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
- | PTLG□□P8M250 | 无电解镀镍 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: HBG15-6 | 代表型号: HBLT350-4.23 | 代表型号: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点: 短交期,多种类 | 优点: 尺寸自由指定 | 优点: 短交期,多种类 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() | P.D. | O.D. | F | E | |||||
P8M150 | P8M250 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (ST衬套) | |||||
PTLA PTLK PTLN | 20 | P8M150 *A:16.8 *W:22 P8M250 *A:27.8 *W:33 | E F | 12~17 | 12 | 12~17 | 12 | 50.93 | 49.56 | 55 | 40 |
22 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | |||
24 | 12~22 | 12 | 12~22 | 12~18 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | |||
26 | 16~25 | - | 16~25 | 16~24 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | |||
28 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 71.30 | 69.93 | 80 | 60 | ||||
30 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 76.39 | 75.02 | 83 | 63 | ||||
32 | 16~35 | 16~35 | 16~32 | 81.49 | 80.12 | 87 | 67 | ||||
34 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | ||||
36 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 91.67 | 90.30 | 99 | 80 | ||||
40 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 101.86 | 100.49 | 111 | 90 | ||||
44 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 112.05 | 110.67 | 119 | 100 | ||||
48 | 20~42 | 20~45 | 20~35 | 122.23 | 120.86 | 127 | 105 | ||||
50 | 20~42 | 20~50 | 20~35 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | ||||
60 | 20~42 | 20~50 | 20~35 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | ||||
PTLM PTLG | 26 | P8M250 *A:27.8 *W:33 | E | − | − | 20・24 | − | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 |
30 | 20・24・25 | 76.39 | 75.02 | 83 | 63 | ||||||
34 | 20・24・25 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | ||||||
40 | 20・24・25 | 101.86 | 100.49 | 111 | 90 | ||||||
48 | 20・24・25 | 122.23 | 120.86 | 127 | 105 |
dH7 | 容许最大扭矩N・m | D | (L) | ||
ST衬套 | SH衬套 | ST衬套 | SH衬套 | ||
12 | 48 | 23 | 32 | 31 | 10.5 |
14 | 73 | - | 35 | - | 12 |
15 | 78 | 36 | |||
16 | 83 | 37 | 13 | ||
17 | 88 | 38 | |||
18 | 154 | 43 | 14 | ||
19 | 163 | 45 | |||
20 | 171 | 46 | |||
22 | 186 | 48 | |||
24 | 206 | 50 | |||
25 | 216 | 52 | |||
28 | 353 | 54 | 15.5 | ||
30 | 382 | 57 | |||
32 | 412 | 59 | 16.5 | ||
35 | 451 | 63 | |||
38 | 686 | 70 | 19 | ||
40 | 725 | 71 | |||
42 | 757 | 74 | 20 | ||
45 | 1490 | 84 | 24.5 | ||
48 | 1600 | 87 | |||
50 | 1660 | 89 |
型式 | ![]() | ![]() | |||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 滑轮 | 法兰 | 衬套 | 滑轮 | 法兰 | 衬套 |
A:16.8 W:22 | A:27.8 W:33 | ||||||
PTLA□□P8M150 | PTLA□□P8M250 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
PTLK□□P8M150 | PTLK□□P8M250 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
PTLN□□P8M150 | PTLN□□P8M250 | 无电解镀镍 | - | ||||
- | PTLM□□P8M250 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
- | PTLG□□P8M250 | 无电解镀镍 |
Alterations | 追加表面处理 | 更换用带轮(仅带轮) |
Code | BMC·BMR | OP |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (变更为经防锈处理的螺栓。) ![]() BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) ![]() | 不组装衬套,仅带轮发货。 |
Alterations | 法兰切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | FC | NFC | LFC·RFC |
Spec. | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|