型式 | ![]() | ![]() | |||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 滑轮 | 法兰 | 衬套 | 滑轮 | 法兰 | 衬套 |
A:11.6 W:16 | A:16.6 W:21 | ||||||
PTLA□□P5M100 | PTLA□□P5M150 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
PTLN□□P5M100 | PTLN□□P5M150 | 无电解镀镍 | - | ||||
PTLM□□P5M100 | PTLM□□P5M150 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PTLG□□P5M100 | PTLG□□P5M150 | 无电解镀镍 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: HBG15-6 | 代表型号: HBLT350-4.23 | 代表型号: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点: 短交期,多种类 | 优点: 尺寸自由指定 | 优点: 短交期,多种类 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() | P.D. | O.D. | F | E | |||||||
P5M100 | P5M150 | P5M100(ST衬套) | P5M150(ST衬套) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | |||||||
PTLA PTLN | 22 | P5M100 *A:11.6 *W:16 P5M150 *A:16.6 *W:21 | E F | 8 | 8 | 8 | 8 | − | − | 35.01 | 33.87 | 40 | 28 |
24 | 8~11 | 8 | 8~11 | 8 | − | − | 38.20 | 37.06 | 44 | 32 | |||
25 | 8~11 | 8 | 8~11 | 8 | − | − | 39.79 | 38.65 | |||||
26 | 8~14 | 8 | 8~14 | 8~12 | − | − | 41.38 | 40.24 | 48 | 36 | |||
28 | 8~16 | 8 | 8~16 | 8~12 | − | − | 44.56 | 43.42 | 50 | 38 | |||
30 | 10~17 | - | 10~17 | 10・11・12 | − | − | 47.75 | 46.60 | 55 | 40 | |||
32 | 10~17 | 10~17 | 10・11・12 | − | − | 50.93 | 49.79 | ||||||
34 | 10~17 | 10~17 | 10・11・12 | − | − | 54.11 | 52.97 | 61 | 46 | ||||
36 | 10~22 | 10~22 | 10・11・12 | − | − | 57.30 | 56.15 | 67 | 50 | ||||
40 | 10~22 | 10~22 | 10・11・12 | − | − | 63.66 | 62.52 | ||||||
44 | 12~25 | 12~25 | 12 | − | − | 70.03 | 68.89 | 74 | 58 | ||||
48 | 12~28 | 12~28 | 12 | − | − | 76.39 | 75.25 | 83 | 63 | ||||
50 | 12~35 | - | 12~35 | 12 | − | − | 79.58 | 78.44 | 87 | 67 | |||
60 | 12~38 | 12~42 | 12 | − | − | 95.49 | 94.35 | 104 | 84 | ||||
72 | 12~38 | 12~42 | 12 | − | − | 114.59 | 113.45 | 119 | 100 | ||||
PTLM PTLG | 22 | P5M100 *A:11.6 *W:16 P5M150 *A:16.6 *W:21 | E | − | − | − | − | 8 | - | 35.01 | 33.87 | 40 | 28 |
24 | − | − | − | − | 8 | 38.20 | 37.06 | 44 | 32 | ||||
26 | − | − | − | − | 10・12 | 41.38 | 40.24 | 48 | 36 | ||||
28 | − | − | − | − | 10・12 | 44.56 | 43.42 | 50 | 38 | ||||
30 | − | − | − | − | 12 | 12・14・15 | 47.75 | 46.60 | 55 | 40 | |||
32 | − | − | − | − | - | 12・14・15 | 50.93 | 49.79 | |||||
36 | − | − | − | − | 12・14・15 | 57.30 | 56.15 | 67 | 50 | ||||
44 | − | − | − | − | 15・24 | 70.03 | 68.89 | 74 | 58 | ||||
50 | − | − | − | − | 15・24 | 79.58 | 78.44 | 87 | 67 | ||||
60 | − | − | − | − | 15・24 | 95.49 | 94.35 | 104 | 84 |
dH7 | 容许最大扭矩N・m | D | (L) | ||
ST衬套 | SH衬套 | ST衬套 | SH衬套 | ||
8 | 16 | 8.5 | 25.5 | 24.5 | 8.5 |
10 | 39 | 18 | 30 | 29 | 10.5 |
11 | 43 | 20 | 31 | 30 | |
12 | 48 | 23 | 32 | 31 | |
14 | 73 | - | 35 | - | 12 |
15 | 78 | 36 | |||
16 | 83 | 37 | 13 | ||
17 | 88 | 38 | |||
18 | 154 | 43 | 14 | ||
19 | 163 | 45 | |||
20 | 171 | 46 | |||
22 | 186 | 48 | |||
24 | 206 | 50 | |||
25 | 216 | 52 | |||
28 | 353 | 54 | 15.5 | ||
30 | 382 | 57 | |||
32 | 412 | 59 | 16.5 | ||
35 | 451 | 63 | |||
38 | 686 | 70 | 19 | ||
40 | 725 | 71 | |||
42 | 757 | 71 |
型式 | ![]() | ![]() | |||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 滑轮 | 法兰 | 衬套 | 滑轮 | 法兰 | 衬套 |
A:11.6 W:16 | A:16.6 W:21 | ||||||
PTLA□□P5M100 | PTLA□□P5M150 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
PTLN□□P5M100 | PTLN□□P5M150 | 无电解镀镍 | - | ||||
PTLM□□P5M100 | PTLM□□P5M150 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PTLG□□P5M100 | PTLG□□P5M150 | 无电解镀镍 |
Alterations | 追加表面处理 | 更换用带轮(仅带轮) |
Code | BMC·BMR | OP |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (变更为经防锈处理的螺栓。) ![]() BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) ![]() | 不组装衬套,仅带轮发货。 |
Alterations | 法兰切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | FC | NFC | LFC·RFC |
Spec. | ![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|