型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 皮带宽度30mm | 皮带宽度40mm | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:17 W:22 | A:28 W:33 Y:22 (24・24.5) | A:33 W:38 Y:24 (25・28) | A:44 W:49 Y:30 (31・34) | ||||||
HHTA□□S8M150 | HHTA□□S8M250 | HHTA□□S8M300 | HHTA□□S8M400 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HHTK□□S8M150 | HHTK□□S8M250 | HHTK□□S8M300 | HHTK□□S8M400 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
HHTN□□S8M150 | HHTN□□S8M250 | HHTN□□S8M300 | HHTN□□S8M400 | 无电解镀镍 | - | ||||
HHTT□□S8M150 | HHTT□□S8M250 | HHTT□□S8M300 | HHTT□□S8M400 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | - | ||
HHTM□□S8M150 | HHTM□□S8M250 | HHTM□□S8M300 | HHTM□□S8M400 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
HHTP□□S8M150 | HHTP□□S8M250 | HHTP□□S8M300 | HHTP□□S8M400 | 无电解镀镍 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: HBG15-6 | 代表型号: HBLT350-4.23 | 代表型号: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点: 短交期,多种类 | 优点: 尺寸自由指定 | 优点: 短交期,多种类 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() | P.D. | O.D. | F | E | ||||||||
S8M150 | S8M250 | S8M300 | S8M400 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | E形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | |||||
HHTA HHTK HHTN HHTT HHTM HHTP | 19 | S8M150 *A:17 *W:22 S8M250 *A:28 *W:33 *Y:22 (d24~30:Y=24) (d32~:Y=24.5) S8M300 *A:33 *W:38 *Y:24 (d24~32:Y=25) (d35~:Y=28) S8M400 *A:44 *W:49 *Y:30 (d24~32:Y=31) (d35~:Y=34) | E F | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 48.38 | 47.01 | 55 | 40 |
20 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 12・14 | 50.93 | 49.56 | 58 | ||||
21 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 53.48 | 52.10 | 61 | 45 | |||
22 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 56.02 | 54.65 | |||||
24 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | |||
25 | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | |||
26 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | |||
28 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 71.30 | 69.93 | 80 | 60 | |||
30 | 14~22 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | |||
32 | 14~22 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 81.49 | 80.12 | |||||
34 | 16~22 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | |||
36 | 16~22 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 91.67 | 90.30 | 99 | 80 | |||
38 | 16~22 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 96.77 | 95.39 | 104 | 84 | |||
40 | 20・22 | 20~35 | 20~32 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 101.86 | 100.49 | 111 | 90 | |||
44 | 20・22 | 20~35 | 20~32 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 112.05 | 110.67 | 119 | 100 | |||
48 | 20・22 | 20~45 | 20~32 | 20~45 | 20~45 | 20~45 | 20~45 | 122.23 | 120.86 | 127 | 105 | |||
50 | 20・22 | 20~50 | 20~32 | 20~50 | 20~45 | 20~50 | 20~50 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | |||
60 | 20・22 | 20~50 | 20~32 | 20~50 | 20~45 | 20~50 | 20~50 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | |||
72 | 20・22 | 20~50 | 20~32 | 20~50 | 20~45 | 20~50 | 20~50 | 183.35 | 181.97 | 190 | 170 |
dH7 | 容许最大扭矩(N・m) | D1 | (L) | |
HHTA・HHTK HHTN・HHTT・HHTM | HHTP | |||
12 | 44.1 | 36.2 | 28.5 | 6.5 |
14 | 63.7 | 50.9 | 30.5 | |
15 | 80.4 | 54.8 | 31.5 | |
16 | 83.3 | 58.8 | 33.0 | |
17 | 92.2 | 76.4 | 33.5 | |
18 | 95.1 | 80.3 | 34.5 | |
19 | 98.1 | 85.2 | 35.5 | |
20 | 216.0 | 183.0 | 42.0 | 8 |
22 | 255.0 | 201.0 | 44.0 | |
24 | 363.0 | 252.0 | 46.0 | |
25 | 392.0 | 264.0 | 47.0 | |
28 | 441.0 | 295.0 | 50.0 | 8.5 |
30 | 500.0 | 396.0 | 52.0 | |
32 | 530.0 | 423.0 | 54.0 | |
35 | 883.0 | 548.0 | 62.0 | 10 |
40 | 1079.0 | 779.0 | 67.0 | |
45 | 1285.0 | 882.0 | 72.0 | |
50 | 1706.0 | 1362.0 | 77.0 | 10.5 |
型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 皮带宽度30mm | 皮带宽度40mm | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:17 W:22 | A:28 W:33 Y:22 (24・24.5) | A:33 W:38 Y:24 (25・28) | A:44 W:49 Y:30 (31・34) | ||||||
HHTA□□S8M150 | HHTA□□S8M250 | HHTA□□S8M300 | HHTA□□S8M400 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HHTK□□S8M150 | HHTK□□S8M250 | HHTK□□S8M300 | HHTK□□S8M400 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
HHTN□□S8M150 | HHTN□□S8M250 | HHTN□□S8M300 | HHTN□□S8M400 | 无电解镀镍 | - | ||||
HHTT□□S8M150 | HHTT□□S8M250 | HHTT□□S8M300 | HHTT□□S8M400 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | - | ||
HHTM□□S8M150 | HHTM□□S8M250 | HHTM□□S8M300 | HHTM□□S8M400 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
HHTP□□S8M150 | HHTP□□S8M250 | HHTP□□S8M300 | HHTP□□S8M400 | 无电解镀镍 |
Alterations | 追加表面处理 | 法兰切割 |
Code | BMC·BMR | FC |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (螺栓变更为经防锈处理的螺栓。) ![]() BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm ![]() |
Alterations | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | NFC | LFC·RFC |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|