型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 皮带宽度30mm | 皮带宽度40mm | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 |
A:17 W:22 | A:28 W:33 | A:33 W:38 | A:44 W:49 | ||||||
HTLA□□S8M150 | HTLA□□S8M250 | HTLA□□S8M300 | HTLA□□S8M400 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HTLK□□S8M150 | HTLK□□S8M250 | HTLK□□S8M300 | HTLK□□S8M400 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
HTPL□□S8M150 | HTPL□□S8M250 | HTPL□□S8M300 | HTPL□□S8M400 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
HTLG□□S8M150 | HTLG□□S8M250 | HTLG□□S8M300 | HTLG□□S8M400 | 无电解镀镍 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() | P.D. | O.D. | F | E | |||||||||
S8M150 | S8M250 | S8M300 | S8M400 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (ST衬套) (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (ST衬套) (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (ST衬套) | |||||
HTLA HTLK HTPL HTLG | 18 | S8M150 *A:17 *W:22 S8M250 *A:28 *W:33 S8M300 *A:33 *W:38 S8M400 *A:44 *W:49 | E F | 12 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 45.84 | 44.46 | 52 | 36 |
19 | 12・14・15 | 12 | 12・14・15 | 12・14・15 | 15 | 15 | - | - | 48.38 | 47.01 | 55 | 40 | |||
20 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12・14・15 | 15・16・17 | 15 | - | - | 50.93 | 49.56 | 58 | ||||
21 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 15・16・17 | 15・16・17 | 16・17 | 16・17 | 53.48 | 52.1 | 61 | 45 | |||
22 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 15・16・17 | 15・16・17 | 16・17 | 16・17 | 56.02 | 54.65 | |||||
24 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 15・16・17 | 15・16・17 | 16・17 | 16・17 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | |||
25 | 12~25 | 12 | 12~25 | 12~25 | 15~25 | 15~25 | 16~25 | 16~25 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | |||
26 | 14~25 | - | 14~25 | 14~25 | 15~25 | 15~25 | 16~25 | 16~25 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | |||
28 | 14~25 | 14~25 | 14~25 | 15~25 | 15~25 | 16~25 | 16~25 | 71.3 | 69.93 | 80 | 60 | ||||
30 | 14~32 | 14~32 | 14~32 | 15~32 | 15~32 | 16~32 | 16~32 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | ||||
32 | 14~32 | 14~32 | 14~32 | 15~32 | 15~32 | 16~32 | 16~32 | 81.49 | 80.12 | ||||||
34 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | ||||
36 | 16~38 | 16~38 | 16~35 | 16~38 | 16~35 | 16~38 | 16~38 | 91.67 | 90.3 | 99 | 80 | ||||
38 | 16~42 | 16~42 | 16~35 | 16~42 | 16~35 | 16~42 | 16~42 | 96.77 | 95.39 | 104 | 84 | ||||
40 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~42 | 101.86 | 100.49 | 111 | 90 | ||||
44 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~42 | 112.05 | 110.67 | 119 | 100 | ||||
48 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~42 | 122.23 | 120.86 | 127 | 105 | ||||
50 | 20~50 | - | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~42 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | |||
60 | 20~50 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~42 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | ||||
72 | 20~50 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~50 | 183.35 | 181.97 | 190 | 170 |
dH7 | 容许最大扭矩N・m | D | (L) | ||
ST衬套 | SH衬套 | ST衬套 | SH衬套 | ||
12 | 48 | 23 | 32 | 31 | 10.5 |
14 | 73 | - | 35 | - | 12 |
15 | 78 | 36 | |||
16 | 83 | 37 | 13 | ||
17 | 88 | 38 | |||
18 | 154 | 43 | 14 | ||
19 | 163 | 45 | |||
20 | 171 | 46 | |||
22 | 186 | 48 | |||
24 | 206 | 50 | |||
25 | 216 | 52 | |||
28 | 353 | 54 | 15.5 | ||
30 | 382 | 57 | |||
32 | 412 | 163 | 59 | 58 | 16.5 |
35 | 451 | 173 | 63 | 61 | |
38 | 686 | - | 70 | - | 19 |
40 | 725 | 71 | |||
42 | 757 | 74 | 20 | ||
45 | 1490 | 84 | 24.5 | ||
48 | 1600 | 87 | |||
50 | 1660 | 89 |
型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 皮带宽度30mm | 皮带宽度40mm | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 |
A:17 W:22 | A:28 W:33 | A:33 W:38 | A:44 W:49 | ||||||
HTLA□□S8M150 | HTLA□□S8M250 | HTLA□□S8M300 | HTLA□□S8M400 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HTLK□□S8M150 | HTLK□□S8M250 | HTLK□□S8M300 | HTLK□□S8M400 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
HTPL□□S8M150 | HTPL□□S8M250 | HTPL□□S8M300 | HTPL□□S8M400 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
HTLG□□S8M150 | HTLG□□S8M250 | HTLG□□S8M300 | HTLG□□S8M400 | 无电解镀镍 |
Alterations | 追加表面处理 |
Code | BMC·BMR |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (螺栓变更为经防锈处理的螺栓。) ![]() BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) |
Alterations | 法兰切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | FC | NFC | LFC·RFC |
Spec. | ![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|