型式 | ![]() | ![]() | ||||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:11 W:16 | A:17 W:22 Y:14 | A:27 W:32 Y:14(22・23.5) | ||||||
HHAA□□S5M100 | HHAA□□S5M150 | HHAA□□S5M250 | 铝合金2024 | 铝合金5056 | A2014 | 本色阳极氧化处理 | ||
HHTA□□S5M100 | HHTA□□S5M150 | HHTA□□S5M250 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HHTK□□S5M100 | HHTK□□S5M150 | HHTK□□S5M250 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
HHTN□□S5M100 | HHTN□□S5M150 | HHTN□□S5M250 | 无电解镀镍 | - | ||||
HHTT□□S5M100 | HHTT□□S5M150 | HHTT□□S5M250 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | - | ||
HHTM□□S5M100 | HHTM□□S5M150 | HHTM□□S5M250 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
HHTP□□S5M100 | HHTP□□S5M150 | HHTP□□S5M250 | 无电解镀镍 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() | P.D. | O.D. | F | E | ||||||||
HHAA | HHTA・HHTK・HHTN・HHTT・HHTM・HHTP | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | S5M100 | S5M150 | S5M100 | S5M150 | S5M250 | |||||||
E形 | F形 | E形 | E形 | F形 | E形 | F形 | ||||||||
HHAA HHTA HHTK HHTN HHTT HHTM HHTP | 20 | S5M100 *A:11 *W:16 S5M150 *A:17 *W:22 *Y:14 S5M250 *A:27 *W:32 *Y:14 (d12~22:Y=22) (d24~:Y=23.5) | E F | 6 | - | - | - | - | - | - | 31.83 | 30.87 | 36 | 24 |
22 | 8 | - | - | - | - | - | - | 35.01 | 34.05 | 40 | 27 | |||
24 | 8・10 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38.2 | 37.24 | 45 | 30 | |||
25 | 8・10 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39.79 | 38.83 | |||||
26 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 41.38 | 40.42 | 48 | 35 | |||
28 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 44.56 | 43.6 | |||||
30 | 10・12 | 10・12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | |||
32 | 10~15 | 10~15 | 10~14 | 10~14 | 10 | 10~14 | 10~14 | 50.93 | 49.97 | 55 | 40 | |||
34 | 10~16 | 10~16 | 10~14 | 10~16 | 10 | 10~16 | 10~16 | 54.11 | 53.15 | 61 | 45 | |||
36 | 10~16 | 10~16 | 10~14 | 10~16 | 10 | 10~16 | 10~16 | 57.3 | 56.34 | |||||
40 | 10~16 | 10~16 | 10~14 | 10~19 | 10 | 10~19 | 10~19 | 63.66 | 62.7 | 67 | 50 | |||
44 | - | - | 12~14 | 12~22 | - | 12~22 | 12~22 | 70.03 | 69.07 | 74 | 58 | |||
48 | 12~14 | 12~22 | 12~24 | 12~24 | 76.39 | 75.43 | 83 | 63 | ||||||
50 | 12~14 | 12~22 | 12~28 | 12~28 | 79.58 | 78.62 | 87 | 67 | ||||||
60 | 12~14 | 12~22 | 12~30 | 12~30 | 95.49 | 94.53 | 99 | 80 | ||||||
72 | 12~14 | 12~22 | 12~35 | 12~30 | 114.59 | 113.63 | 119 | 100 |
dH7 | HHAA | HHTA HHTK HHTN HHTT HHTM | HHTP | D1 | (L) | ||||
容许最大 扭矩(N・m) | D2 | B | G | n | 容许最大 扭矩(N・m) | ||||
6 | 4 | 17 | 4 | 20 | 0.5 | - | - | - | - |
8 | 6 | 19 | 5 | 22 | 0.5 | 19.6 | 16.6 | 23.5 | 6 |
10 | 8 | 21 | 5 | 24 | 0.5 | 27.5 | 19.6 | 25.5 | |
12 | 12 | 24 | 6 | 27 | 1 | 44.1 | 36.2 | 28.5 | 6.5 |
14 | 18 | 26 | 6 | 29 | 1 | 63.7 | 50.9 | 30.5 | |
15 | 25 | 28 | 7 | 31 | 1.2 | 80.4 | 54.8 | 31.5 | |
16 | 26 | 29 | 7 | 32 | 1.2 | 83.3 | 58.8 | 33 | |
17 | - | - | - | - | - | 92.2 | 76.4 | 33.5 | |
18 | 95.1 | 80.3 | 34.5 | ||||||
19 | 98.1 | 85.2 | 35.5 | ||||||
20 | 216 | 183 | 42 | 8 | |||||
22 | 255 | 201 | 44 | ||||||
24 | 363 | 252 | 46 | ||||||
25 | 392 | 264 | 47 | ||||||
28 | 441 | 295 | 50 | 8.5 | |||||
30 | 500 | 396 | 52 | ||||||
32 | 530 | 423 | 54 | ||||||
35 | 883 | 548 | 62 | 10 |
型式 | ![]() | ![]() | ||||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:11 W:16 | A:17 W:22 Y:14 | A:27 W:32 Y:14(22・23.5) | ||||||
HHAA□□S5M100 | HHAA□□S5M150 | HHAA□□S5M250 | 铝合金2024 | 铝合金5056 | A2014 | 本色阳极氧化处理 | ||
HHTA□□S5M100 | HHTA□□S5M150 | HHTA□□S5M250 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HHTK□□S5M100 | HHTK□□S5M150 | HHTK□□S5M250 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
HHTN□□S5M100 | HHTN□□S5M150 | HHTN□□S5M250 | 无电解镀镍 | - | ||||
HHTT□□S5M100 | HHTT□□S5M150 | HHTT□□S5M250 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | - | ||
HHTM□□S5M100 | HHTM□□S5M150 | HHTM□□S5M250 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
HHTP□□S5M100 | HHTP□□S5M150 | HHTP□□S5M250 | 无电解镀镍 |
Alteration | 追加表面处理 | 法兰切割 |
Code | BMC·BMR | FC |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (螺栓变更为经防锈处理的螺栓。) ![]() ![]() BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm ![]() |
Alterations | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | NFC | LFC·RFC |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|