型式 | ![]() | ![]() | ||||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 |
A:11 W:16 | A:17 W:22 | A:27 W:32 | ||||||
HTLA□□S5M100 | HTLA□□S5M150 | HTLA□□S5M250 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HTLK□□S5M100 | HTLK□□S5M150 | HTLK□□S5M250 | 硬质阳极氧化处理 | - | ||||
HTLN□□S5M100 | HTLN□□S5M150 | HTLN□□S5M250 | 无电解镀镍 | - | ||||
HTPL□□S5M100 | HTPL□□S5M150 | HTPL□□S5M250 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
HTLG□□S5M100 | HTLG□□S5M150 | HTLG□□S5M250 | 无电解镀镍 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() | P.D. | O.D. | F | E | |||||||
S5M100 | S5M150 | S5M250 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | |||||
HTLA HTLK HTLN HTPL HTLG | 22 | S5M100 *A:11 *W:16 S5M150 *A:17 *W:22 S5M250 *A:27 *W:32 | E F | 8 | - | - | - | - | - | 35.01 | 34.05 | 40 | 27 |
24 | 8・10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 38.2 | 37.24 | 45 | 30 | |||
25 | 8・10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 39.79 | 38.83 | |||||
26 | 8~12 | 8 | 10・11・12 | 8~12 | 10・11・12 | 8~12 | 41.38 | 40.42 | 48 | 35 | |||
28 | 8~12 | 8 | 10・11・12 | 8~12 | 10・11・12 | 8~12 | 44.56 | 43.6 | |||||
30 | 10~15 | - | 10~15 | 10・11・12 | 10~15 | 10・11・12 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | |||
32 | 10~17 | 10~17 | 10・11・12 | 10~17 | 10・11・12 | 50.93 | 49.97 | 55 | 40 | ||||
34 | 10~17 | 10~17 | 10・11・12 | 10~17 | 10~17 | 54.11 | 53.15 | 61 | 45 | ||||
36 | 10~17 | 10~17 | 10・11・12 | 10~17 | 10~17 | 57.3 | 56.34 | ||||||
40 | 10~17 | 10~17 | 10・11・12 | 10~17 | 10~17 | 63.66 | 62.7 | 67 | 50 | ||||
44 | 12~25 | 12~25 | 12 | 12~25 | 12~25 | 70.03 | 69.07 | 74 | 58 | ||||
48 | 12~28 | 12~28 | 12 | 12~28 | 12~28 | 76.39 | 75.43 | 83 | 63 | ||||
50 | 12~32 | - | 12~32 | 12 | 12~32 | 12~32 | 79.58 | 78.62 | 87 | 67 | |||
60 | 12~32 | 12~40 | 12 | 12~40 | 12~35 | 95.49 | 94.53 | 99 | 80 | ||||
72 | 12~32 | 12~42 | 12 | 12~42 | 12~35 | 114.59 | 113.63 | 119 | 100 |
H7 | 容许最大扭矩N・m | D | (L) | ||
ST衬套 | SH衬套 | ST衬套 | SH衬套 | ||
8 | 16 | 8.5 | 25.5 | 24.5 | 8.5 |
10 | 39 | 18 | 30 | 29 | 10.5 |
11 | 43 | 20 | 31 | 30 | |
12 | 48 | 23 | 32 | 31 | |
14 | 73 | 37 | 35 | 36 | 12 |
15 | 78 | 39 | 36 | 37 | |
16 | 83 | 42 | 37 | 38 | 13 |
17 | 88 | 45 | 38 | 39 | |
18 | 154 | 48 | 43 | 40 | 14 |
19 | 163 | 49 | 45 | 42 | |
20 | 171 | 97 | 46 | 46 | |
22 | 186 | 110 | 48 | 47 | |
24 | 206 | 121 | 50 | 49 | |
25 | 216 | 124 | 52 | 51 | |
28 | 353 | 141 | 54 | 53 | 15.5 |
30 | 382 | 149 | 57 | 56 | |
32 | 412 | 163 | 59 | 58 | 16.5 |
35 | 451 | 173 | 63 | 61 | |
38 | 686 | - | 70 | - | 19 |
40 | 725 | 71 | |||
42 | 757 | 74 | 20 |
型式 | ![]() | ![]() | ||||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 |
A:11 W:16 | A:17 W:22 | A:27 W:32 | ||||||
HTLA□□S5M100 | HTLA□□S5M150 | HTLA□□S5M250 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HTLK□□S5M100 | HTLK□□S5M150 | HTLK□□S5M250 | 硬质阳极氧化处理 | - | ||||
HTLN□□S5M100 | HTLN□□S5M150 | HTLN□□S5M250 | 无电解镀镍 | - | ||||
HTPL□□S5M100 | HTPL□□S5M150 | HTPL□□S5M250 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
HTLG□□S5M100 | HTLG□□S5M150 | HTLG□□S5M250 | 无电解镀镍 |
Alterations | 追加表面处理 |
Code | BMC·BMR |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (螺栓变更为经防锈处理的螺栓。) ![]() BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) |
Alterations | 法兰切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | FC | NFC | LFC·RFC |
Spec. | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|