型式 | ![]() | ![]() | |||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:11 W:15 | A:17 W:21 Y:14 | ||||||
HHAA□□S3M100 | HHAA□□S3M150 | 铝合金2024 | 铝合金5056 | A2014 | 本色阳极氧化处理 | ||
HHTA□□S3M100 | HHTA□□S3M150 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HHTK□□S3M100 | HHTK□□S3M150 | 硬质阳极氧化处理 | - |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() | P.D. | O.D. | F | E | ||||||
HHAA | HHTA・HHTK | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | ||||||
E形 | F形 | E形 | E形 | F形 | ||||||||
HHAA HHTA HHTK | 30 | S3M100 *A:11 *W:15 S3M150 *A:17 *W:21 *Y:14 | E F | 6 | - | - | - | - | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 |
34 | 6・8 | 6 | 6 | 6 | 32.47 | 31.71 | 40 | 28 | ||||
36 | 6・8 | 6 | 6 | 6 | 34.38 | 33.62 | ||||||
40 | 8・10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38.2 | 37.44 | 44 | 32 | |||
44 | 8・10・12 | 8・10・12 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | |||
48 | 8・10・12 | 8~14 | 8・10 | 8~12 | 8・10 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | |||
50 | 8~14 | 8~15 | 8・10 | 8~14 | 8・10 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | |||
60 | 8~14 | 8~15 | 8・10 | 8~17 | 8・10 | 57.3 | 56.53 | 61 | 46 | |||
72 | - | - | 8~10 | 8~19 | 8~10 | 68.75 | 67.99 | 74 | 58 |
dH7 | HHAA | HHTA·HHTK | ||||||
容许最大扭矩 (N・m) | D2 | B | G | n | 容许最大扭矩(N・m) | D1 | (L) | |
6 | 4 | 17 | 4 | 20 | 0.5 | 12.7 | 21.5 | 6 |
8 | 6 | 19 | 5 | 22 | 0.5 | 19.6 | 23.5 | |
10 | 8 | 21 | 5 | 24 | 0.5 | 27.5 | 25.5 | |
12 | 12 | 24 | 6 | 27 | 1 | 44.1 | 28.5 | 6.5 |
14 | 18 | 26 | 6 | 29 | 1 | 63.7 | 30.5 | |
15 | 25 | 28 | 7 | 31 | 1.2 | 80.4 | 31.5 | |
16 | - | - | - | - | - | 83.3 | 33 | |
17 | - | - | - | - | - | 92.2 | 33.5 | |
18 | - | - | - | - | - | 95.1 | 34.5 | |
19 | - | - | - | - | - | 98.1 | 35.5 |
dH7 | 锁紧螺栓 | 容许轴向 负载 (kN) | |||
M×L | 个数 | 紧固扭矩(N・m) | 表面处理 | ||
6 | M2.5×12 | 3 | 0.9 | 黑色氧化铁 保护膜 | 1.33 |
8 | M2.5×14 | 4 | 0.9 | 1.51 | |
10 | M2.5×14 | 4 | 0.9 | 1.63 | |
12 | M2.5×15 | 5 | 0.9 | 1.99 | |
14 | M2.5×15 | 6 | 0.9 | 2.56 | |
15 | M3×18 | 4 | 1.5 | 3.34 | |
16 | M3×18 | 4 | 1.5 | 3.34 |
dH7 | 铝合金 | 相当于S45C |
6 | 8 | 26 |
8 | 11 | 35 |
10 | 12 | 40 |
12 | 17 | 53 |
14 | 19 | 61 |
15 | 24 | 66 |
16 | 25 | 75 |
型式 | ![]() | ![]() | |||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:11 W:15 | A:17 W:21 Y:14 | ||||||
HHAA□□S3M100 | HHAA□□S3M150 | 铝合金2024 | 铝合金5056 | A2014 | 本色阳极氧化处理 | ||
HHTA□□S3M100 | HHTA□□S3M150 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HHTK□□S3M100 | HHTK□□S3M150 | 硬质阳极氧化处理 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|