型式 | 材质 | 表面处理 | |||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 |
A:11 W:15 | A:17 W:21 | ||||||
HTLA□□S3M100 | HTLA□□S3M150 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HTLK□□S3M100 | HTLK□□S3M150 | 硬质阳极氧化处理 | - | ||||
HTLN□□S3M100 | HTLN□□S3M150 | 无电解镀镍 | - | ||||
HTPL□□S3M100 | HTPL□□S3M150 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
HTLG□□S3M100 | HTLG□□S3M150 | 无电解镀镍 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | 带轮 形状 | dH7范围(轴孔径根据表1选择) | P.D. | O.D. | F | E | |||||
S3M100 | S3M150 | ||||||||||
Type | 齿数 | 种类·公称宽度 | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | |||||
HTLA HTLK HTLN HTPL HTLG | 34 | S3M100 *A:11 *W:15 S3M150 *A:17 *W:21 | E F | 8 | 6 | 8 | 6 | 32.47 | 31.71 | 40 | 28 |
36 | 8 | 6 | 8 | 6 | 34.38 | 33.62 | |||||
40 | 8・10・11 | 8 | 8・10・11 | 8 | 38.2 | 37.44 | 44 | 32 | |||
44 | 8~14 | 8 | 8~14 | 8~12 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | |||
48 | 8~16 | 8 | 8~16 | 8~12 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | |||
50 | 8~17 | 8 | 8~17 | 8~12 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | |||
60 | 8~19 | 8 | 8~19 | 8~12 | 57.3 | 56.53 | 61 | 46 | |||
72 | 8~25 | 8 | 8~25 | 8~12 | 68.75 | 67.99 | 74 | 58 |
dH7 | 容许最大扭矩N・m | D | (L) | ||
ST衬套 | SH衬套 | ST衬套 | SH衬套 | ||
6 | - | 5.6 | - | 22.5 | - |
8 | 16 | 8.5 | 25.5 | 24.5 | 8.5 |
10 | 39 | 18 | 30 | 29 | 10.5 |
11 | 43 | 20 | 31 | 30 | |
12 | 48 | 23 | 32 | 31 | |
14 | 73 | - | 35 | - | 12 |
15 | 78 | 36 | |||
16 | 83 | 37 | 13 | ||
17 | 88 | 38 | |||
18 | 154 | 43 | 14 | ||
19 | 163 | 45 | |||
20 | 171 | 46 | |||
22 | 186 | 48 | |||
24 | 206 | - | 50 | - | 14 |
25 | 216 | 52 |
型式 | 材质 | 表面处理 | |||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 |
A:11 W:15 | A:17 W:21 | ||||||
HTLA□□S3M100 | HTLA□□S3M150 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HTLK□□S3M100 | HTLK□□S3M150 | 硬质阳极氧化处理 | - | ||||
HTLN□□S3M100 | HTLN□□S3M150 | 无电解镀镍 | - | ||||
HTPL□□S3M100 | HTPL□□S3M150 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
HTLG□□S3M100 | HTLG□□S3M150 | 无电解镀镍 |
Alterations | 追加表面处理 |
Code | BMC·BMR |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (螺栓变更为经防锈处理的螺栓。) 若实施无电解镀镍,容许扭矩会降低20~30%。 BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) |
Alterations | 法兰切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | FC | NFC | LFC·RFC |
Spec. | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm 法兰外周未进行表面处理。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|