型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 皮带宽度50.8mm (2inch) | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:21 W:26 Y:18 | A:27 W:32 Y:22(23.5) | A:40 W:45 Y:28(32) | A:54 W:59 Y:35(39) | ||||||
HPLA□□H075 | HPLA□□H100 | HPLA□□H150 | HPLA□□H200 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HPLT□□H075 | HPLT□□H100 | HPLT□□H150 | HPLT□□H200 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | - | ||
HPLM□□H075 | HPLM□□H100 | HPLM□□H150 | HPLM□□H200 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
HPLP□□H075 | HPLP□□H100 | HPLP□□H150 | HPLP□□H200 | 无电解镀镍 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() | P.D. | O.D. | F | E | |||||||||
H075 | H100 | H150 | H200 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | |||||
HPLA HPLT HPLM HPLP | 14 | H075 *A:21 *W:26 *Y:18 H100 *A:27 *W:32 *Y:22 (d24~:Y=23.5) H150 *A:40 *W:45 *Y:28 (d35~:Y=32) H200 *A:54 *W:59 *Y:35 (d35~:Y=39) | E F | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 56.6 | 55.22 | 61 | 45 |
15 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 60.64 | 59.27 | 67 | 50 | |||
16 | 14~20 | 14~19 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 64.68 | 63.31 | 70 | 56 | |||
17 | 14~22 | 14~19 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 68.72 | 67.35 | 80 | 60 | |||
18 | 14~22 | 14~19 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 72.77 | 71.39 | |||||
19 | 14~28 | 14~19 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 76.81 | 75.44 | 87 | 67 | |||
20 | 14~28 | 14~19 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 80.85 | 79.48 | 87 | 67 | |||
21 | 14~32 | 14~19 | 14~32 | 14~30 | 14~32 | 14~32 | 14~32 | 14~32 | 84.89 | 83.52 | 95 | 75 | |||
22 | 14~32 | 14~19 | 14~32 | 14~30 | 14~32 | 14~32 | 14~32 | 14~32 | 88.94 | 87.56 | |||||
24 | 19~32 | 19 | 19~32 | 19~30 | 19~32 | 19~32 | 19~32 | 19~32 | 97.01 | 95.65 | 104 | 84 | |||
25 | 19~32 | 19 | 19~35 | 19~30 | 19~35 | 19~35 | 19~35 | 19~35 | 101.06 | 99.69 | 111 | 90 | |||
26 | 20~32 | - | 20~35 | 20~30 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 105.11 | 103.73 | |||||
28 | 20~32 | 20~40 | 20~30 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 113.19 | 111.82 | 123 | 102 | ||||
30 | 20~32 | 20~45 | 20~30 | 20~45 | 20~45 | 20~45 | 20~45 | 121.28 | 119.9 | 127 | 105 | ||||
32 | 20~32 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 129.36 | 127.99 | 135 | 115 | ||||
34 | 20~32 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 137.45 | 136.07 | 144 | 125 | ||||
36 | 20~32 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 145.53 | 144.16 | 152 | 130 | ||||
38 | - | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~50 | - | 153.62 | 152.24 | 165 | 140 | |||||
40 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~50 | 161.7 | 160.33 | 170 | 150 | |||||||
42 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~50 | 169.79 | 168.41 | 180 | 155 | |||||||
44 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~50 | 177.87 | 176.5 | 190 | 170 | |||||||
48 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~50 | 194.04 | 192.67 | 205 | 180 | |||||||
50 | 20~50 | 20~30 | 20~50 | 20~50 | 202.13 | 200.76 | 210 | 185 |
dH7 | 容许最大扭矩(N・m) | D1 | (L) | |
HPLA HPLT・HPLM | HPLP | |||
12 | 50 | 36.2 | 28.5 | 6.5 |
14 | 65 | 50.9 | 30.5 | |
15 | 70 | 54.8 | 31.5 | |
16 | 75 | 58.8 | 33 | |
17 | 110 | 76.4 | 33.5 | |
18 | 115 | 80.3 | 34.5 | |
19 | 120 | 85.2 | 35.5 | |
20 | 220 | 183 | 42 | 8 |
22 | 290 | 201 | 44 | |
24 | 320 | 252 | 46 | |
25 | 350 | 264 | 47 | |
28 | 380 | 295 | 50 | 8.5 |
30 | 410 | 396 | 52 | |
32 | 440 | 423 | 54 | |
35 | 720 | 548 | 62 | 10 |
40 | 810 | 779 | 67 | |
45 | 1200 | 882 | 72 | |
50 | 1500 | 1362 | 77 | 10.5 |
型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 皮带宽度50.8mm (2inch) | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:21 W:26 Y:18 | A:27 W:32 Y:22(23.5) | A:40 W:45 Y:28(32) | A:54 W:59 Y:35(39) | ||||||
HPLA□□H075 | HPLA□□H100 | HPLA□□H150 | HPLA□□H200 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HPLT□□H075 | HPLT□□H100 | HPLT□□H150 | HPLT□□H200 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | - | ||
HPLM□□H075 | HPLM□□H100 | HPLM□□H150 | HPLM□□H200 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
HPLP□□H075 | HPLP□□H100 | HPLP□□H150 | HPLP□□H200 | 无电解镀镍 |
Alteration | 追加表面处理 | 法兰切割 |
Code | BMC·BMR | FC |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (螺栓变更为经防锈处理的螺栓。) ![]() BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm ![]() |
Alterations | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | NFC | LFC·RFC |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|